Chaleur résiduelle La clé de la décarbonation
Pourquoi la récupération de la chaleur résiduelle ?
De nombreuses sources de chaleur résiduelle, telles que les centres de données, les supermarchés, les installations de transformation alimentaire, les processus industriels, les hôpitaux et les stations d’épuration, sont actuellement sous-utilisées. En réutilisant la chaleur résiduelle, nous pouvons réduire les coûts pour les consommateurs en diminuant la demande de sources d’énergie primaires et en réduisant le besoin de production de chaleur supplémentaire. Cela permet non seulement d’économiser de l’argent, mais aussi de réduire les émissions.
L’impact
En mettant en œuvre une récupération complète de la chaleur résiduelle dans toute l’UE, nous pouvons potentiellement économiser 67,4 milliards € par an d’ici 2050. Actuellement, plus de 267 TWh de chaleur excédentaire provenant de l’industrie lourde sont gaspillés chaque année, soit plus que la production combinée de chaleur de l’Allemagne, de la Pologne et de la Suède en 2021. Au total, environ 2 860 TWh/an de chaleur résiduelle sont accessibles dans l’UE, dont une grande partie pourrait être réutilisée. Pour mettre ce chiffre en perspective, il correspond presque à la demande énergétique totale de l’UE en chauffage et en eau chaude dans les bâtiments résidentiels et du secteur des services dans l’Union européenne et au Royaume-Uni. (Pour en savoir plus, lisez le livre blanc dédié sur l’excès de chaleur.)
Fonctionnement
Les processus de récupération de la chaleur résiduelle peuvent être mis en œuvre sur site et hors site. Pour une utilisation hors site, la chaleur résiduelle peut servir d’autre source de chaleur importante pour les réseaux d’énergie urbaine, soutenant la décarbonation des services publics et des bâtiments. Sur site, la chaleur résiduelle peut être réutilisée au sein de la même installation, ce qui permet de réaliser d’importantes économies et d’obtenir un retour sur investissement élevé. Les pompes à chaleur peuvent améliorer l’efficacité de la récupération de la chaleur résiduelle en capturant et en réutilisant la chaleur résiduelle de faible qualité, ce qui les rend 2 à 4 fois plus efficaces que les méthodes de chauffage traditionnelles. ;
Notre vision de la récupération de la chaleur résiduelle et des solutions intégrées de pompes à chaleur présente d’importantes opportunités pour les entreprises et l’environnement. En développant les réseaux de chauffage urbain et les microréseaux et en promouvant la récupération de la chaleur résiduelle sur site, en particulier dans les installations avec des besoins simultanés de chauffage et de refroidissement, nous pouvons établir la récupération de la chaleur résiduelle comme une pratique standard. Cette approche améliore l’efficacité énergétique, réduit les coûts et contribue à un paysage énergétique durable et souple.
Unités de récupération de chaleur

Unités de récupération de chaleur
Essayez notre nouvel outil de récupération de chaleur qui analyse votre source de chaleur et votre consommation. L’outil associe les données aux prix actuels de l’énergie pour fournir des recommandations sur mesure pour votre exploitation.
Avantages
Avantages de la récupération de chaleur résiduelle pour les réseaux de chauffage urbain
-
L’environnement: ;
La récupération de la chaleur résiduelle réduit les émissions de gaz à effet de serre et d’autres polluants, contribuant ainsi à l’amélioration de la qualité de l’air et des objectifs climatiques. ;
-
Efficacité énergétique:
L’utilisation de la chaleur résiduelle améliore l’efficacité globale des systèmes de chauffage urbain en réduisant le besoin de production de chaleur supplémentaire. ; -
Économies sur votre facture
La récupération de la chaleur résiduelle peut garantir un prix fixe de l’énergie pendant de longues périodes, réduisant ainsi l’impact de l’augmentation des coûts énergétiques.  ; -
Sécurité énergétique :
En réduisant la dépendance aux combustibles fossiles, la récupération de la chaleur résiduelle fournit une source fiable de chaleur et d’électricité aux consommateurs locaux.  ; -
Impacts socio-économiques :
La récupération de la chaleur résiduelle industrielle renforce la compétitivité de l’industrie et soutient la décarbonation de la chaleur et de l’électricité pour les communautés, les entreprises et les autorités publiques. -
Conformité accrue :
Les politiques européennes reconnaissent la récupération de la chaleur résiduelle comme une solution cruciale pour atteindre les objectifs climatiques et énergétiques, en favorisant son adoption dans divers secteurs.  ;
Législation
Législation créant une plateforme de combustion pour la mise en œuvre de la récupération de la chaleur résiduelle
La législation joue un rôle crucial dans l’amélioration de la récupération de la chaleur résiduelle en établissant des normes, en fournissant des incitations et en créant des opportunités pour les entreprises et les municipalités. L’urgence d’agir est claire : les parties prenantes qui ne tiennent pas compte de ces moteurs législatifs risquent de se retrouver à la traîne dans un paysage énergétique en évolution rapide.
Voici quelques moteurs législatifs clés basés sur le nouveau cadre du Clean Industrial Deal et la mise en œuvre indispensable des politiques existantes, en particulier la directive sur l’efficacité énergétique (EED) et la directive sur les énergies renouvelables (RED III). Avec le Clean Industrial Deal, davantage d’opportunités devraient se présenter et les conditions devraient encore être améliorées pour accélérer l’absorption de la chaleur résiduelle récupération.

Les conditions-cadres pour la récupération de la chaleur résiduelle n’ont jamais été meilleures, grâce au plan d’action sur l’énergie abordable du Clean Industrial Deal et à la prochaine stratégie de chauffage et de refroidissement. Le Clean Industrial Deal est un plan complet de la Commission européenne visant à soutenir la compétitivité et la résilience des industries européennes tout en accélérant la décarbonation. Il s’attaque aux coûts énergétiques élevés et à la concurrence mondiale féroce en promouvant la transition vers une économie bas carbone, en créant des emplois de qualité et en garantissant les bonnes conditions pour que les entreprises prospèrent. Cela inclut des mesures visant à réduire les factures énergétiques des industries, des entreprises et des ménages en accélérant le déploiement de l’énergie propre, en améliorant l’électrification et en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles importés. Cela correspond parfaitement aux objectifs de récupération de la chaleur résiduelle.

Imaginez un monde où chaque municipalité de plus de 45 000 habitants est équipée d’une carte thermique détaillée, indiquant exactement où la chaleur résiduelle peut être exploitée et utilisée. C’est la vision de la directive sur l’efficacité énergétique (EED), qui impose une telle cartographie thermique pour s’assurer qu’aucune énergie thermique n’est gaspillée. L’EED exige également une augmentation significative de la part des énergies renouvelables dans les réseaux d’énergie urbaine.
Et pour certaines installations en cours de rénovation, telles que les centres de données et les installations industrielles, de réaliser des analyses coût-bénéfice approfondies pour augmenter l’efficacité énergétique. En parlant de centres de données, l’EED exige que ceux dont les capacités dépassent 1 MW réutilisent la chaleur résiduelle, transformant ce qui était autrefois un sous-produit en une ressource précieuse.

Tout cela est soutenu par la directive sur les énergies renouvelables (RED III), qui reconnaît la chaleur résiduelle comme source d’énergie renouvelable sous certaines conditions. Cette reconnaissance permet de compter la chaleur résiduelle en fonction des objectifs généraux en matière d’énergie renouvelable et des objectifs spécifiques en matière de chauffage, de refroidissement et d’énergie urbaine. Une telle approche permet aux États membres d’atteindre leurs objectifs en matière d’énergies renouvelables sans avoir besoin d’investir lourdement dans de nouvelles infrastructures renouvelables.
Solutions
Nos solutions pour la récupération et la réutilisation de la chaleur résiduelle
Leanheat® Network
Leanheat® Network est un outil de modélisation thermohydraulique, développé spécifiquement pour une utilisation dans les systèmes d'énergie urbaine en vue d'assister vos processus de planification, de conception et opérationnels
- Conception de réseau pour construire et maintenir des modèles
- Simulez les conditions hydrauliques et thermiques dans les réseaux de chauffage et de refroidissement urbains
- Optimiser les températures d’alimentation du réseau et les conditions de pression
- Prédire et interpréter la consommation future du réseau à l’aide de l’IA

Leanheat® Production
Leanheat® Production est un outil logiciel avancé pour la prévision, la planification et l’optimisation de la production et de la distribution de chauffage urbain
Le logiciel évolutif aide à ajuster, réduire et optimiser la consommation d’énergie.
- La prévision de charge prédit la consommation de chaleur exacte dans le réseau '
- Réduire les déperditions thermiques de 5 à 10 % en optimisant les températures
- Économisez entre 1 et 3 % sur les coûts de carburant en optimisant la production
- Retour sur investissement faible entre 6 mois et 2 ans

Module de récupération de chaleur pour réduire l’empreinte CO₂ et les coûts d’exploitation globaux des centres de données
Le module de récupération de chaleur Danfoss permet d’éliminer les défis techniques liés à la gestion de la récupération de chaleur dans les DC. Le HRM est une solution modulaire intégrée pour la récupération de la chaleur résiduelle des centres de données. La chaleur récupérée peut être vendue aux réseaux de chauffage urbain ou aux complexes de bureaux et quartiers voisins.

Unité de récupération de chaleur pour réduire les coûts de chauffage des supermarchés et l’empreinte CO₂
L’unité de récupération de chaleur Danfoss permet d’éliminer les défis techniques liés à la gestion de la récupération de chaleur. L’HRU est une solution intégrée qui gère et stocke la chaleur du groupe de réfrigération au CO2 - pour être réutilisée pour le chauffage des espaces, l’eau du robinet chaude ou même vendue aux voisins ou aux réseaux de chauffage urbain.

Découvrez les possibilités de récupération de la chaleur résiduelle
Découvrez comment nos technologies de récupération de la chaleur résiduelle peuvent vous aider à capturer et à réutiliser la chaleur résiduelle de vos processus industriels, afin de réduire votre empreinte carbone et vos coûts d’exploitation tout en améliorant l’efficacité énergétique.   ;

Dans cette vidéo, Drew Turner de Danfoss explique comment la récupération et la réutilisation de la chaleur résiduelle, la plus grande source d’énergie inexploitée au monde, peuvent réduire considérablement votre empreinte carbone et vos coûts d’exploitation.

Découvrez comment le couplage sectoriel, en combinant deux systèmes de chauffage et de refroidissement ou plus, peut vous aider à réutiliser la chaleur résiduelle et à réduire vos coûts d’exploitation et vos émissions.  ;

Dans cet article, Saška de Danfoss Rihtaršič explore comment la combinaison du chauffage urbain, de l’optimisation numérique et de l’équilibrage hydraulique peut nous aider à récupérer et à réutiliser la chaleur résiduelle. Découvrez comment nous pouvons favoriser la décarbonation, les économies d’énergie et la résilience en utilisant l’excès de chaleur de manière plus intelligente. ;
Études de cas
Récupération de la chaleur résiduelle en action

Sygehus Sønderjylland, un hôpital situé à Sønderborg, au Danemark, s’est associé à Danfoss Sector Coupling Solutions et à l’entreprise de chauffage urbain Sønderborg Varme pour réduire ses émissions de CO 2.

Le DHU de Frederikshavn exploite une chaudière au gaz de 14 mégawatts pour fournir des services de chauffage essentiels pendant les périodes froides. Afin d’améliorer l’efficacité énergétique et de réduire l’impact environnemental, un projet a été lancé pour récupérer plus d’énergie à partir des fumées émises par le système de chaudière à biomasse existant.

La société de chauffage urbain de Ringsted, un grand fournisseur de chauffage urbain au Danemark, a réduit sa dépendance aux combustibles fossiles de 97 % après l'installation par Unicool d'un système innovant de récupération de chaleur utilisant des pompes à chaleur Geoclima, équipées de la technologie de compresseur sans huile Danfoss Turbocor®.

Un leader mondial du transport et de la logistique était à la recherche d’une solution de chauffage et de refroidissement écoénergétique pour son centre logistique d’environ 300 000 m2 dans le nord du Danemark. L’entreprise s’est associée à un partenaire OEM de longue date de Danfoss, Energy Machines et Danfoss pour mettre en œuvre un système de chauffage et de refroidissement durable utilisant 100 % d’énergie renouvelable.

Le supermarché danois réduit sa facture de chauffage et son empreinte de CO₂ grâce à l’unité de récupération de chaleur (HRU) Danfoss
Un supermarché danois très fréquenté a réduit sa facture annuelle de chauffage de 89,7 % et son empreinte de CO₂ de 6,7 tonnes par an en utilisant la chaleur résiduelle de son système de réfrigération.

Découvrez comment Varsovie est pionnière dans la capture de l’excès de chaleur de son système de métro pour transformer le chauffage urbain. Ce projet innovant promet de réduire la demande énergétique, de stimuler l’économie et d’accélérer la transition écologique de la ville. Découvrez l’avenir de l’énergie durable en Pologne.

Un supermarché danois remplit 95 % de sa demande de chauffage avec ses propres vitrines réfrigérées. La chaîne a installé des unités de récupération de chaleur Danfoss et réussi à réduire de moitié son empreinte CO2 en cinq ans. Imaginez si cela était fait dans tous les supermarchés du monde.
Exploitation de la chaleur résiduelle des centres de données
Les centres de données sont la colonne vertébrale de notre monde numérique, traitant d’énormes quantités de données chaque seconde. Cependant, ils consomment des quantités significatives d’électricité, la demande mondiale étant prévue pour plus du double d’ici 2030, atteignant environ 945 térawattheures (TWh). L’essor de l’IA augmente encore la demande. Par exemple, aux États-Unis, la puissance consommée par les centres de données devrait représenter près de la moitié de la croissance de la demande en électricité d’ici 2030.
Le potentiel de récupération de la chaleur résiduelle des centres de données est important. En 2020, on estimait que les centres de données pouvaient récupérer jusqu’à 1 TWh de chaleur résiduelle, ce qui suffisait à chauffer environ 100 000 logements. D’ici 2030, ce potentiel devrait atteindre 3,5 TWh, en raison de la croissance du nombre de centres de données. Références
- IEA : L’IA devrait stimuler l’augmentation de la demande en électricité des centres de données tout en offrant le potentiel de transformer le fonctionnement du secteur de l’énergie
- IEA : Centres de données et réseaux de transmission de données
- IEA : Ce que le boom des centres de données et de l’IA pourrait signifier pour le secteur de l’énergie
La récupération de la chaleur résiduelle dans les centres de données repose sur plusieurs facteurs clés :
-
Efficacité énergétique
Les centres de données consomment des quantités importantes d’énergie, principalement pour alimenter les serveurs et les systèmes de refroidissement. La récupération et la réutilisation de la chaleur résiduelle peuvent considérablement améliorer l’efficacité énergétique globale. -
Économies sur votre facture :
En réutilisant la chaleur résiduelle, les centres de données peuvent réduire leurs coûts énergétiques. Cela est particulièrement avantageux dans les régions où les prix de l’énergie sont élevés. -
Impact sur l'environnement
La réduction de l’empreinte environnementale est un facteur majeur. La récupération de la chaleur résiduelle contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre, soutient les objectifs de durabilité et se reflète positivement dans les rapports CSRD.  ; -
CONFORMITE REGLEMENTAIRE :
Une législation telle que la directive européenne sur l’efficacité énergétique (EED) exige que les centres de données générant plus de 1 MW récupèrent leur chaleur résiduelle si cela est techniquement et économiquement possible. En outre, les futurs systèmes de notation de durabilité peuvent utiliser le facteur de réutilisation de l’énergie (ERF) comme l’un des KPI. Le respect de ces réglementations est un facteur de motivation important.  ; -
Économie circulaire :
En adoptant les principes de l’économie circulaire, les centres de données peuvent réutiliser la chaleur résiduelle pour diverses applications, telles que le chauffage de bâtiments résidentiels, de bureaux et d’installations publiques, ou le soutien de systèmes agricoles.  ; -
Avancées technologiques :
Les innovations dans les systèmes de récupération de chaleur, l’IA et l’automatisation facilitent et améliorent l’efficacité de la capture et de la réutilisation de la chaleur résiduelle.
Nous contacter
Rencontrez notre expert en déchets thermiques
Drew Turner, Directeur, Solutions d’accouplement sectorielles
Prêt à libérer le potentiel de la chaleur résiduelle et à la transformer en une ressource précieuse ?
Contactez-nous pour découvrir comment nos technologies de récupération de la chaleur résiduelle peuvent vous aider à réduire les émissions, à réduire les coûts énergétiques et à améliorer la durabilité.
Remplissez le formulaire ci-dessous pour contacter nos experts.
Unlock the grid
À mesure que la complexité des réseaux d’énergie urbaine d’aujourd’hui augmente, le potentiel qu’ils ont pour garantir une rentabilité, une efficacité énergétique et une résilience ultimes augmente également. Découvrez comment la digitalisation est le levier fondamental pour débloquer un réseau optimisé, de la production à la distribution et à la consommation.