Tuotekehitys on tärkeää
Tuotekehitys on tärkeä osa innovaatioprosessia. Sijoitus teknologiaan ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin mahdollistaa uusien tuotteiden, prosessien ja palveluiden kehittämisen menestyksen takeeksi.
Meillä on noin 1 000 tuotekehityssuunnittelijaa, joten pystymme innovoimaan ja parantamaan asiakkaidemme kilpailukykyä ja annamme tulevaisuuden maailmalle mahdollisuuden tehdä enemmän vähemmällä.
Danfoss Drives käyttää useita simulointityökaluja: sähköisiä, mekaanisia ja lämpösimulaatioita, 3D E CAD ja M-CAD. Nämä työkalut lyhentävät uusien tuotteiden tuotekehitysaikaa, auttavat luomaan kattavampia malleja ja varmistavat taajuusmuuttajien parhaan laadun.

Täydellisen järjestelmän suunnitteleminen
Danfoss käyttää digitaaliteknologioita uusien ohjelmistojen ja ominaisuuksien suunnitteluun sekä ympäristösi simuloimiseen. Näin autamme sinua optimoimaan prosessejasi ja tuottavuuttasi. Digitaaliset teknologiat sopivat hyvin harmonisten häiriöiden laskemiseen ja energiansäästöjen arvioimiseen.
Ohjelmistotyökaluvalikoimaamme käytetään mm.:
- Taajuusmuuttajien määrittämiseen ja valvontaan
- Taajuusmuuttajien toiminnan mukauttamiseen
- Taajuusmuuttajien suorituskyvyn simuloimiseen ja analysoimiseen
- Taajuusmuuttajien mitoittamiseen ja suunnittelemiseen
Tarjoamme myös runsaasti ladattavia päivityksiä, joilla varmistat, että kaikki uusimmat ominaisuudet ovat ajan tasalla taajuusmuuttajassasi.
Räätälöi taajuusmuuttajasi
Drive Configurator on edistynyt, mutta helppokäyttöinen työkalu, jonka avulla voit valita ja räätälöidä täsmälleen vaatimustesi mukaisen VLT®-taajuusmuuttajan. Sen avulla näet myös nopeasti saatavilla olevat varaosat ja tarvikkeet sekä nykyisiin että vanhempiin tuotteisiin.
Drive Configurator luo yksiköllisen koodinumeron tarvitsemallesi taajuusmuuttajalle, mikä ehkäisee virheitä tilausta syötettäessä ja tarkan jäljitettävyyden taajuusmuuttajan valmistusprosessin ja koko elinkaaren ajan.
Sujuva hankintakokemus
Danfoss Drives käyttää digitaalista osaamistaan oikean taajuusmuuttajaratkaisun valintaan sovellukseesi. Määritystyökalu on yhdistetty kauppaan, joten tilaaminen on helppoa. Taajuusmuuttajat kootaan, testataan ja lähetetään tehtailtamme muutamassa tunnissa.
Drive Configurator
Valitse ja määritä tarkasti vaatimuksiasi vastaava taajuusmuuttaja
Verkkokauppa
VLT® Shop- ja VACON® Shop -verkkokaupat ovat aina käytettävissäsi, ja löydät niistä runsaasti tietoa VLT®- ja VACON®-tuotteista.
MyDrive® Portfolio
Tutustu koko Danfossin taajuusmuuttajavalikoimaa koskeviin uusimpiin tietoihin.