Joustava servotaajuusmuuttajakonsepti
Pyritkö modularisoimaan konearkkitehtuuria vastaamaan liiketoimintaasi? Haluatko rakentaa koneita älykkäämmin joustavammiksi ja suorituskykyisemmiksi? Koetko tarvitsevasi erittäin tarkkoja erikoismoottoreja? Saatat siis tarvita modulaarista ja monikäyttöistä servotaajuusmuuttajaratkaisua, joka vastaa liiketoimintaasi.
Tutustu VLT® FlexMotion™ -ratkaisuun, joka on suunniteltu vastaamaan tulevaisuuden konearkkitehtuurin vaatimuksiin. Sen modulaarinen alusta mahdollistaa yhden järjestelmän käyttämisen erilaisissa konekonsepteissa kolmen servotuotelinjan perusteella:
Älykkään konesuunnittelun tulevaisuus on joustavuudessa
Yhdistä ja skaalaa sen keskitettyjä ja hajautettuja moduuleja tarpeidesi mukaan. Näin saavutat parhaan mahdollisen joustavuuden konesuunnittelussa ja järjestelmäintegroinnissa. Avoin järjestelmäarkkitehtuuri antaa täyden vapauden integroida haluamiisi moottoreihin ja PLC:hen. Säästä aikaa ja kustannuksia asennusta, käyttöönottoa ja huoltoa nopeuttavien hienosäätömahdollisuuksien ansiosta. Suunniteltu luotettavaan käyttöön vaativissa ympäristöissä.
Aivan uusi mukautettavuus- ja tarkkuustaso VLT® FlexMotionTM -laitteiden avulla – saat enemmän vähemmällä. Ole älykäs. Rakenna koneesi vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia. Anna Danfossin tukea liiketoimintaasi.

VLT® FlexMotion -valintaopas
VLT® FlexMotion -valintaoppaassa selitetään modulaarinen servotaajuusmuuttajakonsepti ja annetaan yksityiskohtaisia tietoja yksittäisistä moduuleista.
Lue lisää tästä
Äärimmäinen vapaus – Joustava järjestelmä modulaarisille koneille
Mahdollista mukautettavuus laajennuksiin: Skaalattava
Luo servojärjestelmä juuri konearkkitehtuurin vaatimusten mukaiseksi: yhdistä keskusmoduuleja vakioservomoottoreihin, hajautettuihin servotaajuusmuuttajiin ja jopa integroidulla servotaajuusmuuttajalla varustettuihin moottoreihin – minimoi kotelotila, vähennä kaapelin pituutta ja säästä asennusaikaa. Tuloksena on paras suorituskyky, tarkkuus ja modulaarisuus.

Valitse haluamasi PLC: Avoin alusta
Ainutlaatuisen avoimen järjestelmäarkkitehtuurin ansiosta moduulit ovat yhteensopivia useimpien reaaliaikaisten Ethernet-kenttäväylien,kuten PROFINET, POWERLINK ja EtherCAT kanssa. Se mahdollistaa myös kolmansien osapuolten isäntäohjainten käytön.
Voit kytkeä muita koneeseen kiinnitettyjä kenttäväylälaitteita suoraan edistyneisiin hajautettuihin taajuusmuuttajiin.

Voit myös ohjelmoida isäntiä IEC 61131-3 PLCopen conform control motion -kirjastojen kautta, mikä tekee järjestelmästä vieläkin joustavamman ja helpommin integroitavan erilaisiin suunnitteluympäristöihin.

Säästää aikaa: Nopea ja turvallinen asennus
Voit pystyttää järjestelmän nopeasti innovatiivisten laitteisto-ominaisuuksien ansiosta. Nauti helposta pystytyksestä ja turvallisesta asennuksesta Click and Lock -konseptin ansiosta.
Säästä aikaa: johtoja tai kokoojakiskoja ei tarvita tasajännitevälipiirin tai ohjausjännitteen kytkemiseksi.

Säästää aikaa: Sujuva kaapelointi
Vähemmän kaapeleita taajuusmuuttajien hajauttamisen johdosta.
Yksi hybridikaapeli yhdistää tasavirtatehonsyötön sekä ohjaussignaalit ketjutetusti kytkettyihin hajautettuihin servotaajuusmuuttajiin.
Plug and Twist -kaapelointikonsepti varmistaa nopean ja turvallisen asennuksen, ja sujuvan kaapelointi-infrastruktuurin ansiosta ei tarvita lisälaitteita, kuten erillisiä takaisinkytkentäkaapeleita ja liitäntärasioita.

Suojaa mainettasi: Luotettava suorituskyky
Hyödyt optimaalisesti käyttöajasta, matalista ylläpitokustannuksista ja pienemmästä varaosavarastosta, kun servo-ohjauksen perustana on VLT® FlexMotionTM.
Täysin tasainen ja helposti puhdistettava pinta ilman jäähdytysripoja tai puhaltimia, joten hajautetut taajuusmuuttajat ovat hygieenisiä ja kestävät kemikaaleja.
Rakensitpa millaisen järjestelmän tahansa, saat vaivatonta luotettavuutta ja parhaan käyttöajan.