DST P070 on Danfoss Sensing Solutionsin kestävien ja kompaktien paineantureiden DST-sarjaan myöhemmin lisätty sarja ominaisuuksia, jotka sopivat ihanteellisesti lämpöpumppuasennuksiin.
Lämpöpumpuilla on keskeinen rooli siirtymisessä pois fossiilisilla polttoaineilla toimivista LVI-järjestelmistä. Esimerkiksi REPowerEU-tavoitteet edellyttävät, että uusien lämpöpumppujen määrä kaksinkertaistuu neljän vuoden välein, mikä tarkoittaa, että tarvitsemme 60 miljoonaa lisälämpöpumppua vuoteen 2030 mennessä. LVI-järjestelmien rakentajien on kuitenkin usein vaikea löytää antureita, jotka ovat riittävän kompakteja ja kevyitä pienempiin järjestelmävaatimuksiin. DST P070 vastaa tähän haasteeseen tarjoamalla luotettavaa paineentunnistustekniikkaa kompaktissa rakenteessa.
Paineanturin taustapuolella on MEMS-tekniikka. Arvon, koon ja painon ansiosta se soveltuu optimaalisesti LVI-sovelluksiin. Kompakti bimetallinen paineliitäntä sopii parhaiten pieniin ja ahtaisiin tiloihin, kuten lämpöpumppuihin, jäähdyttimiin, asuin- ja kuljetusilmastointiyksiköihin sekä elintarvikealan jäähdytykseen.
DST P070 tarjoaa markkinoiden lyhyimmän juotosputken, pienen runkoanturin ja yhden juotospisteen, jotka kaikki on suunniteltu helpottamaan asentajien työtä lämpöpumppuasennusten ahtaissa paikoissa. Anturin kevyen rakenteen ansiosta tärinää ei käytännössä tarvita, mikä tekee asennuksesta helppoa ja vaivatonta.
Sen lisäksi, että bimetallinen juotosputki sopii parhaiten ahtaisiin asennustiloihin, se tarjoaa myös useita asennusetuja. "Kun paineanturissa on kuparijuotosputket, tarvitaan anturin jäähdytyssuoja juotosprosessin aikana. DST P070:n paineliitäntä on valmistettu kuparista ja ruostumattomasta teräksestä, mikä kestävyyden lisäksi voi poistaa tarpeen jäähdytyssuojaukselle asennuksen aikana. Tämä lyhentää asennusaikaa ja helpottaa koko prosessia asentajalle."
Bimetallisessa juotosputkessa on myös ylivoimaiset hitsaukset koteloon ja tarkkuusjuotos putkeen. Sen lämmönsiirtokyky on myös pienempi kuin kuparin tai messingin, mikä suojaa järjestelmän komponentteja ja pidentää anturin käyttöikää.
Danfoss Sensing Solutions -tiimi testasi DST P070:n laajalla valikoimalla kylmäaineita ja öljyjä varmistaakseen sen yhteensopivuuden A1-, A2L- ja A3-kylmäaineiden kanssa. "Olemme vahvistaneet, että DST P070 toimii pääasiallisena lämpöpumpun kylmäaineena toimivan R290:n kanssa ja se on yhteensopiva myös aggressiivisen R1234ze-kylmäaineen kanssa", sanoo Iro.
Anturissa on myös yrityksen patentoima tiivistystekniikka, joka varmistaa hermeettisen tiiviyden, ja se on läpäissyt sarjan validointi- ja tiiviyden ohjaustestejä varmistaakseen, että se kestää heliumvuotoja, ylipainetta, lämpökuormitusta ja ikääntymistä, tärinää sekä lämpötilan ja tärinän yhdistelmää. Ulkoinen laboratorio on validoinut testitulokset, ja DST P070 on ISO 14903 -suunnittelutestattu ja ATEX-vyöhykkeen 2 ja vaarallisten alueiden mukainen.
Lämpöpumppujen kasvavaan kysyntään vastaamiseksi OEM-valmistajat tarvitsevat luotettavan toimittajan, joka voi toimittaa järjestelmän komponentit ajallaan. "Asiakkaamme kertovat, että he etsivät maailmanlaajuisia toimittajia, jotka pystyvät tarjoamaan korkealaatuisia tuotteita ja ympärivuorokautista tukea. Tämän vuoksi olemme laajentaneet tuotantojalanjälkeämme ja luoneet uuden, suuren volyymin, täysin automatisoidun tuotantolinjan Mindeniin Saksaan. Tällä linjalla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme lyhyempiä läpimenoaikoja, jotta he saavat tilaukset nopeasti ja tehokkaasti." Tuotantolaitos hankkii 70 % materiaaleistaan EU:n sisäpuolelta ja tarjoaa täyden jäljitettävyyden osien ja prosessidatan päällä. Toimipaikka on myös ISO 14001-, ISO 9001- ja IATF 16949 -standardien mukainen ja täysin linjassa yrityksen ESG-sitoumuksen kanssa. "Kuten monet asiakkaamme, Danfoss on sitoutunut pienentämään hiilijalanjälkeään. Näiden tavoitteiden mukaisesti Mindenin tuotantolaitoksemme on päässyt hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä."
Kestävällä kehityksellä on ollut merkittävä rooli myös koko DST P070:n tuotantoprosessissa valmistuksesta pakkaamiseen. "Anturi sisältää yli 50 % kierrätettyä ruostumatonta terästä, ja sen kokonaishiilijalanjälki on pienempi kompaktin muotoilun ja vähemmän materiaaleja käyttävän rakenteen ansiosta", Katharina selittää. "Olemme kehittäneet ainutlaatuisen sellualustapakkauksen, joka vähentää CO2-päästöjämme 50 % ja kuljetusmäärää. Muotoilu tarjoaa kuitenkin saman lujuuden ja kestävyyden antureiden suojaamiseksi kuljetuksen aikana."
Yksinkertaistetun asennusprosessin, todistetun laadun, alhaisen GWP-arvon kylmäaineen yhteensopivuuden ja ESG-vaatimustenmukaisuuden yhdistelmä lisää paineanturia, jonka avulla OEM-valmistajat voivat täyttää markkinoiden kysynnän, alan määräykset ja sisäiset kestävyysvaatimukset. "DST P070:ssä OEM-valmistajat saavat paineanturin, joka on suunniteltu toimimaan lämpöpumppujen, jäähdyttimien ja muiden LVI-sovellusten kanssa. Se täyttää korkeimmat laatustandardit ja on helposti saatavilla. Kokonaisvaltaisella sitoutumisellamme kestävään valmistukseen voimme tarjota komponentin, joka auttaa asiakkaitamme työskentelemään kohti hiilineutraalia tulevaisuutta", Iro päättää.
DST P070 -paineanturit on helppo asentaa bimetallisen juotosputken tai naaraspuolisen paineen tukilaipan ansiosta, hyödyntäen takapuolelle sijoitettua MEMS-teknologiaa kevyessä ja kompaktissa rakenteessa LVI‑sovelluksiin. Todistetun laadun ansiosta, joka on varmistettu tiukan testauksen kautta, DST P070 tarjoaa laajan yhteensopivuuden yhdistettynä erinomaiseen saatavuuteen. Se on täysin ESG-vaatimusten mukainen, eurooppalaisella tuotantoperustalla, ja toimitetaan asiakkaillemme vahvan tuen kera.