Kun LVIK-teollisuus siirtyy käyttämään matalan GWP-arvon kylmäaineita, kasvaa tarve kehittyneille vuodontunnistusjärjestelmille, jotka pystyvät havaitsemaan vuodot nopeasti ja luotettavasti ankarissa ympäristöissä. "Danfoss Sensing Solutions on sitoutunut tukemaan asiakkaitaan kylmäainesiirtymässä laadukkailla ja luotettavilla kaasuntunnistusratkaisuilla", sanoo Iro Dragoumi, Segment Manager, HVAC&R, Danfoss Sensing Solutions. "Koska propaani on erittäin helposti syttyvää, A3-kaasuanturien on oltava erittäin valikoivia toimiakseen korkeimmalla tasolla. Siksi esittelemme DST G290 -kaasuanturin fotoakustisella tekniikalla."
Vaikka useimmat tällä hetkellä markkinoilla olevat kaasuntunnistustuotteet tunnistavat propaanimolekyylit vain infrapunavalon (IR) absorptiomittauksilla, DST G290 yhdistää sekä valon että äänen (fotoakustiset) tunnistusmenetelmät erittäin valikoivaa vuodontunnistusta varten. "Photoacoustic (PA) -tekniikka perustuu periaatteeseen, että kaasumolekyylit absorboivat infrapunavaloa, joka tuottaa tiettyjä aallonpituuksia ainutlaatuisen molekyylirakenteensa ansiosta", Iro selittää. "Tämä ominaisuus tekee PA-antureista poikkeuksellisen valikoivia, mikä mahdollistaa kohdekaasun, tässä tapauksessa propaanin, tarkan tunnistuksen."
Anturi on suunniteltu varmistamaan, että kammioon pääsee vain kaasua, samalla kun se suodattaa pois ulkoisia tekijöitä, kuten pölyä ja muita hiukkasia ja nesteitä. Se sisältää myös infrapunavalonlähteen, joka lähettää valoa vain propaanimolekyylien absorboimilla aallonpituuksilla. Tämä viritetty infrapunavalonlähde saa propaanimolekyylit värähtelemään. Anturin sisäänrakennettu mikrofoni tuottaa ja mittaa ääniaaltoja moduloimalla valonlähdettä. Se käyttää myös äänensuodatustekniikkaa muiden äänitaajuuksien estämiseen, mikä parantaa vuotojen tunnistustarkkuutta.
"Käyttämällä sekä valoa että ääntä PA-teknologia yhdistää molekyyliabsorptiofysiikan, lämpödynamiikan ja akustisen signaalin käsittelyn, mikä takaa korkean tarkkuuden, herkkyyden ja selektiivisyyden propaanikaasun tunnistuksessa", Iro selittää.
PA-teknologia tarjoaa myös muita etuja. "PA-tekniikka ei vaadi ylimääräisiä lämmityselementtejä, joten se on energiatehokkaampi vaihtoehto muille kaasuntunnistustekniikoille. Se kattaa lämpötila-alueen -40...80 Celsius-astetta ja täyden kosteusalueen 0–100." Fotoakustiset anturit tarjoavat vertaansa vailla olevaa vakautta ja luotettavuutta, mikä tekee niistä ihanteellisen valinnan ympäristöihin, joissa lämpötila ja kosteustasot vaihtelevat. DST G290 -anturien vasteaika on alle 30 sekuntia ja lämpenemisaika 6 sekuntia, mikä varmistaa vuotojen havaitsemisen mahdollisimman nopeasti.
Suunnitellessaan DST G290 -kaasuanturisarjaa Danfoss Sensing Solutionsin tiimi halusi tarjota asiakkaille luotettavan ja kestävän anturin, joka kestäisi vähintään 15 vuotta. "Asiakkaamme asentavat antureita vaativiin ympäristöihin, joissa esimerkiksi kosteus, pöly, öljysumu ja ultraviolettivalo voivat vaikuttaa antureiden suorituskykyyn", Iro sanoo. "Siksi DST G290:ssä on patentoitu käänteinen rakenne, joka suojaa kalvoa näiltä elementeiltä."
Anturin ainutlaatuinen, patentoitu sijoittelu hyödyntää diffuusiovirtausperiaatetta ja varmistaa, että öljy, pöly ja vesisuihku eivät vaikuta siihen. Anturin materiaalit kestävät pitkäaikaista UV-altistusta, ja anturi kestää muita kaasuja, mukaan lukien yleisiä kotitalouskemikaaleja, joten se toimii tasaisesti ilman hajoamista ajan myötä. "Olemme myös kapseloineet anturin ytimen puoliläpäisevään kalvoon, joka päästää tarvittavat kaasut läpi ja estää haitallisten aineiden pääsyn. Tämä kalvo takaa anturin jatkuvan ja virheettömän toiminnan yli 15 vuoden ajan, mikä vähentää merkittävästi huolto- tai vaihtotarvetta."
Järjestelmän luotettavuuden parantamiseksi vielä lisää anturissa on myös täysi signaaliketjun diagnostiikkajärjestelmä, joka tarkistaa jatkuvasti vikoja tai virheitä. Danfoss Sensing Solutionsin tiimi suunnitteli DST G290 -sarjan erityisesti täyttämään IEC 60335-2-40 -vaatimukset. Anturit ovat kolmannen osapuolen IEC-sertifioimia, ja niiden rele on ATEX-yhteensopiva.
Tarjoamalla kaasuanturin, joka on suunniteltu ja sertifioitu toimimaan erityisesti A3-kylmäaineiden kanssa, Danfoss Sensing Solutions tarjoaa asiakkaille kaivattua mielenrauhaa nopeasti muuttuvalla alalla. "Jokaiseen siirtymään liittyy epävarmuutta. Asiakkaamme liikkuvat tuntemattomalla alueella etsiessään todistettua ja luotettavaa tekniikkaa, joka voi varmistaa propaanikylmäaineiden turvallisen käytön LVIK-asennuksissa. DST G290 -kaasuanturisarjalla olemme ottaneet nämä huolenaiheet huomioon kehittämällä anturin, joka tarjoaa nopean ja tarkan vuotojen tunnistuksen, minimoi väärien hälytysten riskin ja varmistaa luotettavan suorituskyvyn vaativimmissakin ympäristöissä. Tuottamalla sen Euroopassa varmistamme, että asiakkaamme hyötyvät paikallisten toimittajien tarjoamasta luotettavuudesta toimitusketjussa", Iro toteaa.