Rakennuksen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän päivittäminen, erityisesti hydronisella tasapainotuksella, on erittäin tehokas tapa säästää merkittäviä määriä energiaa (15–38 %) nopealla investointituotolla. Uusi standardi ISO 16484-4:2025 määrittelee, kuinka nämä järjestelmät tulee toteuttaa tehokkaasti.
Standardin mukaan vain järjestelmät, joissa yhdistyvät moduloiva huonesäätö, läsnäoloon perustuva tarpeenmukainen ohjaus ja dynaaminen hydroninen tasapainotus, voivat saavuttaa A-luokan. Perinteiset staattiset tai virtaamaa rajoittavat venttiilit eivät yllä tälle tasolle. Danfossin dynaamiset tasapainotusventtiilit (RA-DV) on sen sijaan suunniteltu kalvoperiaatteella, ja ne täyttävät kaikki A-luokan vaatimukset varmistamalla aidon dynaamisen virtaamansäädön ja korkean energiatehokkuuden.
Ala julkaisi elokuussa 2025 uuden standardin, ISO 16484-4:n, jossa määritellään tarkasti, mitä dynaamisesti tasapainotettu järjestelmä tarkoittaa. Vuodesta 2021 lähtien, kun ISO 52120-1 -standardi otettiin käyttöön, LVI-alalla on ollut yksi kysymys: mitä tarkoittaa dynaamisesti tasapainotettu järjestelmä? Elokuussa 2025 julkaistu uusi standardi ISO 16484-4 antaa lopullisen vastauksen tähän kysymykseen. Standardin mukaan järjestelmän on "ylläpidettävä automaattisesti tasaista paine-eroa huonelämpötilan säätöventtiilissä osavirtaus- ja rakennevirtausolosuhteissa", jotta saavutetaan luokan A hyötysuhdeluokitus. Tämä tarkoittaa, että sekä venttiilin istukan että esiasetuksen on oltava paineesta riippumattomia, jotta järjestelmää voidaan pitää dynaamisesti tasapainotettuna. Danfoss Climate Solutionsin hydraulisten järjestelmien vanhempi tuotepäällikkö Tina Krogh Vassard sanoo, että uusi standardi on tervetullut selvennys alalle.
Aina siitä lähtien, kun ISO 52120-1 -standardi julkaistiin vuonna 2021, olemme pyrkineet selkeyttämään, mitä voidaan pitää dynaamisena tasapainotuksena. Tämä uusi standardi erottaa todelliset paineesta riippumattomat venttiilit yksinkertaisista virtauksen rajoittimista dynaamisessa tasapainotuksessa.
Uuden ISO-standardin mukaan dynaamisesti tasapainotetun järjestelmän on säilytettävä tämä tila myös osittaisissa virtausolosuhteissa. Näin varmistetaan, että luokan A järjestelmät käyttävät energiatehokkaimpia lähestymistapoja lämmitykseen ja jäähdytykseen, kuten Niels Gregersen huomauttaa. "Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät toimivat harvoin 100 % ajasta suunnitellulla virtauksella. Jos järjestelmässä ei oteta huomioon osittaisia virtausolosuhteita, riskinä on silti energiaa tuhlaava lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmä, joka ei tarjoa riittävää mukavuutta rakennuksen asukkaille", hän selittää. "Nyt uuden standardin mukaisesti luokan A vaatimukset täyttävät rakennuksen omistajat saavat lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmän, joka ylläpitää sopivaa lämpötilaa kaikissa huoneissa kaikissa kuormitusolosuhteissa." Tutkimukset viittaavat myös siihen, että rakennuksen omistajat voivat saavuttaa 11-22 %:n lämpöenergian säästöt ottamalla käyttöön todellisen dynaamisen vesikierron tasapainotuksen.1
Uuden standardin mukaisesti sekä Danfossin RA-DV- että VHS-DV-patteriventtiilit ovat BAC-tehokkuusluokan A mukaisia. Lisätietoja näistä venttiileistä on osoitteessa.
1 20210322_eubac_System_Balancing_for_TBS.pdf
Tutustu venttiileihimme – saat vastauksia kysymyksiin ja löydät kaikki tarvitsemasi tuotetiedot.
Tutustu RA-DV-tuotteeseen
Olitpa asiakas, pientaloasuja tai kiinteistönomistaja, kaikki voivat hyötyä paremmasta mukavuudesta ja pienemmästä energiankulutuksesta. Kattava asuinrakennusten lämmitykseen tarkoitettujen komponenttien ja järjestelmien valikoimamme tarjoaa täydellisen yhdistelmän energiatehokkaita tuotteita kaikentyyppisiin lämmitysjärjestelmiin. Nämä tuotteet auttavat pienentämään energiankulutusta ja parantamaan sisäilman mukavuutta, mikä auttaa meitä saavuttamaan tavoitteemme vähentää hiilidioksidipäästöjä kaupungeissamme ja yhteisöissämme.
Kaupallisia kiinteistöjä, toimistoista ja hotelleista supermarketteihin ja teollisuuslaitoksiin, käytetään moniin eri tarkoituksiin. Yhteistä niille kaikille on tarve LVI-järjestelmille, jotka on suunniteltu mahdollisimman tehokkaiksi, monipuolisiksi ja taloudellisiksi. Rakennuksen vaipparakenteen, energiantuotannon ja -jakelun tai sen energiavirtojen parantaminen voi merkittävästi lisätä suorituskykyä ja auttaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä.