Danfossin laajennetun öljyttömän EXO-ohjelman osana markkinoille tuodut PTS-säätöventtiilit on suunniteltu parantamaan sekä öljy- että öljyttömien keskipakojäähdyttimien ja lämpöpumppujen suorituskykyä ja luotettavuutta. Nämä venttiilit toimivat äärimmäisen nopeasti, vain 5 sekunnissa, ja estävät kompressorin nykäyksen ja varmistavat järjestelmän vakaan suorituskyvyn sekä käynnistyksen että sammutuksen aikana. Tämän läpimurtonopeutensa ansiosta ne tuovat markkinoille uuden toiminnallisuustason, mikä tekee niistä ihanteellisen valinnan kriittisiin sovelluksiin, joita käytetään datakeskuksissa, sairaaloissa tai teollisissa prosesseissa.
PTS-säätöventtiilit on suunniteltu tarjoamaan ylijännitesuojausta ja vakauttamaan kompressorin toimintaa, mikä varmistaa järjestelmän sujuvan ja luotettavan toiminnan vaativimmissakin olosuhteissa.
Ylijännitesuojaus, kompressorin suojaus ja nopeampi käynnistys
PTS-säätöventtiilit on suunniteltu erityisesti estämään kompressorin ylikuormitus, joka on yleinen ongelma keskipakokompressoreissa käynnistyksen aikana matalapaineen vuoksi. PTS-säätöventtiilit reagoivat nopeasti painepiikkeihin ja vakauttavat kompressorin paineen, mikä vähentää vaurioiden riskiä ja pidentää järjestelmän käyttöikää. Ne voivat toimia myös kuormantasausventtiileinä.
Käynnistyksen aikana PTS-venttiilit avautuvat nopeasti 5 sekunnin kuluessa ja yhdistävät poistopuolen imupuolelle höyrystimen kautta paineen vapauttamiseksi ennen kuin poistopuolen takaiskuventtiili avautuu. Tämä estää kaasun takaisinkierrätyksen, suojaa kompressoria sisäisiltä iskuilta ja nopeuttaa käynnistysaikoja ja tehostaa järjestelmän suorituskykyä.
Luotettava pysäytysteho
Pysäytyksen yhteydessä PTS-venttiilit vapauttavat paineen nopeasti kompressorin laakereiden ja muiden komponenttien suojaamiseksi. Normaalin pysäytyksen aikana vaiheistusventtiili avautuu ja kompressorin kierrosnopeus hidastuu, mikä varmistaa sujuvan toiminnan. Säätöventtiilien kapasiteetti vastaa kaikkein vaativimpiin kompressorin painesuhteisiin ja varmistaa järjestelmän vakauden.
Vian tai sähkökatkon sattuessa purkuventtiili sulkeutuu ja säätöventtiilin nopea avautuminen vapauttaa kompressorin paineen
PTS‑säätöventtiilin tärkeimmät ominaisuudet ja edut
-
KestävyysLaadukkaat materiaalit takaavat pitkäaikaisen luotettavuuden öljyttömissä käyttökohteissa ja minimoivat huoltokustannukset.
-
Laaja kylmäaineyhteensopivuus Sopii kaikille yleisille kylmäaineille, mukaan lukien A2L, mikä lisää monipuolisuutta.
-
Nopea ja tarkka vasteaika: Suunniteltu avautumaan nopeasti käynnistyksen aikana ja sulkeutumaan pehmeästi, mikä varmistaa tiiviin sulun ja paineen vakauden alle 5 sekunnissa.
-
Joustava koko: Saatavana useita kokoja KV-arvoilla 18-38 erilaisille järjestelmäkapasiteeteille.
-
Helppo integrointi: Yhteensopiva Danfossin askelmoottoriventtiiliohjainten kanssa, mukaan lukien EKF, EKE 100 ja Alsmart®‑yksikkösäätimet.
Optimoitu Turbocor®-kompressoreille
PTS-venttiilit on optimoitu erityisesti käytettäväksi Danfossin TGx- ja TTx Turbocor® -kompressorien kanssa, mikä parantaa järjestelmän vakautta ja luotettavuutta. Nämä vaativimpiin kompressorin painesuhteisiin suunnitellut venttiilit toimivat haastavissa olosuhteissa ja tarjoavat luotettavan ja energiatehokkaan ratkaisun yhdessä Turbocor®-kompressorien kanssa.
Edut perinteisiin esillepanoratkaisuihin verrattuna
Perinteisiin magneettiventtiileihin ja tavallisiin askelmoottoriventtiileihin verrattuna PTS-venttiileillä on useita tärkeitä etuja:
-
Suuri virtauskapasiteetti yhdellä venttiilillä: Suurilla KV-arvoilla PTS-venttiilit pystyvät käsittelemään suuria virtauksia tinkimättä paineen vakaudesta.
-
Lyhyt reaktioaikaPTS-venttiilien nopea avautuminen ja sulkeutuminen (5 sekunnin kuluessa) auttaa vähentämään kompressorin vaurioitumisriskiä ja parantamaan järjestelmän luotettavuutta.
-
ensiluokkainen laatu Edistynyt tiivistystekniikka varmistaa tiiviyden ja estää vuodot myös korkeapaineisissa olosuhteissa.
-
Pieni painehäviö PTS-venttiilit muodostavat matalapaineisen ohivirtauksen, joka yhdistää poiston Imupuolelle höyrystimen kautta. Tämä auttaa lisäämään painetta ennen kuin painepuolen takaiskuventtiili avautuu, mikä estää kaasun takaisinkierrätyksen ja suojaa kompressoria paineiskuilta.
Saumaton integrointi OEM-jäähdyttimiin ja lämpöpumppuihin
PTS-venttiilejä on saatavana kolmena mallina, joiden KV-arvot ovat 18-38, mikä tarjoaa joustavuutta eri järjestelmäkokoihin. PTS-venttiilien lisäksi valikoimaan kuuluu ETS-paisuntaventtiilejä, -säätimiä, öljyttömiä palloventtiilejä (OFC ja OFB), ja muita komponentteja, jotka on suunniteltu neste-, imupuolen ja paineputkille. Ne tarjoavat OEM-valmistajille kattavan valikoiman ratkaisuja luotettavaan järjestelmän integrointiin.
Nämä venttiilit on helppo integroida jäähdyttimiin ja lämpöpumppuihin, mikä takaa joustavuuden ja luotettavuuden LVI-ammattilaisille.