• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss esittelee parannetun ja täysin uuden elektronisen paisuntaventtiilin CO2-asennuksiin

torstai 23. lokakuuta 2025

Erittäin suorituskykyisen ETS 5M -venttiilin päälle rakennettu uusi ETS 5T on luotettava ja kestävä venttiili kompaktissa koossa. Esittelyssä myös menestyksekkään ETS 5M -venttiilin parannettu versio, joka kattaa entistä laajemman käyttöalueen.

ETS 5T on viimeisin lisäys Danfossin valikoimaan kylmäainesiirtymän tukemisessa. Danfoss tarjoaa markkinoiden laajimman valikoiman tuotteita ja ratkaisuja kylmäalan ammattilaisten suunnitellessa CO2 -pohjaisia jäähdytysjärjestelmiä.

CO2 -jäähdytysjärjestelmät ovat olleet keskiössä jo yli 15 vuoden ajan. Tänä aikana olemme nähneet, miten elintarvikekauppiaat ovat ottaneet tämän luonnollisen kylmäaineen käyttöön houkuttelevana vaihtoehtona perinteisille kylmäaineille, ja jopa 10 000 supermarkettia siirtyy CO2 -jäähdytysjärjestelmiin vuosittain. Tämä uusin lisäys sähköiseen paisuntaventtiilivalikoimaamme tukee entistä laajemmin CO2 -järjestelmien valikoimaa pienistä kuljetusyksiköistä suuriin transkriittisiin asennuksiin.

Mark Sever, Danfoss Climate Solutionsin globaali sovellusasiantuntija

Kompakti venttiili moniin eri käyttösovelluksiin

ETS 5T:ssä on sama kompakti rakenne kuin Danfossin ETS 5M:ssä, joka on markkinoiden pienin elektroninen paisuntaventtiili (EEV). 5T-versio on suunniteltu 4-19 kW:n CO2-sovelluksiin, ja sen maksimi käyttöpaine (MWP) on 140 baaria ja maksimi avautumispaine-ero (MOPD) 120 baaria transkriittisille CO2 -järjestelmille. Sen käyttölämpötila-alue on -40-80 °C ja ympäristön lämpötila-aluetta -40-80 °C. ETS 5T sallii myös kaksisuuntaisen virtauksen ja toimii täydellä teholla normaalissa ja käänteisessä virtaussuunnassa.

Näiden ominaisuuksien ansiosta ETS 5T soveltuu moniin eri käyttösovelluksiin.

Elintarvikkeiden vähittäiskaupan ja kylmähuoneiden edellä mainitun laajentumisen lisäksi näemme CO2:n kylmäaineena myös pienemmän kapasiteetin sovelluksissa. ETS 5T laajentaa Danfossin nykyistä pienten paisuntaventtiilien valikoimaa AKVP:n rinnalla. ETS 5T on ulkomitoiltaan markkinoiden pienin paisuntaventtiili, joten se on ihanteellinen valinta ajoneuvokylmään, lauhdutinkoneikkoihin, myymälän kylmäkalusteisiin sekä käännettäviin järjestelmiin.

Wei (Vincent), Danfoss Climate Solutionsin EEV-tuotepäällikkö

Päivitetty ETS 5M sopii hyvin pienemmän kapasiteetin sovelluksiin

Danfoss on parantanut myös nykyistä ETS 5M -venttiiliään, mikä tarjoaa kylmäalan ammattilaisille enemmän joustavuutta järjestelmien suunnittelussa.

Olemme lisänneet valikoimaan bipolaarisen käämin, joka tarjoaa paremman suorituskyvyn kuin unipolaarinen käämi samalla virralla. Uuden käämin lämpöhäviö on pienempi, mikä pidentää venttiilin käyttöikää, ja se on yhteensopiva EKF- ja EKE 100 tulistussäätimien ja venttiiliohjainten kanssa.

Wei (Vincent), Danfoss Climate Solutionsin EEV-tuotepäällikkö

Päivitetyn ETS 5M venttiilin maksimikäyttöpaine (MWP) on 49 baaria, maksimi aukeamispaine-ero (MOPD) 42 baaria molempiin virtaussuuntiin ja käyttölämpötila-alue -40-80 °C. Se on myös korroosion- ja tärinänkestävä, joten se soveltuu vaativiin käyttöympäristöihin.

Kompaktin muodon ja suuttimien laajan valikoiman ansiosta päivitetty ETS 5M sopii myös pienempiin järjestelmiin. 

ETS 5M-venttiilissä on nyt 0,8 ja 1,0 aukot, jotka sopivat ihanteellisesti asuinrakennusten lämpöpumppuihin, kylmähuoneisiin ja ajoneuvokylmään. 

Wei (Vincent), Danfoss Climate Solutionsin EEV-tuotepäällikkö

ETS 5M:n uusi versio sopii A1-, A2- ja A3-kylmäaineille, ja sen odotetaan saavan UL-sertifioinnin vuoden 2025 loppuun mennessä.

Luotettavuuden ja alhaisten käyttökustannusten varmistaminen

Yhteistä molemmille venttiileille on Danfossin halu luoda luotettava ja monipuolinen venttiili, jonka asiakkaat voisivat asentaa nopeasti ja helposti.

Molemmissa venttiileissä on "Clip & Turn" -kiinnitys, mikä helpottaa asennusta. Liittimessä on bimetallirakenne, joten asentajien ei tarvitse jäähdyttää venttiilin runkoa asennuksen aikana. Järjestelmän rakenne on yksinkertaisempi ja käyttökustannukset pienemmät, sillä venttiilit tarjoavat korkean MOPD:n molempiin suuntiin.

Wei (Vincent) , Danfoss Climate Solutionsin EEV-tuotepäällikkö

Kylmäalan ammattilaisten tukeminen kylmäainesiirtymässä

Mark Severin mukaan nämä lisäykset Danfossin elektronisten paisuntaventtiilien valikoimaan yhdessä Danfossin laajan suodatinkuivaimien, sulkuventtiilien, säätö- ja magneettiventtiilien, venttiiliohjaimien, säätimien, kompressoreiden, taajuusmuuttajien ja muiden kylmäkomponenttien kanssa, osoittavat Danfossin jatkuvan sitoutumisen jäähdytysalan tukemiseen siirtymässä matalan GWP-arvon kylmäaineisiin.

Asiakkaamme haluavat luotettavia tuotteita, jotka on helppo asentaa ja jotka täyttävät alan määräykset, mukaan lukien luonnollisia kylmäaineita koskevat vaatimukset. Uuden CO2 kylmäaineelle suunnitellun ETS 5T -venttiilin ja päivitetyn ETS 5M -venttiilin ansiosta tarjoamme joustavan valikoiman venttiileitä, jotka sopivat ihanteellisesti ilmastoinninjäähdytys- ja kylmäjärjestelmiin, joissa korkea luotettavuus, suorituskyky ja komponenttien pieni koko ovat tärkeimpiä ominaisuuksia.

Mark Sever , Danfoss Climate Solutionsin globaali sovellusasiantuntija

Lisätietoja elektronisista paisuntaventtiileistä löytyy EEV-esitteessä ja Product Storessa.