Danfoss esittelee uuden, tehokkaan ohjaimen, joka on suunniteltu asettamaan joustavuudelle, käytettävyydelle ja järjestelmäintegroinnille uuden standardin pistoke- ja etäkäyttöisissä TXV-kylmäkalusteissa.
AK-CC25 on suunniteltu vastaamaan asiakkaidemme vaatimuksiin. Se tarjoaa luokkansa parhaan sovelluskattavuuden, modernin käyttökokemuksen sisäänrakennetulla Bluetooth®-yhteydellä ja edistyneillä toiminnoilla, jotka tukevat suurta energiatehokkuutta ja parempaa elintarviketurvallisuutta.
Tämä uusin säädin on merkittävä edistysaskel kylmälaitteiden ohjauksessa – yhdistäen laajan joustavuuden, älykkään järjestelmäintegraation ja vankan suorituskyvyn yhdeksi alustaksi.
Katsaus tulevaisuuteen:
- Monipuolinen rakenne laajaan sovellusalueeseen ja helppo räätälöinti: yksi säädinversio tukee useita käyttötapauksia, kuten MT/LT-kytkintilaa, kaksoiskompressoria ja kaksipiirikokoonpanoja, ja tarjoaa samalla täysin joustavan I/O- ja laajan anturityyppien yhteensopivuuden. Uusi säädin on hyväksytty myös syttyville A3- (esim. R290) ja A2L-kylmäaineille. Tämä vähentää tuotteiden monimutkaisuutta, minimoi huoltovaraston ja mahdollistaa saumattoman räätälöinnin tiettyihin järjestelmävaatimuksiin tai jälkiasennustarpeisiin.
- Suunniteltu saumattomaksi käyttökokemukseksi – jokaisessa vaiheessa:modernin käyttöliittymän ja sisäänrakennetun Bluetooth®-yhteyden ansiosta AK-CC25 tarjoaa intuitiivisen käytön, helpon asennuksen ja saumattoman integroinnin ADAP-KOOL®-työkaluihin, kuten AK-CC Connect -sovellukseen, KoolProgiin ja KoolKeyhin, mikä tekee käyttöönotosta ja valvonnasta sujuvampaa kuin koskaan.
- Energiatehokkuus ja elintarviketurvallisuus:moduloiva lämpötilansäätö ja yhteensopivuus vaihtuvanopeuksisten kompressorien kanssa auttavat optimoimaan energiankulutuksen ja varmistamaan tasaisen jäähdytystehon. Uudet ominaisuudet tukevat myös parempaa järjestelmän ja suorituskyvyn valvontaa.
- Vankka ja luotettava rakenne: Uusi säädin perustuu yli 35 vuoden ADAP-KOOL®-asiantuntemukseen, ja siinäon edistynyt diagnostiikka, kompressorin ja lauhduttimen turvallisuuden valvonta sekä HACCP-vaatimustenmukaisuus.
AK-CC25-jäähdyttimen säädin edustaa merkittävää edistysaskelta kylmälaitteiden säätötekniikassa. Se tarjoaa monipuolisuutta, helppokäyttöisyyttä ja integrointimahdollisuuksia, joita nykypäivän kaupalliset jäähdytysjärjestelmät edellyttävät.
Kiinnostuitko? Lisätietoja saat paikalliselta Danfossin myyntiedustajalta.
Tutustu olemassa olevaan höyrystin- ja huonesäädinvalikoimaamme:

SONDEX®-höyrystimet on suunniteltu tarkkoihin höyrystystehtäviin. Osittain hitsattuja levykasetteja käyttämällä virtausaineet eivät varmasti sekoitu. Levykasetit on suunniteltu varmistamaan optimaalinen pyörteisyys kummallakin puolella. Samalla ne jakavat virtausaineen tasaisesti taaten verrattoman suorituskyvyn ja tuotteen laadun.