Danfoss Icon2™ - põrandakütte toatermostaat
On mitmeid suurepäraseid põhjusi Teie põrandakütte reguleerimise uuendamiseks. Kui liigutate pintslit, aga lõplik viimistlus puudub. Kui olete tüdinenud soojuse ebaühtlasest jaotumisest enda kodus. Või kui soovite lihtsalt rohkem mugavust ja suuremat säästu. Danfoss Icon2™ teeb kõike seda. Päris lihtne.
Saage teada, kuidas see käib
Kuidas see töötab
Raamid
Rakendus
Rakendused
Icon2™-te saab kasutada nii 24 V kui ka 230 V paigaldistes. Oluline on, et täiturid ja peamine regulaator jagavad sama pingetüüpi.
- Kui Teil on juba 24 V täiturid, saate neid sujuvalt uuesti kasutada koos 24 V peakontrolleriga.
- Kui Teil on 230 V täiturid, peate neid ühildama 230 V peakontrolleriga.
Kui soovite ühildada 230 V pearegulaatori 24 V täituritega, on selliseks integreerimiseks saadaval hõlbustav konversioonimoodul.
Võtke ühendust kohaliku paigaldajaga, et saada nõu Teue paigaldise parimaks lahenduseks.
Tehniline rakendusjuhend

Video

Lihtne paigaldamine
On ülimalt lihtne saavutada täiesti uuendatud juhtimine oma põrandaküttesüsteemile! Tuleb vahetada ainult elektrilisi komponente ja saate seda teha ise või lasta elukutselisel paigaldajal seda teha, kiirelt ja lihtsalt. See video siin näitab, kui lihtne see on.
Klienditugi
Muud lahendused:

Nutikas küte Danfossilt
Danfossi nutikal küttel on lahendus igale kodule ja igale vajadusele, autonoomsest nutikast radiaatoritermostaadist, kuni täiuslike nutikate küttelahendusteni täielikuks juhtimiseks
- igal ajal, igal pool.
Nutikas küte