Válvulas solenoides para la más amplia gama de aplicaciones
Las válvulas solenoides electromecánicas ofrecen un control avanzado de la capacidad, by-pass de gas caliente e inyección de líquido en su sistema de aire acondicionado.
Las válvulas solenoides son adecuadas para su uso en la más amplia gama de aplicaciones en términos de aspiración, capacidad y diseño. Con la gama de válvulas solenoides de Danfoss, obtienes la máxima flexibilidad junto con un rendimiento y una eficiencia óptimos.
Nuestra amplia gama de bobinas para las válvulas solenoides satisface las demandas del mercado mundial. La gama de tamaños y configuraciones garantiza que siempre encontrarás el componente adecuado para tu próximo sistema de aire acondicionado. En la gama de válvulas solenoides encontrarás también válvulas optimizadas para refrigerantes respetuosos con el medio ambiente, como el R290 y el CO₂.

Danfoss presenta las nuevas válvulas solenoides EVR v2
La optimización y la cualificación para más de 20 refrigerantes respaldan el negocio HVAC-R.
Características y ventajas
Amplia gama de aplicaciones
Amplia gama de tamaños y de tipos de conexión y con bobinas para todas las tensiones y frecuencias comunes
Control preciso de la capacidad, by-pass de gas caliente e inyección de líquido
Disponibles para la mayoría de refrigerantes fluorados y refrigerantes respetuosos con el medio ambiente
Se suministran como un programa por partes para ofrecer una configuración personalizada
Las homologaciones incluyen PED, UL, LVD y ATEX, entre otras

Descargar notas del instalador
Aquí encontrarás el capítulo de las notas del instalador específico de las válvulas solenoides.
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
EVR, normalmente cerrada (NC)La EVR (NC) es una válvula solenoide de accionamiento directo o servoaccionada, para tuberías de líquido, de aspiración y de gas caliente con refrigerantes fluorados. Las válvulas EVR se suministran completas o por partes, por ejemplo, cuerpo, bobina y bridas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Válvulas solenoides EVR de accionamiento directo o servoaccionadasDanfoss ofrece una gama completa de válvulas solenoides servoaccionadas para sistemas de aire acondicionado. Las válvulas EVR se pueden utilizar en tuberías de líquido, aspiración y gas caliente, y son compatibles con refrigerantes fluorados, incluyendo refrigerantes de alta presión como el R410A (EVRH).
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
EVR, normalmente abierta (NO)La EVR (NO) es una válvula solenoide normalmente abierta de accionamiento directo o servoaccionada para tuberías de líquido, de aspiración y de gas caliente con refrigerantes fluorados. Las válvulas EVR se suministran completas o por partes, por ejemplo, cuerpo, bobina y bridas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Válvulas solenoides EVUL; normalmente cerradaLas válvulas solenoides EVUL están diseñadas para encajar en sistemas compactos de aire acondicionado y pueden aplicarse en tuberías de líquido, aspiración y gas caliente. Las válvulas solenoides EVUL pueden usarse en muchos sistemas de refrigeración y están diseñadas especialmente para sistemas de refrigeración comercial, muebles y armarios frigoríficos, enfriadores de líquido, máquinas de cubitos de hielo, sistemas de refrigeración móviles, sistemas de bombas de calor y unidades de aire acondicionado.
Software

La realidad es Cool(selector®2)
Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.