Control de presión preciso en compresores de aire.
El sector de los compresores de aire abarca una inmensa variedad de equipos, desde unidades muy pequeñas para uso médico hasta enormes compresores industriales con potencias del orden de varios kilovatios. Igualmente, las tecnologías en las que se basan los compresores son muy variadas.
Con una amplia gama de presostatos robustos, Danfoss ofrece soporte a las distintas necesidades del sector de los compresores de aire proporcionando un control preciso de la presión para todas las aplicaciones.
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Presostato RTLa serie de presostatos únicos RT incluye diversos tipos de controles ordinarios, como interruptores de presión con zona neutra e interruptores de presión de seguridad para instalaciones de calderas de vapor, o controles chapados en oro a prueba de fallos para aplicaciones en las que la seguridad o las consecuencias económicas son factores cruciales.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }CS; presostatoLos presostatos CS disponen de un interruptor tripolar y de diferencial ajustable. Disponen de un interruptor manual que bloquea el sistema de contacto en la posición de apertura, independientemente de la presión existente en el sistema.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Presostato KPS de alto rendimientoEn la serie de presostatos KPS, debe prestarse una especial atención a cumplir las importantes exigencias de alto grado de protección del encapsulamiento, construcción compacta y robusta, y resistencia a golpes y vibraciones. La gama de presostatos KPS abarca la mayoría de requisitos de aplicaciones exteriores e interiores y es idónea para su uso en sistemas de alarma y regulación en fábricas, plantas diésel, compresores, centrales eléctricas y a bordo de embarcaciones.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Presostatos KP/KPI para aplicaciones industriales ligerasLos presostatos KPI de Danfoss se utilizan en sistemas de regulación, monitorización y alarma de aplicaciones industriales. La serie KP es adecuada para la instalación en combinación con medios líquidos y gaseosos.