Control de temperatura fiable para aplicaciones con agua
Existe una enorme y creciente necesidad de agua limpia a nivel mundial, lo que exige un especial esfuerzo conjunto para controlar el ciclo del agua. Danfoss está bien preparada para contribuir en tales empresas. Creemos que las bombas son elementos clave para controlar el ciclo del agua, desde la entrada hasta las aguas residuales. Por eso hemos desarrollado una gama de sensores e interruptores para bombas a la medida de las aplicaciones más comunes del sector del agua.
Nuestros sensores de temperatura, de gran resistencia y eficacia probada, garantizan un funcionamiento seguro, fiable y de bajo consumo energético en cualquier aplicación.
Gama de productos

En el modelo MBT 3560 hemos combinado la tecnología de nuestros sensores de temperatura estándar y las conexiones eléctricas de los transmisores de presión MBS con una nueva electrónica desarrollada que ha dado como resultado un sensor de temperatura compacto con transmisor integrado.

El MBT 153 es un sensor de temperatura de alto rendimiento que puede utilizarse para controlar la temperatura del agua de refrigeración y de los equipos de ventilación en instalaciones generales industriales y navales. Este sensor de temperatura se basa en el elemento estándar Pt100 o Pt1000, que permite una medición fiable y precisa.