Las bombas PAHT C de Danfoss han sido especialmente diseñadas para su uso con disolventes químicos, ya sean puros o mezclados con agua. El principio de la bomba de pistones axiales es adecuado para el bombeo de fluidos de baja viscosidad. Sus principales aplicaciones incluyen el lavado con agua de turbinas de gas, la limpieza de piezas de automoción y aeronáutica, así como la fabricación de semiconductores. Las piezas móviles se lubrican con el propio medio bombeado. Las bombas PAHT C son las más ligeras y compactas del sector y pueden instalarse en posición horizontal o vertical.
Características y ventajas
Control de flujo directo para una dosificación precisa
Riesgo nulo de contaminación por aceite gracias a la tecnología ultralimpia de las bombas, que no necesitan aceite
Bajos costes de mantenimiento gracias a su diseño eficiente y su fabricación en acero inoxidable. Intervalos de mantenimiento de hasta 8000 horas
Bajos costes energéticos gracias a la enorme eficiencia del diseño de pistones axiales
Instalación sencilla
Certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y ATEX
Documentos
| Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
|---|