Las placas Micro Plate™ son el siguiente paso en el diseño de intercambiadores de calor de alto rendimiento y orientados a la aplicación; además, cuentan con una tecnología revolucionaria, creada especialmente para soluciones de district energy.
¿Qué implica eso para ti?
Nuestros intercambiadores de calor cuentan con la nueva y moderna tecnología Micro Plate™, que proporciona unos niveles de eficiencia y un rendimiento de última generación y te permite sacar más partido a las aplicaciones de district heating y district cooling.
Nuestras nuevas e innovadoras placas, caracterizadas por su patrón exclusivo, superan en rendimiento a todas las demás opciones de su categoría, con pérdidas de presión notablemente inferiores y una transferencia de calor ampliamente mejorada.
Nuestros intercambiadores de calor son adecuados para prácticamente todas las aplicaciones y redes de district heating y district cooling. Sistemas de presión variable o constante, con grandes variaciones de temperatura o incluso para el procesamiento de aguas sin tratar: no importa de qué se trate, tenemos la solución perfecta.
Además, gracias a su elevada eficiencia y su prolongada vida útil, se reducen los residuos, lo que supone un ahorro significativo y una reducción de las emisiones de carbono.
Las placas Micro Plate™ utilizan su superficie de forma óptima, permitiendo que el agua fluya de manera más uniforme. Esto distribuye y mezcla mejor el medio para lograr la máxima transferencia de calor.
Creamos intercambiadores de calor personalizados que se adaptan a tus necesidades. Si se modifican el número, el tamaño y la ubicación de las muescas, las placas Micro Plate™ pueden adaptarse para ofrecer una transferencia de calor óptima y una pérdida de presión mínima.

Intercambiadores de calor de placas con tecnología Micro Plate™
Introducción al concepto y al principio de los intercambiadores de calor Micro Plate™
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Intercambiadores de calor de placas soldadasNuestros intercambiadores de calor de placas soldadas (BPHE) ofrecen una solución compacta y flexible diseñada para un rendimiento ultra eficiente en las aplicaciones de alta presión o temperaturas extremas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Intercambiadores de calor de placas SONDEX® TraditionalLos intercambiadores de calor de placas SONDEX® Traditional son la elección ideal para una amplia gama de aplicaciones en numerosos segmentos de mercado. Contamos con la mayor cartera de productos de placas del mundo y personalizamos cada intercambiador de calor para satisfacer tus necesidades exactas. Las tecnologías innovadoras que incorporan y su diseño inteligente convierten a nuestros intercambiadores de calor de placas tradicionales en una inversión segura.
Vídeos
Introducción a Micro Plates™
Dibujo animado que explica la funcionalidad de los intercambiadores de calor Micro Plate™