Los contadores de energía Sono® de Danfoss miden con precisión el consumo energético en casas unifamiliares, edificios de apartamentos y edificios comerciales. En la mayoría de los casos, el consumo se mide para distribuir los costes energéticos entre los residentes o los usuarios de una forma equitativa. Esto significa que el consumo de energía registrado por cada contador también debe leerse periódicamente. Tradicionalmente, había una persona que acudía a las casas y solicitaba acceso al contador para registrar el consumo desde la lectura anterior.
Actualmente existen métodos más eficaces para registrar el consumo. Danfoss ofrece tres soluciones de lectura de contadores automática;
Lectura del contador por radio «Walk-by»
Esta es una solución de lectura de contadores inalámbrica que utiliza un receptor de radio portátil, SonoRead™ 868, con interfaz de Bluetooth. Puede leer todos los contadores estándar OMS. Una vez conectado a SonoApp™, se consigue un potente sistema móvil de lectura de contadores por radio. Ya no es necesario acceder a los contadores, lo cual ahorra una cantidad considerable de tiempo para la planificación y la programación de las actividades. La lectura de contadores por radio es una solución perfecta para situaciones en la que es necesario leer ocasionalmente una cantidad manejable de contadores.
Concentrador de datos
En caso de que sea necesario leer muchos contadores con mayor frecuencia, la mejor solución es utilizar un concentrador de datos, SonoCollect™. El concentrador almacena los datos de hasta 80 contadores. Se suministra con una interfaz M-bus estándar por cable o inalámbrica con soporte para hasta 500 contadores en un sistema. Los datos se pueden leer en cualquier momento con herramientas de análisis, como por ejemplo, un PC, mediante tecnología IP. Esta solución se recomienda para edificios de mayor tamaño y/o para gerentes de instalaciones que buscan ideas que les ayuden a aumentar la eficiencia energética de sus edificios.
Lectura de contadores inteligente en la nube
Cuando existe la necesidad de acceder a los datos de consumo energético de varios edificios, puede usarse la solución de lectura de contadores inteligente alojada en la nube. SonoEnergy™ es una plataforma de software de energía inteligente para la integración global de los datos, procesos de negocio y tecnologías. Recopila los datos de distintos concentradores de datos SonoCollect™ (u otros). Los datos se pueden analizar y ordenar para otros procesos en otros sistemas, como soluciones de facturación automática, soluciones de asesoramiento energético, de optimización de la red, SCADA, Sistemas de gestión de edificios (BMS), y mucho más. La simplicidad de gestionar grandes cantidades de datos ahorra tiempo y reduce el riesgo de errores en las operaciones de medición diarias. Esta solución se recomienda para inversores de construcción y servicios de energía.
Características y ventajas
-
Soluciones innovadoras en 3 niveles
-
Ahorro de tiempo
-
Fáciles de usar: plug and play
-
Conformidad con el estándar de comunicación OMS
-
El conocimiento de los datos es valioso para mejorar la eficiencia energética
Gama de productos
Documentos
| Tipo | Nombre | Idioma | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
|---|
Software
Danfoss SonoEnergy™
Un sencillo tratamiento de los datos ahorra tiempo en las operaciones diarias de medición.
SonoEnergy™ es una plataforma de software de energía inteligente que respalda la integración global de datos, procesos de negocio y tecnologías. Ofrece a los usuarios una interfaz intuitiva para consultar, almacenar y analizar los datos de las mediciones.
La plataforma SonoEnergy™ está diseñada según un principio modular. Esto hace posible empezar a trabajar a pequeña escala y añadir funciones a medida que evolucionan los requisitos técnicos, comerciales y de proceso del usuario.
La plataforma SonoEnergy™ permite suministrar conceptos globales de servicio o productos de usuario final único en el campo de la medición inteligente, el de la gestión de la energía y otros.
La plataforma de software ofrece nuevas posibilidades para el sector de servicios públicos, al permitir a los proveedores de energía, operadores de red y proveedores de servicios energéticos crear servicios innovadores y atractivos, como la combinación de la medición inteligente y las funciones domésticas inteligentes.

Características y ventajas de la plataforma SonoEnergy™
-
Aplicaciones de medición inteligente y gestión de la energía de eficacia probada.
-
Admite varias tecnologías de lectura para la recolección de datos.
-
Almacenamiento y procesamiento de múltiples flujos de datos en un solo sistema.
-
Diseño de sistema escalable, moderno, virtualizado y homologado que cumple con todos los requisitos de seguridad.
-
Puede utilizarse como dispositivo independiente o integrado en otro sistema existente.
-
Disponible como solución en la nube.
-
Las interfaces y protocolos estándar se pueden ampliar mediante módulos complementarios.
-
Panel de control de interfaz gráfica de usuario para configuración y supervisión.