ERC 11x
El ERC 11x es un controlador de refrigeración multifuncional con gestión de temperatura y de desescarche. El ERC mejora la eficiencia energética para reducir el coste total de propiedad y ayudar a satisfacer las demandas de las aplicaciones de refrigeración comerciales avanzadas actuales.
El ERC11x es perfecto para equipos de servicio de alimentos de alto volumen, como enfriadores para botellas, refrigeradores y congeladores comerciales y enfriadores de cerveza.
El ERC11x, con su funcionalidad ECO™ de Danfoss, incluye nuevas funciones de ahorro energético, como la activación temprana, el desescarche adaptativo y el control de ventilador automático. El nuevo ERC permite automatizar la vitrina con una amplia gama de sensores, como detección de sensor de movimiento, frecuencia de apertura de la puerta y la luz ambiental para permitir un ahorro energético adicional.
ERC 21x
El ERC 21x es un controlador de refrigeración electrónica de uso general que ofrece una gestión de temperatura y de desescarche sencilla pero altamente fiable en casi todas las aplicaciones de refrigeración comercial, especialmente para cámaras frigoríficas o equipos de servicio de alimentos de bajo volumen.
La instalación nunca había sido tan fácil. La serie ERC viene con programas preinstalados para aplicaciones típicas y es compatible con una amplia gama de tipos de sensores. Todo lo que tiene que hacer en el arranque es introducir el tipo de sensor y el tipo de aplicación.
Con el ERC 21x conseguirá una alta eficiencia energética y una fiabilidad y una seguridad excepcionales. Se entrega con función de desescarche bajo demanda y con gestión inteligente del ventilador del evaporador integrada. Para proteger el compresor, el controlador se entrega con tecnología de conmutación cero y con protección de tensión.

Presentamos la nueva generación de ERC
Los controles de refrigeración ERC son perfectos para enfriadores para botellas, refrigeradores y congeladores de acero inoxidable, enfriadores de cerveza, aplicaciones de supermercados ligeras y mucho más.
Características y ventajas
ERC11x: control completo, integrado e inteligente preparado para la conectividad por GPRS; ofrece un ahorro energético considerable, fiabilidad mejorada y una alta satisfacción del usuario con bajos costes de administración
ERC21x: funcionamiento seguro y fiable, fácil de usar y de instalar, aplicaciones preinstaladas universales, larga vida útil, diseño atractivo, fácil de limpiar, precio competitivo y asistencia de sensor múltiple para mejorar la precisión; proporciona un control de la temperatura HACCP de acuerdo con la norma EN13485 Clase I.

Centros de desarrollo de aplicaciones
Únete a nosotros para prepararte para el futuro. En nuestros centros internacionales de desarrollo de aplicaciones, ofrecemos un entorno colaborativo con apoyo experto y laboratorios de ensayo de última generación para sistemas de refrigeración y aire acondicionado.
Estamos ingeniando el mañana. Juntos. Hoy.
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
ERC 112ERC 112: Controlador de enfriador para botellas, control de temperatura para muebles y armarios frigoríficos. Montaje sobre el panel delantero. La última generación de CPU, con mucha memoria y componentes electrónicos de alta calidad, ofrece un software único y versátil. Se pueden utilizar tres niveles de usuarios independientes protegidos por contraseña para controlar más de 300 parámetros diferentes y ajustarse a todos los requisitos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
ERC 214El ERC 214 es un controlador de refrigeración multifuncional e inteligente con gestión de temperatura y de desescarche, disponible con 4 relés. El diseño del controlador cumple los requisitos actuales de las aplicaciones de refrigeración comercial.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
ERC 213El ERC 213 es un controlador de refrigeración multifuncional e inteligente con gestión de temperatura y de desescarche, disponible con 3 relés. El diseño del controlador cumple los requisitos actuales de las aplicaciones de refrigeración comercial.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
ERC 211El ERC 211 es un controlador de refrigeración multifuncional e inteligente con gestión de temperatura y de desescarche, disponible con un relé. El diseño del controlador cumple los requisitos actuales de las aplicaciones de refrigeración comercial.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
ERC 111ERC 111: Controlador de enfriador para botellas, control de temperatura para muebles y armarios frigoríficos. Montaje sobre el panel delantero. La última generación de CPU, con mucha memoria y componentes electrónicos de alta calidad, ofrece un software único y versátil. Se pueden utilizar tres niveles de usuarios independientes protegidos por contraseña para controlar más de 300 parámetros diferentes y ajustarse a todos los requisitos.
Documentos
| Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brochure | ERC-ETC | Inglés | Multiple | 20 oct., 2014 | 277.0 KB | |
| Brochure | ERC112 innovative refrigeration controllers | Inglés | Multiple | 20 oct., 2014 | 292.8 KB | |
| Data sheet | Temperature sensor, type ETN | Inglés | Multiple | 08 oct., 2025 | 1.5 MB |