Controlador proporcional automático y de accionamiento medio que, gracias a la apertura automática de la válvula, impide que se sobrepase la presión antes de la válvula (SAVA) y detrás de ella (SAVD). El actuador está provisto de dos diafragmas que permiten la apertura de la válvula si se produce una avería en el diafragma de control. El controlador se usa sobre todo en sistemas de distrito térmico.
Funcionamiento del controlador SAVA: la alta presión ascendente, delante de la válvula, es llevada a la parte inferior (conexión de alta presión) del diafragma situado dentro del controlador. La presión del medio se lleva desde la válvula hasta la parte superior (conexión de baja presión) del diafragma a través de un canal en el controlador.
Ahora, la potencia del muelle de la válvula de control afecta al diafragma, determinando así la presión diferencial efectiva.
Funcionamiento del controlador SAVD: la presión de salida de la válvula es llevada a la parte inferior (conexión de alta presión) del diafragma situado dentro del controlador. La parte superior (conexión de baja presión) del diafragma está conectada a la atmósfera. Ahora, la potencia del muelle de la válvula de control afecta al diafragma, determinando así la presión de cierre.
Características y ventajas
Elimina las variaciones de presión y proporciona unas condiciones de funcionamiento óptimas con una calidad mejorada del control de temperatura
Fabricado para sistemas exigentes y resistente a la corrosión, cavitación y suciedad
El sistema conectado permanece protegido frente a picos de presión, fluctuaciones, cavitación y ruidos

Controladores de presión diferencial y de caudal en distritos térmicos y sistemas de refrigeración (caudal variable)
Equilibra tu red, ahorra energía y mejora la comodidad del usuario final mediante el equilibrado hidrónico y el control de las redes de distrito térmico.
Herramientas de soporte
Herramientas de software
Preguntas más frecuentes
Casos prácticos
- 
                    
if (isSmallPicture) {   Una planta de calefacción solar reduce sus emisiones de CO2 en 15 700 toneladas anuales Una planta de calefacción solar reduce sus emisiones de CO2 en 15 700 toneladas anualesLa mayor planta de calefacción solar del mundo, ubicada en Silkeborg (Dinamarca) aprovecha la energía para calentar los hogares y lugares de trabajo de 40 000 ciudadanos. Suministra entre el 18 y el 20 % del consumo anual de calor de la ciudad de Silkeborg (Dinamarca), que tiene un ambicioso objetivo de neutralidad en materia de CO2 en la producción de calor para el año 2030.