Danfoss Ally™ - Una solución inteligente de calefacción basada en la nube
Con Danfoss Ally™ obtiene el control total de su radiador y calefacción por suelo radiante hidráulico desde cualquier lugar. Conectado sin problemas con Amazon Alexa y Google Assistant.
Danfoss Ally™ le ofrece todos los beneficios de un sistema de calefacción inteligente completo, en una sencilla aplicación fácil de usar.

La oferta de productos Danfoss Ally™ incluye

Danfoss Ally™ Radiator Thermostat es un termostato de radiador conectado para uso residencial.
El Termostato de Radiador Danfoss Ally™ es alimentado por batería, compacto y fácil de operar con una rueda manual y un solo botón.
El Termostato de Radiador Danfoss Ally™ es un producto con certificación Zigbee 3.0, compatible con Danfoss Ally Gateway™ y con sistemas de terceros que utilizan el protocolo Zigbee.

La pasarela Danfoss Ally™ Gateway es un sistema de control inalámbrico programable que conecta todos los dispositivos Danfoss Ally™ a Internet y controla de forma inteligente su calefacción a través de la aplicación Danfoss Ally™.
La fuente de alimentación y el cable LAN para la conexión a Internet están incluidos.
Danfoss Ally™ Gateway controla el horario diario de calefacción de cada habitación, lo que permite realizar ajustes rápidos y fáciles.

El nuevo sensor ambiente Danfoss Ally™ mide la temperatura y la humedad en la habitación y se asegura de que cada radiador proporcione la cantidad exacta de calor necesaria para lograr una temperatura perfecta.
El sensor funciona con batería con una vida útil de la batería de hasta 5 años y tiene la certificación Zigbee 3.0, compatible con sistemas de terceros que utilizan el protocolo Zigbee.
Tamaño: 45 mm x 18 mm.

Controles avanzados de la temperatura de la calefacción por suelo radiante hidráulico.
Al combinar un sistema Icon™ con la solución de calefacción inteligente Ally™, obtendrá las mejores características de Ally™. Ally™ junto con Icon™ proporcionan una funcionalidad completa de Danfoss Icon™ incluyendo el control de la aplicación y el equilibrado automático.
La adición del módulo de expansión al sistema Icon™ de Danfoss proporciona funciones y aplicaciones adicionales, por ejemplo, control de temperatura de suministro basado en la demanda o diferentes aplicaciones de refrigeración de suelo radiante.
Compatible con termostatos cableados e inalámbricos.

Desde la aplicación Danfoss Ally™ puede controlar y programar la calefacción de su hogar desde cualquier lugar y en cualquier momento. La aplicación le guía a través de la configuración rápida y le da la visión general completa y el control.
Danfoss Ally™ App es compatible con iOS y Android.
Descargue la aplicación gratis desde Google Play o App Store.


El protocolo Zigbee es el abanderado del IoT.
Danfoss Ally™ cuenta con la certificación Zigbee 3.0. Esto significa que habla el mismo lenguaje inalámbrico que una gran cantidad de otros dispositivos domésticos inteligentes en todo el mundo. Le permite conectar Danfoss Ally™ a su configuración de hogar inteligente existente, para hacer su hogar inteligente aún más inteligente.
Zigbee crea flexibilidad para desarrolladores y usuarios finales, al tiempo que ofrece interoperabilidad estelar. Creado en iEEE's 802.15.4 usando la banda de 2.4GHz y una red de malla verdadera de autoreparación; Zigbee tiene muchas aplicaciones y está ampliamente implementado en todo el mundo.

Una API es una interfaz de programación, que se expone mediante un servidor en la nube. Una API ayuda a colaborar con socios externos e internos (incluidos los escenarios B2B y B2C) al proporcionar acceso seguro a sus flujos de valor.
La API de Danfoss Ally™ Cloud permite la colaboración y la innovación al permitir la colaboración con otros proveedores de servicios. La API también garantiza el cumplimiento de la seguridad a nivel del sector.
Mediante el uso de la API, las organizaciones y los clientes finales pueden aprovechar la innovación rápida aprovechando los productos de Danfoss Ally™ para crear productos propios.