Los variadores de frecuencia VACON® NXP Air Cooled ofrecen precisión y potencia a aplicaciones que precisan un rendimiento dinámico resistente. Disponibles en una amplia gama de potencia de hasta 2 MW, se suministran para montarse en pared, con protección independiente y módulos IP 00.
Le encantan los convertidores VACON®. ¿Ha oído hablar de iC7-Automation?
Hemos construido los icónicos convertidores VACON® en los que ama y en los que confía. Ahora presentamos iC7-Automation para impulsar sus ambiciones para las próximas décadas.
Los variadores de frecuencia ofrecen un control optimizado del motor a los motores de inducción y de magnetización permanente, así como aplicaciones de variador de frecuencia sin engranajes y soluciones de conexión en paralelo para motores de alta potencia. Las rápidas opciones de bus de campo y la excepcional flexibilidad de programación garantizan que los variadores de frecuencia se integren fácilmente en cualquier sistema de automatización de plantas. Pueden ahorrarse tiempos y gastos de ingeniería gracias al elevado número de opciones estandarizadas y la reducida complejidad del sistema.
Tensiones de alimentación y gama de potencias
3 × 208-240 V a 0,55-90 kW
3 x 380-500 V a 1,5-1200 kW con DriveSynch de 1,5-4000 kW
3 x 525-690 V a 2,0-2000 kW con DriveSynch de 2,0-4500 kW
Características y ventajas
Integración sencilla en cualquier sistema de automatización de plantas gracias a las rápidas opciones de bus de campo y la excepcional flexibilidad de programación.
Minimización de los gastos de inversión, dado que no se precisan módulos externos adicionales y que los variadores de frecuencia se suministran con cinco ranuras de expansión incorporadas para I/O, fieldbus y placas de seguridad funcional adicionales.
Respuesta rápida a cambios gracias al control vectorial dinámico de lazo abierto y cerrado.
Los ventiladores de CC del variador de frecuencia cumplen la directiva ERP2015 en cuanto a la reducción de pérdidas de los ventiladores y aumentan notablemente la fiabilidad y la vida útil del ventilador.
La vida útil del variador de frecuencia y los principales componentes se amplían como resultado de placas de circuito impreso barnizadas, que ofrecen una protección fiable frente al polvo y la humedad.
Documentos
Abra nuevos horizontes para el éxito: iC7-Automation
Su ambición: tiempo de actividad garantizado y una instalación preparada para el futuro. iC7-Automation lo ofrece con una ciberseguridad única y el poder de los análisis.
Ascensores, escaleras mecánicas, grúas, elevadores, cabrestantes, bombas de carga, bombas, ventiladores, cintas transportadoras, herramientas de maquinaria, aplicaciones de control del paso de motor y rotación, bombas de combustible, bobinadoras y desenrolladores, secadores de pulpa, maquinaria de tejidos y extrusoras.
Resolución de problemas
Solicite ayuda a nuestro Chatbot para consultar fallas, advertencias y alarmas.