• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Controladores programables VLT®

Los controladores programables ofrecen capacidades de control avanzadas a los variadores de frecuencia para un control de gama alta de aplicaciones fundamentales.

Descargue el catálogo de opciones

  • De fácil ajuste
  • Amplía el controlador en cascada integrado para utilizar hasta ocho bombas y proporcionar un control de bomba maestro/auxiliar más avanzado
  • Permite combinar varias bombas de velocidad fija y variable, así como configuraciones con bombas de diferente capacidad (control de bomba mixto)
  • Las siete entradas digitales adicionales y la conexión de 24 V CC al variador permiten una adaptación flexible a la aplicación. El mismo hardware de controlador en cascada es compatible con toda la gama de potencias hasta 2 MW.
  • Hasta ocho bombas en ajuste en cascada estándar
  • Hasta ocho bombas en ajuste maestro/auxiliar
  • Controlador de movimiento programable integrado que añade funciones adicionales al VLT® AutomationDrive FC 301 y FC 302.
  • Ofrece funciones de movimiento fáciles de utilizar combinadas con capacidad de programación: una solución ideal para el posicionamiento y la sincronización de aplicaciones
  • Sincronización (eje electrónico), posicionamiento y control de levas electrónico
  • Dos interfaces separadas que permiten el uso tanto de encoders incrementales como absolutos
  • 1 salida para encoder (función maestro virtual)
  • 10 entradas digitales
  • 8 salidas digitales
  • Compatibilidad con el bus de movimiento CANOpen, encoders y módulos de I/O
  • Envío y recepción de datos a través de la interfaz de fieldbus (requiere la opción de bus de campo)
  • Herramientas de software para PC para depuración y puesta en servicio: editor Program and Cam
  • Lenguaje de programación estructurado con ejecución cíclica y por eventos