• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Opciones de instalación y refrigeración VACON®

Las opciones de instalación y refrigeración se utilizan en las instalaciones de variadores de frecuencia para garantizar el máximo nivel de rendimiento y disponibilidad del variador durante un periodo prolongado.

Descargue el catálogo de opciones

  • Capacidad de refrigeración de 40 kW
  • Todos los modelos cuentan con tuberías de acero inoxidable
  • Modelo de una bomba
    • HXL-M-040-N-S: IP00
    • HXL-V-040-N-S: armario Veda IP54
    • HXL-R-040-N-S: armario Rittal IP54
    • 380-440 V CA
    • 0-40 kW
    • 40-120 l/min
  • Capacidad de refrigeración de 120 kW
  • Todos los modelos cuentan con tuberías de acero inoxidable
  • Modelo de una bomba
  • Modelos de dos bombas para aplicaciones marinas
    • HXL-M-120-N-S: IP00, una bomba
    • HXM-M-120-N-S: IP00, dos bombas
    • HXL-R-120-N-S: IP54, armario Rittal, una bomba
    • HXM-R-120-N-S: IP54, armario Rittal, tuberías de acero inoxidable, dos bombas
    • HXL-V-120-N-S: IP54, armario Veda, tuberías de acero inoxidable, una bomba
    • HXM-V-120-N-S: IP54, armario Veda, tuberías de acero inoxidable, dos bombas
    • 380-440 V CA
    • 0-120 kW
    • 120-360 l/min
  • Capacidad de refrigeración de 300 kW
  • Todos los modelos cuentan con tuberías de acero inoxidable
  • Modelo de una bomba
  • Modelos de dos bombas para aplicaciones marinas
    • HXL-M-300-N-S: IP00, una bomba
    • HXM-M-300-N-S: IP00, dos bombas
    • HXL-R-300-N-S: IP54, armario Rittal, una bomba
    • HXM-R-300-N-S: IP54, armario Rittal, dos bombas
    • 380-440 V CA
    • 0-300 kW
    • 360-900 l/min
  • Intercambiadores de calor líquido-aire con compresor de refrigeración
  • Fabricados por Lauda Ultracool
  • Armario IP54
  • Varios modelos para diferentes capacidades de refrigeración y caudales de refrigerante
    • 400-440 V CA/50 Hz
    • 440-480 V CA / 60 Hz
    • UC-0030SP: 3,8 kW a 35 °C / 3,3 kW a 45 °C; caudal de refrigerante de 20 l/min
    • UC-0080SP: 13,7 kW a 35 °C/11,2 kW a 45 °C; caudal de refrigerante de 40 l/min
    • UC-0140SP: 22,1 kW a 35 °C/18,3 kW a 45 °C; caudal de refrigerante de 80 l/min
    • UC-0240SP: 41,8 kW a 35 °C/34,2 kW a 45 °C; caudal de refrigerante de 120 l/min
    • UC-0400SP: 48,6 kW a 35 °C; caudal de refrigerante de 120 l/min
    • UC-0800SP: 97,2 kW a 35 °C; caudal de refrigerante de 240 l/min
    • UC-0500SP-E: -/43 kW a 45 °C; caudal de refrigerante de 120 l/min
    • UC-0500SP-E: -/86 kW a 45 °C; caudal de refrigerante de 240 l/min