El convertidor VACON® NXL ha alcanzado la fase limitada de su ciclo de vida y ya no se encuentra en producción activa. Danfoss ofrece una amplia gama de convertidores de tensión baja y le ayudará a seleccionar el convertidor de repuesto óptimo para su aplicación.
Limitada: Cuando un convertidor entra en la fase limitada tiene opciones de servicio limitadas. Tendrá disponible un número limitado de piezas de repuesto y de servicios de mantenimiento y reparación siempre y cuando se puedan obtener los materiales necesarios. No se pueden ofrecer nuevos contratos de servicio. Solo se admitirán los contratos de servicio con nuestros clientes existentes.
El VACON® 100 INDUSTRIAL es un todoterreno válido para una gran variedad de aplicaciones industriales. Los controles del motor, resistentes y de uso sencillo, mejoran la fiabilidad y el rendimiento de todos los tipos de motor de CA, incluidos los motores de inducción, de magnetización permanente y síncronos de reluctancia.
Intervalo de potencia
208-240 V a 0,55-90 kW80-500 V a 1,1-630 kW525-690 V a 5,5-800 kW
Más información sobre el VACON® 100 INDUSTRIAL
El convertidor de frecuencia VACON® 20 se entrega con muchas funciones y posibilidades para llevar cualquier control de maquinaria a un nivel completamente nuevo. Su funcionalidad PLC integrada hace que este producto se adapte a cada tarea y ahorra costes al usuario.
1 × 105-120 V a 0,25-1,1 kW1 × 208-240 V a 0,25-2,2 kW3 × 208-240 V a 0,25-11 kW3 × 380-480 V a 0,37-18,5 kW3 × 520-600 V a 0,75-5,5 kW
Más información sobre el VACON® 20
Más información sobre los servicios de DrivePro®