La serie de convertidores VACON® CX se encuentra en la fase inactiva y ha alcanzado el final de su ciclo de vida. Danfoss ofrece una amplia gama de convertidores de baja tensión y puede ayudarle a seleccionar el convertidor de repuesto óptimo para su aplicación. El modelo de administración del ciclo de vida de Danfoss recomienda la sustitución mediante el servicio DrivePro® Retrofit.

Inactivo: Cuando un convertidor llega a la fase inactiva no tiene piezas de repuesto ni opciones de servicio disponibles. El uso de un convertidor durante esta fase puede provocar tiempos de inactividad del proceso impredecibles debido al desgaste o a fallos. Para evitar estos riesgos, recomendamos reequiparlo con un convertidor de repuesto de nueva generación para disfrutar de las últimas ventajas tecnológicas en su aplicación.
Productos sucesores
El VACON® 100 INDUSTRIAL es un todoterreno válido para una gran variedad de aplicaciones industriales. Los controles del motor, resistentes y de uso sencillo, mejoran la fiabilidad y el rendimiento de todos los tipos de motor de CA, incluidos los motores de inducción, de magnetización permanente y síncronos de reluctancia.
El convertidor de la serie VACON® NX está diseñado para cumplir los requisitos más exigentes de flexibilidad, solidez, tamaño compacto y facilidad de mantenimiento. Es una elección segura para cada aplicación y está disponible en el rango de potencia de 0,55 kW a 2000 kW.