Un sistema de convertidor de frecuencia con rendimiento energético
El VLT® OneGearDrive® es un motorreductor síncrono trifásico de magnetización permanente de gran eficiencia acoplado a una caja de engranaje cónico, que le ayuda a optimizar la productividad de la planta y reducir los gastos energéticos.
Con solo un tipo de motor y tres relaciones de reducción disponibles, el concepto de motor cubre las versiones típicas de los variadores de frecuencia para cintas transportadoras que se utilizan normalmente en la industria alimentaria y de bebidas. La reducida gama de configuraciones físicas reduce los gastos y simplifica el almacenamiento de repuestos. Las dimensiones mecánicas uniformes reducen el tiempo y los gastos de ingeniería e instalación.
El variador de frecuencia se encuentra disponible en dos versiones: Standard, para su uso en áreas de producción secas y húmedas, e Higiénico, para su uso en áreas y entornos húmedos con una elevada intensidad de limpieza, incluidas las áreas de producción en salas limpias y asépticas.
Tensiones de alimentación y gama de potencias
- 3 x 240V a 1.1 kW
- 3 x 400V a 2.2 kW
Características y ventajas
-
El sistema de alto rendimiento consigue un ahorro energético de hasta el 40 % en comparación con los sistemas convencionales
-
Menos ruido y sin presencia de gérmenes o partículas de suciedad transmitidos por el aire que se absorban en el motor y se vuelvan a expulsar al aire del entorno gracias al funcionamiento sin ventiladores
-
Los elevados niveles de protección ofrecen un uso ilimitado y una alta protección en áreas de limpieza
-
Limpieza sencilla gracias al diseño liso de la protección
-
Conexión rápida y fiable y gastos de instalación más bajos como resultado de las conexiones del motor y el freno mediante la caja de terminales con tecnología CageClamp®
-
Resistencia a detergentes y desinfectantes gracias al barnizado aséptico
Documentos
| Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caso práctico | Barilla | Inglés | Multiple | 20 mar., 2023 | 3.8 MB | |
| Caso práctico | Birra Peroni | Inglés | Multiple | 15 mar., 2023 | 13.7 MB | |
| Caso práctico | Borsodi Brewery | Inglés | Multiple | 15 mar., 2023 | 2.6 MB | |
| Caso práctico | CocaCola Severna - Full case | Inglés | Multiple | 08 sep., 2022 | 4.2 MB | |
| Caso práctico | CocaCola Severna - Mobile case | Inglés | Multiple | 08 sep., 2022 | 1.9 MB | |
| Caso práctico | CocaCola Severna - Short case | Inglés | Multiple | 08 sep., 2022 | 2.2 MB | |
| Folleto | DrivePro® Services Overview | Inglés | Multiple | 03 feb., 2025 | 26.8 MB | |
| Folleto | DrivePro® Services Overview - Spanish | Español | México | 25 mar., 2025 | 26.7 MB | |
| Caso práctico | EFES Pilsen Turkey | Inglés | Multiple | 15 mar., 2023 | 1.8 MB | |
| Ficha técnica | Fact Sheet - VLT® OneGearDrive® | Inglés | Multiple | 31 mar., 2023 | 366.5 KB | |
| Caso práctico | Fairlife Michigan | Inglés | Multiple | 15 mar., 2023 | 2.8 MB | |
| Folleto | FB Innovation Center | Gain competitive advantages from concentrated expertise and faster innovation cycles | Inglés | Multiple | 29 ago., 2023 | 7.2 MB | |
| Ficha técnica | Ficha informativa - VLT® OneGearDrive® | Español | Multiple | 31 mar., 2023 | 397.4 KB | |
| Caso práctico | FORST Brewery | Inglés | Multiple | 19 jul., 2023 | 1.6 MB | |
| Caso práctico | FORST Brewery - Spanish | Español | Multiple | 19 jul., 2023 | 1.6 MB | |
| Caso práctico | FORST Brewery MEXICO - Spanish | Español | Multiple | 19 jul., 2023 | 1.6 MB | |
| Caso práctico | Heineken Zagorka Brewery | Inglés | Multiple | 16 mar., 2023 | 3.1 MB | |
| Informe documentado | Impact of IEC 61800-5-1:2022 on variable frequency drives (VFD) | Inglés | Multiple | 20 mar., 2026 | 4.6 MB | |
| Caso práctico | Luxeapers | Inglés | Multiple | 03 may., 2023 | 2.6 MB | |
| Caso práctico | Luxeapers - Spanish | Español | Multiple | 03 may., 2023 | 2.6 MB | |
| Caso práctico | Nestle Waters | Inglés | Multiple | 16 mar., 2023 | 4.7 MB | |
| Caso práctico | Riunite | Inglés | Multiple | 17 mar., 2023 | 2.6 MB | |
| Caso práctico | Rothaus Brewery | Inglés | Multiple | 19 jul., 2023 | 3.2 MB | |
| Caso práctico | Rothaus Brewery - Spanish | Español | Multiple | 19 jul., 2023 | 3.2 MB | |
| Caso práctico | Sibeg Bottling | Inglés | Multiple | 19 jul., 2023 | 1.5 MB | |
| Caso práctico | Stiegl Brewery | Inglés | Multiple | 17 mar., 2023 | 3.1 MB | |
| Caso práctico | Tavina | Inglés | Multiple | 21 mar., 2023 | 5.2 MB | |
| Folleto | Ten things you need to know about Ecodesign | Inglés | Multiple | 27 feb., 2023 | 574.9 KB | |
| Caso práctico | Valser Mineral Water | Inglés | Multiple | 19 jul., 2023 | 2.1 MB | |
| Folleto | VLT® FlexConcept® | Inglés | Multiple | 21 nov., 2021 | 12.7 MB | |
| Guía de funcionamiento | VLT® OneGearDrive OGD | Español | Multiple | 14 abr., 2021 | 1.8 MB | |
| Guía de funcionamiento | VLT® OneGearDrive OGD | Inglés | Multiple | 14 dic., 2021 | 4.0 MB | |
| Ficha técnica | VLT® OneGearDrive® - ExtensionBoxTM | English | Inglés | Multiple | 25 jul., 2023 | 416.2 KB | |
| Folleto | VLT® OneGearDrive® Guía de Selección | Español | Multiple | 11 nov., 2021 | 9.3 MB | |
| Folleto | VLT® OneGearDrive® Selection Guide | Inglés | Multiple | 11 nov., 2021 | 9.3 MB | |
| Caso práctico | Wieselburger Brewery | Inglés | Multiple | 19 jul., 2023 | 1.9 MB | |
| Caso práctico | Wieselburger Brewery - Spanish | Español | Multiple | 19 jul., 2023 | 1.8 MB | |
| Caso práctico | Wieselburger Brewery MEXICO | Inglés | Multiple | 19 jul., 2023 | 1.9 MB |
Esquemas
| Tipo | Nombre | Idioma | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dibujo acotado | OGD-H 1.25inch | 17 dic., 2025 | 3.8 MB | .stp | |
| Dibujo acotado | OGD-H 1.25inch | 17 dic., 2025 | 115.0 KB | ||
| Dibujo acotado | OGD-H 1.25inch | 17 dic., 2025 | 1.0 MB | .dxf | |
| Dibujo acotado | OGD-H 1.4375inch | 17 dic., 2025 | 115.4 KB | ||
| Dibujo acotado | OGD-H 1.4375inch | 17 dic., 2025 | 1.0 MB | .dxf | |
| Dibujo acotado | OGD-H 1.4375inch | 17 dic., 2025 | 3.8 MB | .stp | |
| Dibujo acotado | OGD-H 1.5inch | 17 dic., 2025 | 115.4 KB | ||
| Dibujo acotado | OGD-H 1.5inch | 17 dic., 2025 | 3.8 MB | .stp | |
| Dibujo acotado | OGD-H 1.5inch | 17 dic., 2025 | 1.0 MB | .dxf | |
| Dibujo acotado | OGD-H 30mm | 17 dic., 2025 | 114.7 KB | ||
| Dibujo acotado | OGD-H 30mm | 17 dic., 2025 | 1.0 MB | .dxf | |
| Dibujo acotado | OGD-H 30mm | 17 dic., 2025 | 3.8 MB | .stp | |
| Dibujo acotado | OGD-H 35mm | 17 dic., 2025 | 114.7 KB | ||
| Dibujo acotado | OGD-H 35mm | 17 dic., 2025 | 3.8 MB | .stp | |
| Dibujo acotado | OGD-H 35mm | 17 dic., 2025 | 1.0 MB | .dxf | |
| Dibujo acotado | OGD-H 40mm | 17 dic., 2025 | 114.4 KB | ||
| Dibujo acotado | OGD-H 40mm | 17 dic., 2025 | 3.8 MB | .stp | |
| Dibujo acotado | OGD-H 40mm | 17 dic., 2025 | 1.0 MB | .dxf | |
| Dibujo acotado | OGD-S 1.25inch | 17 dic., 2025 | 128.5 KB | ||
| Dibujo acotado | OGD-S 1.25inch | 17 dic., 2025 | 4.5 MB | .stp | |
| Dibujo acotado | OGD-S 1.25inch | 17 dic., 2025 | 1.2 MB | .dxf | |
| Dibujo acotado | OGD-S 1.25inch with brake | 17 dic., 2025 | 129.2 KB | ||
| Dibujo acotado | OGD-S 1.25inch with brake | 17 dic., 2025 | 4.5 MB | .stp | |
| Dibujo acotado | OGD-S 1.25inch with brake | 17 dic., 2025 | 1.2 MB | .dxf | |
| Dibujo acotado | OGD-S 1.4375inch | 17 dic., 2025 | 127.7 KB | ||
| Dibujo acotado | OGD-S 1.4375inch | 17 dic., 2025 | 4.5 MB | .stp | |
| Dibujo acotado | OGD-S 1.4375inch | 17 dic., 2025 | 1.2 MB | .dxf | |
| Dibujo acotado | OGD-S 1.4375inch with brake | 17 dic., 2025 | 129.4 KB | ||
| Dibujo acotado | OGD-S 1.4375inch with brake | 17 dic., 2025 | 1.2 MB | .dxf | |
| Dibujo acotado | OGD-S 1.4375inch with brake | 17 dic., 2025 | 4.5 MB | .stp | |
| Dibujo acotado | OGD-S 1.5inch | 17 dic., 2025 | 128.7 KB | ||
| Dibujo acotado | OGD-S 1.5inch | 17 dic., 2025 | 4.5 MB | .stp | |
| Dibujo acotado | OGD-S 1.5inch | 17 dic., 2025 | 1.2 MB | .dxf | |
| Dibujo acotado | OGD-S 1.5inch with brake | 17 dic., 2025 | 129.2 KB | ||
| Dibujo acotado | OGD-S 1.5inch with brake | 17 dic., 2025 | 1.2 MB | .dxf | |
| Dibujo acotado | OGD-S 1.5inch with brake | 17 dic., 2025 | 4.5 MB | .stp | |
| Dibujo acotado | OGD-S 30mm | 17 dic., 2025 | 4.5 MB | .stp | |
| Dibujo acotado | OGD-S 30mm | 17 dic., 2025 | 129.0 KB | ||
| Dibujo acotado | OGD-S 30mm | 17 dic., 2025 | 1.2 MB | .dxf | |
| Dibujo acotado | OGD-S 30mm with brake | 17 dic., 2025 | 128.7 KB | ||
| Dibujo acotado | OGD-S 30mm with brake | 17 dic., 2025 | 4.5 MB | .stp | |
| Dibujo acotado | OGD-S 30mm with brake | 17 dic., 2025 | 1.2 MB | .dxf | |
| Dibujo acotado | OGD-S 40mm | 17 dic., 2025 | 4.5 MB | .stp | |
| Dibujo acotado | OGD-S 40mm | 17 dic., 2025 | 128.0 KB | ||
| Dibujo acotado | OGD-S 40mm | 17 dic., 2025 | 1.2 MB | .dxf | |
| Dibujo acotado | OGD-S 40mm with brake | 17 dic., 2025 | 128.6 KB | ||
| Dibujo acotado | OGD-S 40mm with brake | 17 dic., 2025 | 4.5 MB | .stp | |
| Dibujo acotado | OGD-S 40mm with brake | 17 dic., 2025 | 1.2 MB | .dxf | |
| Dibujo acotado | torque arm set_178g5006 | 17 dic., 2025 | 69.2 KB | .stp | |
| Dibujo acotado | torque arm set_178g5006 | 17 dic., 2025 | 276.7 KB | .dxf | |
| Dibujo acotado | torque arm set_178g5919 | 17 dic., 2025 | 82.4 KB | .dxf | |
| Dibujo acotado | torque arm set_178g5919 | 17 dic., 2025 | 185.0 KB | .stp | |
| Dibujo acotado | torque arm set_178g5919 | 17 dic., 2025 | 703.1 KB |
Aplicaciones relacionadas
Casos prácticos

la empresa de encurtidos Luxeapers incorporó el “FlexConcept” de Danfoss VLT® en su fábrica de Nacimiento, Almería. Gracias a la higiénica envolvente y alta eficiencia del VLT® OneGearDrive®,
Luxeapers no solo consiguió minimizar sus pérdidas de producción causadas por averías, sino que logró también un25% de ahorro energético en la planta.

La cervecera Peroni aumenta la eficiencia de la cinta transportadora en la línea de embotellado al menos un 30 % gracias a VLT® FlexConcept®.
Contacta con nosotros
Para más información o para obtener un presupuesto para este variador, póngase en contacto con nosotros



