La monitorización de la presión es sencilla con los nuevos sensores de presión DST P070 compactos de Danfoss Sensing Solutions, construidos con fiabilidad en un diseño compacto y ligero.
Los sensores de presión DST P070 ofrecen una fácil instalación gracias al tubo de soldadura bimetálico o la interfaz de presión hembra para abocardar, utilizando tecnología backside MEMS en un diseño ligero y compacto para aplicaciones HVAC. Con una calidad probada, confirmada mediante rigurosas pruebas, el DST P070 ofrece una amplia compatibilidad combinada con una excelente disponibilidad y es totalmente compatible con los criterios ESG, con una huella de producción basada en Europa, entregada a nuestros clientes con un fuerte soporte.
Fiable y robusto Con temperatura del medio de hasta 135 grados centígrados. Son posibles temperaturas del medio más altas con una temperatura ambiente limitada o con perfiles de temperatura específicos.
El diseño compacto y ligero de la tecnologíaLa tecnología Backside MEMS reduce el tamaño y el peso del DST P070. La conexión de presión bimetálica compacta ofrece el mejor ajuste para aplicaciones con espacios pequeños y estrechos, como bombas de calor y otras aplicaciones HVAC gran alto volumen.
Herméticamente sellado y completamente probado Serie de pruebas de validación para estrés térmico, envejecimiento, vibración y exposición combinada a temperatura y vibración, control de estanqueidad con pruebas de sobrepresión y fugas de helio, diseño validado según la norma ISO 14903.
Tubo de soldadura bimetálicoTubo de soldadura bimetálico. La conexión a presión fabricada en cobre y acero inoxidable ofrece una mejor calidad de soldadura y soldadura fuerte para la carcasa y la tubería, una conducción del calor más lenta en comparación con el cobre y el latón, y no requiere protección contra el frío durante la instalación, lo que la hace más rápida y fácil.
Producción localizada sostenible, automatizada y de gran volumen Nueva línea de producción totalmente automatizada y de gran volumen en Minden, Alemania, con trazabilidad completa de las piezas y los datos del proceso. Certificación ISO 9001, cumplimiento de la calidad IATF 16949 en vigor y neutralidad de CO2 en el ámbito de aplicación BY 2030.
Nuevo embalaje sostenible. El transmisor de presión DST P070 se presenta en un material de embalaje respetuoso con le medio ambiente. Al utilizar embalajes de bandejas de celulosa en lugar de bandejas de plástico, reducimos las emisiones de CO2 y el volumen de transporte.
Optimizado para la compatibilidad con medios refrigerantes respetuosos con el medio ambiente y con un bajo GWP. Analizado e investigado exhaustivamenteo para garantizar la compatibilidad con una amplia gama de refrigerantes A1, A2L y A3.
HVAC
Bombas de calor residenciales y comerciales, Rooftops, unidades de tratamiento de aire (AHU) y chillers scroll de aire acondicionado, aire acondicionado para transporte y Food Service.
Otras industriasPara otras aplicaciones HVAC residenciales y comerciales en las que el tamaño compacto y la fiabilidad son importantes.
La última incorporación a la serie DST P es el DST P070, un sensor de presión compacto, ligero y fiable, perfecto para constructores de sistemas HVAC residenciales y comerciales que buscan rendimiento y fiabilidad en un diseño ligero y estrecho para sus sistemas HVAC. Estos sensores cumplen con los requisitos de las normas IEC y ATEX para equipos HVAC
Las soluciones de bombas de calor, de alta eficiencia energética y respetuosas con el medio ambiente, son elementos esenciales de los sistemas de calefacción y refrigeración de vanguardia para espacios residenciales y comerciales.
El consumo energético es un factor determinante para los propietarios de edificios a la hora de elegir un chiller. Dependiendo del tamaño del edificio, el tipo de construcción y el uso que reciba, así como el clima en el que se encuentre, existen diferentes formas de diseñar un chiller de manera que el cliente reciba el máximo valor y el proveedor logre diferenciarse en el mercado.
Danfoss ofrece una amplia variedad de soluciones para expositores comerciales. Más información acerca de nuestros componentes para expositores comerciales refrigerados aquí.
Conservadores y congeladores horizontales diseñados para guardar y almacenar productos frescos, congelados o previamente enfriados. Normalmente, una unidad autónoma de acero inoxidable que se utiliza en cocinas profesionales, panaderías y laboratorios.
Danfoss ofrece una amplia gama de componentes para máquinas de producción de hielo comercial. Encuentra compresores, válvulas, controles electrónico y otros muchos componentes para máquinas de producción de hielo.
Descubra el potencial de descarbonizar y reducir el consumo de energía de sus equipos de refrigeración en el sector de alimentos y bebidas. Danfoss puede ayudarle a aumentar la eficiencia energética y lograr una flota de refrigeradores más sostenible. Te ayudamos a alcanzar tu cifra de descarbonización.
Los aires acondicionados de Danfoss son duraderos, energéticamente eficientes y asequibles. Encontrará soluciones para aplicaciones de aire acondicionado residenciales y comerciales.
Danfoss te ofrece una amplia gama de equipos de refrigeración para alimentos y bebidas, para garantizar que estos mantengan su calidad desde el origen hasta llegar al consumidor. Aquí encontrarás los productos y las herramientas.