Nueva válvula de cierre SVA-140B y filtro FIA-140B para sistemas de CO2 transcrítico de gran capacidad
La plataforma SVL Flexline™ ahora se está expandiendo a 140 bar MWP para satisfacer una demanda cada vez mayor de válvulas manuales grandes en diseño industrial para sistemas de CO2 transcrítico R744 a gran escala.
Poniendo en marcha una nueva gama de válvulas manuales
Las dos primeras funciones de la gama nueva e independiente son la válvula de cierre SVA y la carcasa del filtro FIA, con el nombre específico SVA-140B y FIA-140B, en referencia al MWP de 140 bar. Las válvulas están disponibles en conexión angular y recta en tamaños desde DN50 a DN100.
Está diseñado para condiciones de flujo favorables y el FIA-140B puede equiparse con la gama existente de elementos filtrantes lisos y plisados de acero inoxidable de 150 a 500 micras.
Los insertos de filtro se comparten con otras válvulas FIA en la plataforma SVL.
Las válvulas son especialmente aplicables en la parte de media y alta presión del sistema transcrítico de CO2:
- Aguas arriba de la válvula HP
- Aguas arriba a la válvula de derivación
- Upstream a compresores MT
- Aguas arriba de las válvulas de descongelación por gas caliente
Características y beneficios
Rango de DN 50 a 100
Cuerpo de válvula versión recta y en ángulo
Flecha para dirección de flujo en el cuerpo de la válvula
Parte superior reemplazable o elemento filtrante
Junta neutra de refrigerante entre el cuerpo de la válvula y la parte superior
Presión PS grabada en el cuerpo de la válvula
Conexiones soldadas y soldadas a tope
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Installation guide | Shut-off valves, type SVA-140B DN 50-150 | Danés; Inglés; Español; Italiano | Multiple | 24 nov., 2023 | 641.3 KB |
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Controlador de capacidad AK-PC 782A
AK-PC 782A es una unidad de regulación completa que permite controlar la capacidad de los compresores y condensadores de un sistema con CO₂ transcrítico tipo booster con compresor paralelo.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Multi Ejector Solution™
No encanta el CO2. Es posible que creas que el objeto de nuestro afecto es equivocado, pero desde Danfoss te prometemos que nos avalan hechos y modernas innovaciones de ingeniería. Como verás, a pesar de que se lo considere un contaminante, el CO₂ es de hecho uno de los refrigerantes más sostenibles. Desafortunadamente, no ha sido posible aplicar sistemas de CO₂ transcrítico en todos los climas, hasta ahora.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }ICMTS
La válvula ICMTS es una válvula motorizada de accionamiento mediante un actuador de tipo ICAD 600A-TS. La válvula está diseñada para regular el caudal de gas transcrítico o líquido subcrítico desde el gas cooler de los sistemas de CO₂ transcríticos. También puede utilizarse para otras funciones de control en los sistemas de CO₂. La válvula ICMTS está diseñada de forma que las fuerzas de apertura y cierre se equilibren. Diseñada específicamente para sistemas de CO₂ de alta presión con una presión de funcionamiento máxima de 140 bar (2030 psig).
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas motorizadas ICM Flexline™
Las válvulas motorizadas ICM de la serie ICV Flexline™ de Danfoss son rápidas y sencillas de manipular, instalar y reparar gracias a su diseño compacto y ligero.
Software
Coolselector®2: We did complex — you do awesome
Coolselector®2 features unbiased calculations for the selection of refrigeration and air conditioning components based on the user’s requirements or based on standard operating conditions.