• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Compresores para refrigeración móvil de CC

Diseñados para personas en constante movimiento

Gracias a su excepcional gama de compresores de corriente continua para cajas portátiles, coches, furgonetas, barcos, camiones, etc., Danfoss ha derribado las barreras de la refrigeración móvil. El excelente rendimiento de los compresores de la serie CC protege los alimentos, los medicamentos y las telecomunicaciones.

Uso

  • Compresores BD35F/50F/80F (12/24 V) y DL19H/22H/30H (12/42 V) para refrigerante R134a en refrigeradores y congeladores móviles.
  • Compresores GLT80TDC (24/42 V) y BD250GH.2 / BD350GH (12/24 V) para refrigerante R134a HBP en sistemas puntuales de refrigeración móvil
  • Compresores BD35K (con refrigerante R-600a) y BD80/BD100CN (con refrigerante R-290) para aplicaciones fijas.
  • Compresores BD250GH.2/350GH de 48 V CC con refrigerante R-134a para aplicaciones HBP de telecomunicaciones.

Todos los compresores incorporan una unidad de control electrónica que lleva integradas las funciones siguientes: control de velocidad, señal del termostato, protección térmica, función de seguridad frente a la descarga destructiva de la batería y control electrónico del termostato y de la velocidad del ventilador en determinados compresores mediante software de PC.

Características y ventajas

Compresores de CC espectaculares para personas en constante movimiento

Soluciones altamente fiables y eficientes que protegen los alimentos, los medicamentos y las telecomunicaciones

Unidad de control electrónico que lleva integradas las funciones siguientes: control de velocidad, señal del termostato, protección térmica y función de seguridad frente a la descarga destructiva de la batería

Bienvenidos a nuestros centros de desarrollo de aplicaciones - Danfoss

Centros de desarrollo de aplicaciones

Asóciate con nosotros y prepárate para el futuro. En nuestros centros internacionales de desarrollo de aplicaciones ofrecemos un apoyo experto y laboratorios de ensayo de última generación para sistemas de refrigeración y aire acondicionado.

Estamos ingeniando el mañana. Juntos. Hoy.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo

Software

Coolselector®2

La realidad es Cool(selector®2)

Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.

COMPASS

COMPASS

COMPASS es un software que facilita la búsqueda de la mejor alternativa entre los productos Danfoss para sustituir un compresor. El objetivo de COMPASS es ofrecer una comparación directa entre los productos Danfoss y los de la competencia.

Evita las falsificaciones

Identifica y rechaza las falsificaciones de los productos Danfoss

Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen

Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.