Compresores scroll de Danfoss: amplia oferta para aplicaciones comerciales optimizadas
Los compresores scroll de Danfoss de las series H y S se utilizan desde hace más de 10 años en unidades de HVCA con refrigerante R410A. Con un amplio abanico de aplicaciones, son adecuados para unidades rooftop, chillers o sistemas de refrigeración de procesos, contribuyendo al mismo tiempo a reducir el número de referencias y el inventario. Los compresores scroll de Danfoss con IDV ofrecen límites de funcionamiento todavía mayores para obtener una flexibilidad superior en diseños de sistemas para una amplia gama de aplicaciones.
Nueva tecnología implementada en 2016: compresores scroll de Danfoss con IDV: DCJ (7,5-10 T), DSH (7,5-40 T)
Características y beneficios
-
Gama variada con límites amplios adecuados para un gran número de aplicaciones
-
La innovadora tecnología IDV mejora aún más la eficiencia con carga parcial, con unos costes mínimos de rediseño
-
Un nuevo nivel de robustez del compresor y fiabilidad del sistema
-
Configuraciones de colector de alta fiabilidad para modulaciones escalonadas
Funciones innovadoras para una mayor fiabilidad del sistema
Un nuevo nivel de robustez del compresor y fiabilidad del sistema:
- Válvulas de descarga intermedia: reducen la carga sobre los componentes mecánicos en el arranque, ofrecen un funcionamiento más seguro con temperaturas elevadas de condensación y evaporación, y contribuyen a una mejor gestión de los líquidos
- Revestimiento de la superficie de los cojinetes de empuje y cojinetes de polímero: mejora la robustez del compresor en condiciones de baja lubricación (como las que se dan durante el arranque)
- Tubo de órgano: en configuraciones de colector, mantiene el aceite a un nivel seguro en condiciones de carga parcial
- Protección contra temperatura de descarga integrada*: impide el funcionamiento fuera del rango previsto
- Válvula de retención integrada*: reduce la migración de refrigerante desde el lado de alta presión al lado de baja presión tras detener el compresor
- Ruta de flujo de gas modificada (snorkel) y cojinete inferior sellado: mejora la capacidad de arranque del compresor en condiciones de inundación y su robustez general frente a golpes de ariete. Una válvula adicional de ventilación inversa en los modelos del DSH 090 al DSH 184 previene daños por rotación inversa en caso de conexiones de fase incorrectas. En la plataforma grande (DSH de 240 a 485), una placa electrónica se encarga del control y la supervisión.

Compresores con colector con un rendimiento inigualable
15-120 TR por circuito
Hoy en día, casi el 90 % de todos los sistemas de aire acondicionado comercial con compresores scroll emplean compresores con colector.
Los compresores en configuraciones con colector ofrecen las siguientes ventajas:
- Flexibilidad de escalonamiento
- Elevada eficiencia en condiciones de carga parcial
- Vida útil mejorada
- Bajos costes de aplicación
- Reducción de los niveles de ruido
Gracias a sus numerosos años de experiencia en el diseño de sistemas con colector, Danfoss es capaz de abordar los complejos desafíos a los que se enfrentan sus clientes a la hora de ampliar la capacidad de sus sistemas con múltiples compresores scroll.
Nuestras operaciones seguras de compresores con un diseño de tuberías con colectores estáticos y dinámicos ofrecen el mayor rendimiento de su categoría tanto con carga completa como con carga parcial. Todos los compresores grandes de Danfoss incorporan un conector de compensación de aceite y un visor de aceite, lo que permite su uso en configuraciones con uno, dos (tándem) o tres (trío) compresores sin incurrir en costes adicionales.
Las configuraciones con colector de Danfoss ofrecen una amplia modulación de la capacidad. Nuestras configuraciones de colector, regulares e irregulares, ofrecen potencias de hasta 120 TR en un circuito, con modulación de la capacidad por etapas. Por ejemplo, un sistema con seis compresores con colector en dos circuitos ofrece una modulación de la capacidad entre el 17 % y el 100 %. Esto permite una mayor eficiencia con carga parcial en comparación con la tecnología de tornillo utilizada en un sistema con una capacidad equivalente. La tecnología IDV de Danfoss, incorporada en la gama de compresores scroll DSH y scroll Inverter de Danfoss de potencias comprendidas entre 7,5 y 40 toneladas, incrementa aún más la eficiencia energética en condiciones de carga parcial.
En términos mecánicos, los niveles de ruido son también muy inferiores en comparación con los compresores alternativos de gran capacidad.

Los scroll de Danfoss con válvulas IDV ofrecen un aumento de la eficiencia del sistema.
Las pruebas de laboratorio demuestran un aumento de la eficiencia del 7 %.

Documentos
| Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
|---|
Software
La realidad es Cool(selector®2)
Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.

COMPASS
COMPASS es un software que facilita la búsqueda de la mejor alternativa entre los productos Danfoss para sustituir un compresor. El objetivo de COMPASS es ofrecer una comparación directa entre los productos Danfoss y los de la competencia.

Vídeos
Evita las falsificaciones
Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen
Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.