Para solicitar alguna notificación de producto anterior o si surge alguna duda favor de ponerse en contacto con su representante de ventas.

Unidades Condensadoras y Evaporadores
Notificaciones de Producto 2026

Compresores
Notificaciones de Producto 2026
Ampliación del rango de frecuencia mínimo a 20 Hz para el HGX24 CO₂ T
Nuevo motor eléctrico para los modelos semiherméticos de BOCK
Localización del aceite en China
Los ojales flexibles ahora son estándar en los compresores SH (SH180-380)
Los compresores NTZ096/108/136-4 están homologados para los refrigerantes R454C y R455A.
Optimization hydrocarbon (HC) compressors
Interruptor de nivel de aceite montado (OLS) para determinados compresores de espiral grandes DSH
Los compresores MTZ están homologados para usar R438A como sustituto del R22

Controles electrónicos y eléctricos
Notificaciones de Producto 2026
Presentación del nuevo kit de controlador de sobrecalentamiento, EKE 100 1VK
ERC 11X - STM 32
Lanzamiento de la versión 6.00 del software X-Gate
Integración de nuevos productos con el sistema AK-SM 800 ya existente para satisfacer las necesidades de servicio
Retirada gradual del EKC/AK-CC 2xx y sus accesorios relacionados
AK-CC55 Compact PV04 con versión de software 2.31
AK-CC55: Nuevas versiones de software disponibles

Válvulas y termostatos
Notificaciones de Producto 2026
Eliminación progresiva de piezas de repuesto obsoletas para sistemas de refrigeración industrial
Nuevas piezas de repuesto con carcasas de válvulas para EVRA(T) 10/15/20
OFC: Introducción de nuevas variantes
Presostatos y termostatos KP / KPS – números de código seleccionados – tornillo de ajuste temporalmente en un color diferente
Válvula solenoide UL para EVL 2.0 está listo
Termostatos KPU: cambio de diseño - utilización del mecanismo de acción rápida de los presostatos KPU
Lanzamiento de las válvulas WDX con módulos ICFL para la solución NeoCharge y resumen de las válvulas CCR
Nuevas variantes del SNV-ST, de 65 bar
Marcaciones incorrectas en las tapas de las válvulas SFA 15 y SFA 15-50
Producción del programa de piezas de barras SVL 52 en la fábrica de MX, en tamaños de DN15 a DN125
Códigos grandes de ETS fabricados en China para su venta en todo el mundo
Riesgo de fuga externa en válvulas TUA/TUAE debido a la deformación de la superficie de la junta

Filtros
Notificaciones de Producto 2026

Intercambiadores de Calor
Notificaciones de Producto 2026