Heat recovery tool: mejorar la eficiencia energética reutilizando el exceso de calor
Heat Recovery Tool está diseñada para ayudarte a evaluar las oportunidades de capturar y reutilizar el exceso de calor, mejorando así la eficiencia energética, reduciendo los costes y disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero. La herramienta proporciona datos completos sobre el ahorro de energía, los costes de inversión y funcionamiento y los periodos de amortización.
Al analizar su fuente de calor y sus necesidades de consumo, la herramienta relaciona los datos con los precios actuales de la energía para ofrecer recomendaciones adaptadas a tu explotación. La recuperación de calor es un enfoque práctico para capturar y reutilizar el calor residual, contribuyendo a un futuro más sostenible.
¡Prueba hoy mismo Danfoss heat recovery tool!
Haz clic en el siguiente enlace para acceder a Heat recovery tool e ir a la página de inicio de sesión.
Features and benefits
-
Proceso de evaluación racionalizado: Simplifica la evaluación de las oportunidades de recuperación de calor con interfaces fáciles de usar y cálculos automatizados.
-
Recomendaciones a medida: Proporciona sugerencias personalizadas de arquitectura del sistema basadas en temperaturas específicas de la fuente de calor y planes de uso.
-
Información basada en datos: Ofrece un análisis detallado del ahorro energético potencial, los costes de inversión y los periodos de amortización, lo que ayuda a tomar decisiones estratégicas.
-
Escenarios de aplicación versátiles: Admite tanto la utilización del calor in situ como el suministro externo, lo que mejora la flexibilidad operativa.
-
Integración con datos de mercado: Vincula las evaluaciones de recuperación de calor con los precios actuales de la electricidad y el gas para realizar previsiones financieras precisas.
-
Facilita las ventas externas de calor: Identifica oportunidades para monetizar el exceso de calor vendiéndolo a usuarios externos, creando nuevas fuentes de ingresos.
-
Interfaz fácil de usar: Diseñada para facilitar su uso, permite acceder rápidamente a los datos y perspectivas esenciales sin necesidad de cálculos complejos.
Recovering heat offers numerous advantages, starting with a significant improvement in energy efficiency. By capturing and reusing excess heat, it reduces the need for additional energy inputs, thereby enhancing overall efficiency.
This process also leads to cost reduction, as it lowers operating expenses by utilizing reclaimed heat instead of purchasing additional energy sources.
Environmentally, heat recovery minimizes greenhouse gas emissions by decreasing reliance on fossil fuels, contributing to a cleaner environment. It optimizes resources by transforming waste heat into an asset and provides operational flexibility with options for on-site heat usage or external supply, catering to various operational needs. Furthermore, heat recovery supports sustainability enhancement by integrating eco-friendly practices into energy management, aligning with long-term sustainability goals. It also presents opportunities for revenue generation through the sale of excess heat to external users, creating additional income streams. Lastly, heat recovery aids in regulatory compliance by helping meet environmental regulations and standards, reducing emissions, and improving energy efficiency.
Watch our step-by-step demonstration video to see the Heat recovery tool in action.
Learn how to evaluate heat recovery opportunities and harness excess heat to optimize energy use, reduce CO2 emissions, and enhance efficiency.
Play video