SERBIA: Fundada en 2006, Terra Production doo Inđija es la primera y única planta de llenado por contrato de bebidas no alcohólicas y productos con bajo contenido alcohólico en Serbia. A lo largo de casi dos décadas, la empresa ha construido su reputación sobre la seguridad, la calidad y la flexibilidad, ofreciendo una amplia gama de bebidas, desde cerveza y refrescos hasta zumos y vino.
A medida que la demanda de servicios de llenado por contrato seguía creciendo, Terra Production necesitaba expandirse más allá de los límites de su capacidad existente. La empresa se fijó un objetivo ambicioso: aumentar la producción anual en más de un 50 %, garantizando al mismo tiempo operaciones energéticamente eficientes, sostenibilidad y fiabilidad a largo plazo.
Todo el proyecto de la nueva línea de llenado se confió al integrador de sistemas, que seleccionó equipos Danfoss como estándar probado en la industria de alimentos y bebidas. Para nosotros, era esencial reducir el número de tipos de variadores para facilitar la configuración y minimizar el número de ajustes de formato por línea. Desde que la línea se instaló en marzo de este año, aún estamos afinando la parte tecnológica, y los resultados completos de la implementación de la nueva línea se verán en el próximo período.

El desafío: La creciente demanda supera la capacidad existente
La línea de llenado de Terra Production había alcanzado su capacidad máxima de 120 millones de litros por año. Con la creciente demanda de los clientes, la empresa necesitaba asegurar una nueva línea escalable que pudiera aumentar la capacidad sin comprometer la calidad, la seguridad ni la eficiencia.
La visión de la dirección no era solo satisfacer la demanda actual, sino también preparar las operaciones para el futuro. Esto implicaba adoptar tecnologías de vanguardia, integrar protocolos avanzados de seguridad y elegir soluciones que contribuyan a reducir el impacto ambiental y fomentar un crecimiento sostenible.

La solución: Línea llave en mano con 40 variadores iC7 de próxima generación
Para esta ambiciosa expansión, Terra Production se asoció con Trasing DOO Stalać, un integrador de sistemas serbio con 40 años de experiencia en manejo de materiales y en la industria de alimentos y bebidas. Trasing diseñó y entregó una línea de llenado llave en mano que combina eficiencia, flexibilidad y los últimos estándares del sector.

En el corazón de la nueva línea se encuentran 40 variadores Danfoss iC7, suministrados por INDAS DOO Novi Sad, distribuidor autorizado de Danfoss en Serbia. Introducida en el mercado apenas un año antes, la serie iC7 representa una nueva generación de variadores que ofrecen un rendimiento excepcional en términos de fiabilidad, precisión y características de seguridad integradas.
Este proyecto también supuso un hito: la primera instalación de variadores Danfoss iC7 en la región del Adriático. Más allá de la eficiencia en la producción, la serie iC7 apoya la optimización energética, permitiendo a Terra Production minimizar su huella ambiental mientras cumple con ambiciosos objetivos de capacidad.

Cada decisión que tomamos comienza con las necesidades y ambiciones de nuestros clientes. Con más de 40 años de experiencia como integrador de sistemas en diversas industrias, especialmente en alimentos y bebidas, comprendemos la importancia de seleccionar el equipo adecuado. Para este proyecto, era esencial utilizar los productos más recientes que se alinean con las tecnologías del futuro, convirtiendo cada logro en una oportunidad de innovación y mejora continua.

Como socio de ventas y servicio de larga trayectoria de Danfoss en Serbia, este proyecto nos permitió ofrecer a nuestro cliente el variador de frecuencia más avanzado del mercado, el iC7, presentado apenas el año pasado. Aunque la línea solo comenzó a operar en marzo de 2025, esperamos obtener resultados sólidos en los próximos meses, y esta instalación servirá como una excelente referencia para otros clientes de la región.

El resultado: De 120 M a 200 M de litros: producción redefinida
Desde su puesta en marcha, la nueva línea ha incrementado la capacidad anual de Terra Production en un 70 %, pasando de 120 millones de litros a entre 180 y 200 millones de litros, según el tipo de producto.
Los primeros resultados muestran no solo un mayor rendimiento, sino también una mayor fiabilidad y un ahorro de tiempo significativo en las operaciones. La optimización del proceso continúa, pero los beneficios a largo plazo ya son evidentes: Terra Production está ahora mejor posicionada para satisfacer la creciente demanda de los clientes, reducir el consumo energético y garantizar una producción sostenible.
Al elegir los variadores Danfoss iC7, Terra Production ha asegurado una solución preparada para el futuro que equilibra crecimiento y sostenibilidad, refuerza su posición en el mercado y establece nuevos estándares en la producción de bebidas en la región.

Nuestra idea era ofrecer variadores de frecuencia preparados para el futuro que funcionaran de manera eficiente energéticamente y, sobre todo, fiable a lo largo de toda la vida útil del transportador.

Productos instalados
¿Necesita más tiempo de actividad y control preciso del motor?
iC7-Automation es un variador altamente flexible diseñado para aplicaciones industriales exigentes.
Descubra más sobre iC7-Automation

Aplicaciones relacionadas
Más casos de éxito

SERBIA: Con una nueva línea de llenado impulsada por variadores Danfoss iC7, Terra Production ha incrementado su capacidad anual en un 70 %. Los primeros resultados muestran que la empresa está ahora mejor posicionada para satisfacer la creciente demanda de los clientes, reducir el consumo energético y garantizar una producción sostenible.

König y Danfoss integraron sin problemas iC7-Automation en las máquinas de clasificación DGL para cajas de botellas retornadas. El sistema de alta eficiencia clasifica 3.600 cajas por hora.

Con la necesidad de modernizar su maquinaria obsoleta sin interrumpir la producción, AB InBev Hoegaarden® seleccionó Danfoss iC7-Automation y VLT® OneGearDrive® para optimizar la eficiencia energética.

DINAMARCA: Kohberg Bakery modernizó su línea transportadora para panecillos con el objetivo de lograr un control total mediante sensores integrados y una escalabilidad sencilla que garantice una adaptación flexible a futuras necesidades.