BRASIL: CAESB es la empresa pública de saneamiento responsable tanto del suministro de agua como del tratamiento de aguas residuales para más de 3 millones de personas en el Distrito Federal de Brasil, hogar de la capital, Brasilia. Aquí no hay margen para errores. Las fallas inesperadas de las bombas pueden provocar derrames de aguas residuales en lagos cercanos, creando condiciones peligrosas. Pero con muchas unidades en funcionamiento por más de 11 años, el riesgo de averías iba en aumento. Sin medidas correctivas, las fallas podrían interrumpir el servicio y dañar el medio ambiente.
Basándose en 15 años de colaboración, CAESB acercó aún más a Danfoss mediante un programa de servicios personalizado, diseñado específicamente para las demandas de su infraestructura de suministro de agua y tratamiento de aguas residuales.
El desafío: lograr una gestión del agua predecible
Después de operar más de 500 variadores durante más de una década en sus operaciones integradas de agua y aguas residuales, CAESB comenzó a enfrentar desafíos para lograr predictibilidad, tanto en términos de tiempo de actividad técnico como de costos. Los variadores funcionaban bajo condiciones ambientales exigentes y altas cargas mecánicas, lo que provocaba que algunas unidades mostraran signos de desgaste y aumentara el riesgo de averías. Además, con herramientas limitadas para el mantenimiento predictivo y la planificación estructurada de repuestos, CAESB también enfrentaba dificultades para mantener visibilidad y control completos sobre el sistema.

La solución: mantenimiento DrivePro® y variadores iC7 de ultra bajos armónicos
Danfoss desarrolló una solución para CAESB basada en su principio fundamental de que un servicio eficaz debe adaptarse al contexto único de cada cliente.
La solución incluye DrivePro® Start-up, que garantiza una correcta puesta en marcha y el rendimiento a largo plazo de los variadores recién instalados. DrivePro® Preventive Maintenance ofrece planes personalizados y detección temprana de fallos por expertos certificados de Danfoss, manteniendo los sistemas de CAESB funcionando de manera confiable. El paquete también incluye DrivePro® Spare Parts, asegurando acceso rápido a componentes originales, perfectamente compatibles con los variadores de CAESB, para un reemplazo sin contratiempos.
Para reducir aún más el tiempo de inactividad, se reacondicionaron 17 unidades de alta potencia VLT® AQUA Drive FC 202 y varias unidades VLT Soft Starter MCD 600 como parte de una solución de mantenimiento correctivo, un elemento de servicio añadido específicamente para satisfacer la necesidad de CAESB de restaurar unidades envejecidas y sometidas a alta carga, críticas para sus operaciones.


Protección mediante ultra bajos armónicos (ULH)
En paralelo con el acuerdo de servicio, CAESB también comenzó a actualizar a la serie de variadores de próxima generación iC7 ULH, también conocidos como AFE, seleccionados específicamente para mitigar la distorsión armónica, mejorar la calidad de la energía y proteger la infraestructura crítica.
El resultado: más control, menos riesgos
Con el programa de servicios personalizado de dos años, CAESB ahora se beneficia de un mantenimiento planificado y confiable, así como de un tiempo de respuesta garantizado, lo que mejora la predictibilidad. Los variadores reacondicionados y las unidades actualizadas han prolongado la vida útil de su equipo, reducido el riesgo de inactividad y brindado mayor control tanto de las operaciones como de los presupuestos.
Lo más importante es que CAESB ha ganado tranquilidad, sabiendo que su infraestructura cuenta ahora con productos fiables y un socio a largo plazo enfocado en mantener en funcionamiento la capital de Brasil.

Al involucrarnos desde el principio y centrarnos en lo que realmente importa, pudimos diseñar una solución que pudiera satisfacer las necesidades específicas de CAESB y nos posicionara como un verdadero socio en su éxito.

Productos y servicios de Danfoss en este proyecto

Para aplicaciones de alto rendimiento que siempre cumplen, se necesitan variadores compactos que integren tecnología versátil e inteligente en el núcleo de sus operaciones. Variadores de corriente alterna innovadores, diseñados para la excelencia, que ofrecen más potencia y precisión que nunca.

Desde paquetes de repuestos optimizados hasta soluciones de monitoreo de condiciones, ofrecemos servicios personalizados para respaldar su negocio en las distintas etapas del ciclo de vida de su variador de frecuencia.

La variación diaria de carga en las plantas de tratamiento de aguas residuales hace que sea económicamente viable implementar el control de motores en bombas y sopladores. El VLT® AQUA Drive puede ofrecer ahorros en el primer año de entre el 10 y el 30 % en comparación con las soluciones tradicionales de variadores de velocidad.
.
Más casos de éxitos

La empresa brasileña de gestión de agua CAESB confía en los servicios DrivePro® para el mantenimiento planificado y tiempos de respuesta garantizados, con el fin de mejorar la predictibilidad en la gestión del agua. Los variadores reacondicionados y las unidades actualizadas han prolongado la vida útil de su equipo, reducido el riesgo de inactividad y brindado mayor control tanto de las operaciones como de los presupuestos.

ITALIA: Sapio Group, principal productor italiano de gases industriales y médicos, utiliza servicios de monitoreo predictivo (CBM) y DrivePro® para garantizar una disponibilidad fiable y continua en el suministro de gases a un fabricante de semiconductores

POLONIA: Al invertir en variadores Danfoss VLT®, la fábrica de productos sanitarios del Grupo Roca en Gliwice ahora consume aproximadamente un 30% menos de energía al año.

República Checa: La sustitución de engranajes de 80 años de antigüedad por un control de velocidad variable en la central hidroeléctrica de Albrechtice incrementó la producción de energía en un 10%.

POLONIA: En la empresa de calefacción urbana PEC Gliwice, los convertidores de frecuencia reducen el consumo de energía de los motores eléctricos hasta en un 40 %. Las auditorías realizadas con DrivePro® Site Assessment ayudan a garantizar una eficiencia óptima.

La Autoridad de Agua y Alcantarillado de Grand Strand en Myrtle Beach, Carolina del Sur, luchaba por satisfacer la demanda en una de sus principales estaciones reductoras de presión de aguas residuales. Myrtle Beach, un popular destino turístico, utiliza aproximadamente 15 millones de galones de agua por día (MGD) o 5.5 mil millones de galones de agua por año. La Estación Reductora de Presión Regional Sur maneja aproximadamente 3 MGD y está controlada por la presión de succión y un bucle PID (proporcional-integral-derivativo). Su propósito es reducir la presión en el lado sur del distrito de alcantarillado para permitir que las otras estaciones bombeen más.