Sensores de temperatura que pueden captar el calor
La temperatura interpreta un papel fundamental en muchos procesos industriales, por lo que es imprescindible disponer de medios para medirla con precisión. Una medición imprecisa de la temperatura puede tener gravísimas consecuencias; por ejemplo, un sobrecalentamiento de unos pocos grados puede acortar la vida útil de un equipo.
La gama de productos Danfoss incluye sensores y transmisores de temperatura que te ayudarán a marcar diferencias en tu cuenta de resultados.
Las tecnologías que mejor permiten llevar a cabo una tarea dependen en buena medida del equipo en cuestión; si es necesario, nuestros sensores de temperatura pueden incorporar un transmisor para generar una señal de salida analógica.
Se ha prestado una especial atención al diseño de estos sensores de temperatura en relación con el tiempo de reacción. A ello se añade que la construcción del sensor de temperatura garantiza una irradiación mínima de calor, lo cual da como resultado una medición muy próxima a la temperatura real del medio.
Características y ventajas
Alto grado de protección contra la humedad
Medida de temperaturas entre -50 °C y 800 °C.
Módulo de medida fijo o intercambiable
Elemento de resistencia Pt 100 / Pt 1000, NTC / PTC y termopares
Disponible con transmisor incorporado
Disponible con homologaciones navales

Sensores de temperatura

Explora nuevos horizontes con las soluciones para el sector naval de Danfoss
Superar los requisitos y las expectativas de los clientes con los productos para el sector naval de Danfoss

Cool Talk: Temperature Sensors
El episodio de noviembre de Chilling with Jens entra en detalles sobre los sensores de temperatura. Jens cuenta con la colaboración de Kevin Mee, experto en sensores, y ambos debaten sobre el funcionamiento de los sensores y cómo sacar el máximo partido de estas pequeñas, pero muy importantes, piezas de electrónica pasiva.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | Sensores de temperatura | Español | España | 02 feb, 2022 | 660.4 KB | |
Folleto | Temperature sensor overview for wholesaler | Inglés | Multiple | 27 oct, 2021 | 661.1 KB | |
Folleto | Temperature sensor overview for wholesaler | Inglés | Estados Unidos | 03 feb, 2022 | 766.4 KB |
Productos destacados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensor de temperatura flexible MBT 3270El sensor de temperatura flexible MBT 3270 es apto para el uso como parte de numerosas aplicaciones industriales, como: compresores de aire, hidráulica móvil y sistemas de retorno de gases de escape.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores con transmisor incorporado, MBT 3560, MBT 5550 y MBT 5560El transmisor de temperatura MBT 3560, MBT 5550 y MBT 5560 convierte la señal de entrada de un sensor de resistencia en una señal de salida normalizada (por ejemplo, voltios o mA), lo que da como resultado un sensor de temperatura compacto con un transmisor integrado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }El MBT 3560 es un sensor de temperatura con un transmisor integradoEn el modelo MBT 3560 hemos combinado la tecnología de nuestros sensores de temperatura estándar y las conexiones eléctricas de los transmisores de presión MBS con una nueva electrónica desarrollada que ha dado como resultado un sensor de temperatura compacto con transmisor integrado.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de temperatura flexibles, MBT 3270El sensor de temperatura flexible MBT 3270 puede utilizarse en muchas aplicaciones industriales y de refrigeración, como compresores de aire, sistemas hidráulicos y sistemas de refrigeración. En otras palabras, aplicaciones en las que la robustez, el tamaño y el rendimiento son importantes.