Danfoss ofrece una gama de sensores de presión optimizados para aplicaciones de aire acondicionado y refrigeración.
El programa AKS (Adap Kool Sensor) y el DST P110 son totalmente compatibles con todos los controladores Danfoss y asegura un control fiable y preciso del sistema.
Los sensores de presión garantizan mediciones precisas de las presiones, lo que permite un funcionamiento seguro y eficiente de la energía de los controles del sistema y están aprobados para todos los refrigerantes comunes en uso. Además, la electrónica mejorada permite mayores grados de precisión. En la gama encontrarás sensores de presión optimizados para una gran variedad de aplicaciones y presiones diferentes, así como una variedad de conexiones eléctricas, algunas particularmente adecuadas para sistemas con un alto grado de pulsación.
Ajuste preciso y constante de la presión
Alta fiabilidad: tecnología MEMS herméticamente sellada
Ahorro de energía: aprobado por Atex Zone 2 (gama AKS)
Larga vida útil: alta resistencia a golpes y vibraciones,> 106 ciclos de presión
AKS 32 y AKS 33 son transmisores de presión que miden una presión y convierten el valor medido en una señal estándar.
El transmisor de presión DST P110 de Danfoss ofrece fiabilidad, durabilidad y rendimiento mejorados para aplicaciones en los mercados de refrigeración y aire acondicionado.
AKS 3000 es una serie de transmisores absolutos con salida de corriente condicionada por señal de alto nivel, desarrollada para satisfacer las demandas de A/C y refrigeración. AKS 3000 utiliza el probado principio de medición piezorresistivo, que se ha utilizado durante décadas en los transmisores de presión de Danfoss.
AKS 32R es un transmisor de presión ratiométrico que convierte la presión medida en una señal de salida lineal.
El DST P30M es un transmisor de presión robusto para aplicaciones navales, reforzado con tecnología Danfoss Smart Sensor ™. Explora la solución inteligente ahora.
El último informe de Danfoss Sensing Solutions explica los factores que impulsan la conectividad de los sensores inteligentes y la Industria 4.0, y cómo la digitalización es una inversión de futuro para tu negocio.
Ver el informe