Revolucionario control inalámbrico de la calefacción por suelo radiante eléctrico con ECtemp™ Smart
El ECtemp™ Smart es un intuitivo termostato programable que se puede controlar desde cualquier parte y en todo momento a través de su conexión Wi-Fi y la aplicación ECtemp™ Smart. El termostato ha sido concebido principalmente para el control de elementos calefactores de suelos radiantes eléctricos. Está diseñado exclusivamente para instalación fija y, gracias a una estructura diseñada especialmente de dos piezas, es compatible con una amplia gama de bastidores y sensores.
- Diseño discreto y atemporal: Hemos diseñado el nuevo ECtemp™ Smart para complementar incluso los interiores de diseño más chic. El discreto y atemporal diseño de la pantalla táctil cuadrada, heredero del clásico diseño industrial, convierte el ECtemp™ Smart en un aparato de formas minimalistas.
- Reduce los costes de energía: Las funciones de la aplicación inteligente te permiten programar el sistema de calefacción por suelo radiante para que se adapte a tu ritmo y para reducir los costes de energía. El termostato ECtemp™ se adapta incluso a las condiciones climáticas y aprende cuándo encender y apagar la calefacción.
- Ahorra energía adaptándose a tus necesidades de calefacción programadas y reduciendo automáticamente la temperatura cuando no la necesitas. Ajusta fácilmente la temperatura para adaptarse a tu ritmo y para que disfrutes de un confort térmico óptimo.
- Conexión a la nube segura y privada: El control mediante la aplicación móvil se comunica a través de un sistema seguro en la nube basado en la misma seguridad que utilizan las aplicaciones de banca móvil. No se almacena ningún dato en la nube y tu información personal está segura en todo momento.
- Ajusta tu calefacción de suelo radiante desde tu teléfono inteligente: Ajusta la calefacción de tu hogar de forma fácil e intuitiva con el mando a distancia que mejor conoces: a través de Internet. Si se pierde la conexión, puedes utilizarlo de forma local sin una conexión a Internet. Programa la calefacción de tu hogar y ahorra energía.
- Controla todos tus termostatos en varias ubicaciones: La nueva aplicación móvil de Danfoss te permite mantener el control y gestionar todos tus termostatos en múltiples ubicaciones desde un único punto de acceso.
Características y ventajas
Conectividad WI-FI
Control remoto mediante la aplicación ECtemp™ Smart
Un solo termostato ECtemp™ Smart puede emparejarse con hasta 10 dispositivos móviles a través de la aplicación ECtemp™ Smart
Posibilidad de comunicación simultánea con dos dispositivos móviles
Con una aplicación inteligente ECtemp™ podrás controlar tantas ubicaciones con tantos termostatos ECtemp™ Smart como necesites
Función PWM adaptativa (inicio y parada adaptativos de un periodo de calefacción confortable)
Se adapta a muchos bastidores no originales sencillos y múltiples
Se adapta a muchos sensores NTC no originales de la competencia
3 colores disponibles: blanco puro, blanco polar y negro puro

Descubre la aplicación de ECtemp™ Smart de Danfoss
La aplicación de ECtemp™ Smart de Danfoss te permite controlar de forma inalámbrica los sistemas de calefacción por suelo radiante eléctricos equipados con termostato ECtemp™ Smart de Danfoss. La aplicación convierte tu dispositivo móvil en un mando a distancia intuitivo para la calefacción por suelo radiante. Con la nueva aplicación de ECtemp™ Smart de Danfoss puedes controlar todos los termostatos y ubicaciones de Danfoss ECtemp™ Smart que desees.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Catálogo | Danfoss Product catalogue | Inglés | Multiple | 26 feb., 2021 | 14.8 MB |
Herramientas de soporte
Herramientas de software