• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Filtros secadores DCR

Núcleos sólidos

Los filtros secadores DCR protegen su sistema de aire acondicionado de la humedad, de ácidos y partículas sólidas. Se suministran con núcleos intercambiables para usarlos en líneas de líquido y aspiración que utilizan refrigerantes fluorados.

Los diferentes tipos de núcleo disponibles son:

  • 48-DC para sistemas de aire acondicionado con refrigerantes HCFC y CFC
  • 48-DC para sistemas de aire acondicionado con refrigerantes HCF
  • 48-DA para adsorción de ácidos después de quemarse un motor
  • 48-F para retención de impurezas.

Además, la gama de filtros secadores DCR cumple con los exigentes requisitos de las altas presiones de trabajo cuando se trabaja con R410A y CO₂.

Con la gama de filtros deshidratadores DCR disfrutará de una larga vida útil, gracias a la alta adsorción de humedad, la filtración eficiente de la suciedad y la adsorción de ácidos, cuando sea necesario.

Características y ventajas

Núcleos sólidos

Sin limitaciones respecto a la posición de montaje

Alta resistencia a las vibraciones

Aprobado por UL y CSA

Se distribuye con una malla filtrante de alta retención, que retiene el 90 % de las partículas de suciedad de hasta 25 micras.

Pintura en polvo de poliéster de 100 micras resistente a la corrosión

Centros de desarrollo de aplicaciones - Danfoss

Centros de desarrollo de aplicaciones

Colabora con nosotros y prepárate para el futuro. En nuestros centros internacionales de desarrollo de aplicaciones ofrecemos un entorno de colaboración con un apoyo experto y laboratorios de ensayo de última generación para sistemas de refrigeración y aire acondicionado.

Estamos ingeniando el mañana Juntos. Hoy.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto Folleto general: Filtros secadores Español España 08 mar, 2024 11.8 MB .pdf
Folleto Overview Brochure: Filter driers Inglés Multiple 08 abr, 2024 2.4 MB .pdf

Software

Coolselector®2

La realidad es Cool(selector®2)

Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.

 

Evita las falsificaciones

Identifica y rechaza las falsificaciones de los productos Danfoss

Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen

Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.