Soluciones basadas en IA para un futuro sostenible y rentable
Leanheat® Building, impulsado por la IA y el IoT, transforma el control del clima interior para ofrecer un confort óptimo a la vez que reduce los costes energéticos y las emisiones de carbono. Descubra edificios más inteligentes y sostenibles que ahorran energía y contribuyen a un futuro más ecológico.

Descubra cómo funciona Leanheat® Building
La IA de Leanheat Building, impulsada por más de una década de datos en tiempo real de 6000 edificios, aprende y se adapta continuamente al comportamiento específico de cada edificio. Integra previsiones meteorológicas, datos del sistema de calefacción, tarifas energéticas y otras señales para optimizar la climatización. Con control en tiempo real y precisión minuto a minuto, el sistema calcula el plan de calefacción óptimo para las siguientes 48 horas, actualizándolo cada hora para reducir el consumo energético, los costes y las emisiones de CO₂, mejorando así la eficiencia global. La solución es flexible, lo que permite alcanzar diversos objetivos, como la reducción de energía, la optimización de costes y el uso de edificios como acumuladores de calor virtuales.
Descargar folleto
Soluciones relacionadas
Los edificios representan un asombroso 40 % del consumo de energía mundial. Y solo en Europa, casi un tercio de la calefacción residencial proviene de combustibles fósiles.
Leanheat permite a las redes de energía de distrito optimizar la eficiencia operativa de los edificios y aumentar el confort de los usuarios finales a través de soluciones de software integrales.
Más información sobre Leanheat®