Termostatos de ambiente programables Danfoss TPOne-S
El termostato de ambiente programable TPOne-S hace que sea sencillo para los propietarios controlar de manera flexible la calefacción mientras se reduce el uso de energía.
TPOneTM es ideal para prácticamente cualquier aplicación de calefacción doméstica con un sistema de caldera, desde viviendas unifamiliares hasta viviendas múltiples.

Conoce su Danfoss TPOne ™ S

TPOne-S ofrece nuevos niveles de interacción fáciles de usar, la gran pantalla retroiluminada utiliza íconos e información de texto fáciles de leer para proporcionar comentarios sobre el estado y la configuración para la instalación y el usuario. Los usuarios pueden elegir la programación de 24 horas, 5/2 días o 7 días con la opción de 1, 2 o 3 períodos de calentamiento. Con modelos que incluyen variantes de Opentherm, RF y WiFi, TPOne ofrece una solución para casi todas las aplicaciones.

El Danfoss Link ™ BR (relé de caldera) es un dispositivo para encender/apagar calderas de gas y fuel dependiendo de la demanda de calefacción. El Danfoss Link ™ BR funciona con 230 V ~.