• MyApps
    MyAppserrorMessages.notLoggedIn

Danfoss Icon™

Danfoss Icon™ - diseñado para hacerle la vida más fácil

Danfoss Icon™ - diseñado para hacerle la vida más fácil

Controles avanzados para calefacción por suelo radiante hidráulico y otras aplicaciones con actuadores. Diseñado como un interruptor de luz para complementar el interior.

Concepto modular para cubrir cada aplicación:
Inalámbrico, 24V y 230V.

Danfoss Icon™ - termostato de ambiente para suelo radiante

Danfoss Icon™ - termostato de ambiente para suelo radiante

Hay muchas grandes ocasiones para mejorar su control de calefacción por suelo radiante. Cuando balanceas el pincel y careces del acabado final.
Cuando usted está cansado de que el calor se distribuya de manera desigual en su hogar. O cuando solo quiere más comodidad y mayor ahorro. Danfoss Icon™ lo hace todo de forma simple.

Herramientas de soporte

Aplicación Danfoss Icon™

Aplicación Danfoss Icon™

Con la aplicación Danfoss Icon™, puede controlar el calor en toda la casa desde una sola pantalla.

Descárguelo gratis en App Store o Google Play y pruebe la versión demo. Vea por sí mismo lo fácil e intuitivo que puede ser tener un control completo de la calefacción por suelo radiante.

Aplicaciones

¿Quiere saber más sobre la tecnología de Danfoss Icon™?

Danfoss Icon™ es un control inteligente y moderno de su calefacción por suelo radiante. Obtenga una visión general de Danfoss Icon™ aquí.
24V
Danfoss Icon™ calefacción por suelo radiante está disponible en diferentes variantes.
Danfoss Icon™ está disponible tanto inalámbrico como por cable. Los termostatos inalámbricos de la habitación están montados en la pared y los cableados se pueden montar en un enchufe euro. Esto le permite encontrar una nueva solución que se adapte a lo que ya tiene. Haga clic aquí y obtenga más información.
Actuator
24V o 230V?
Puede obtener un sistema que se ajuste exactamente a su instalación actual. Compruebe si los actuadores son de 230V o 24V. Si son de 24V, se pueden reutilizar y puede obtener todas las opciones avanzadas que ofrece el sistema 24V. Pero si usted tiene 230V hoy, usted puede cambiar fácilmente a 24V. Obtenga más información sobre los termoactuadores aquí.

Soluciones relacionadas

Smart heating de Danfoss

Smart heating de Danfoss

La calefacción inteligente Danfoss tiene una solución para cada hogar y cada necesidad, desde un termostato de radiador inteligente independiente hasta soluciones completas de calefacción inteligente para un control total

 – en cualquier momento y en cualquier lugar.

Cómo funciona

6 razones para echar un vistazo más de cerca a la calefacción por suelo radiante Danfoss Icon™

Vídeos

Sistemas de calefacción inteligente por suelo radiante Danfoss Icon™

Control avanzado para calefacción por suelo radiante a base de agua

  • Buen diseño
  • Confort óptimo
  • Gestión de aplicaciones
  • Adecuado para todas las casas con calefacción por suelo radiante

Asistencia

¿Está buscando información específica del producto?

¿Está buscando información específica del producto para productos nuevos o ya instalados?

Haga clic aquí para encontrar documentación, información de software, videos de instalación y guías.