Calculadora de energía para sensores de caudal en aplicaciones comerciales
Infocal™ 9 es una calculadora de energía que se puede combinar, por ejemplo, con los caudalímetros SONO 3500 CT™ o los sensores de caudal SonoSensor™ 30. Está diseñada para aplicaciones de calefacción, refrigeración o calefacción y refrigeración combinadas, en sistemas locales y de district energy.
La calculadora cuenta con la certificación MID de clase II B+D y está disponible con una fuente de alimentación de 230 V CA o en una versión con batería que ofrece una vida útil de 12 años.
Datos técnicos
- Tamaño: DN15-DN1200
- Temperatura: 0-160 °C
- Tipos: calculadora de energía
- Certificaciones: MID de clase II B+D (calefacción)
- Longitud del cable del sensor de caudal: hasta 100,0 m (230 V CA)| 10,0 m (suministro por batería)
- Longitud del cable del sensor de temp.: 2,0 m | 3,0 m | 5,0 m | 10,0 m
- Salidas de pulsos
- Sensores adicionales para caudal, presión y temperatura
- Registro de datos: 36 meses
- Tamaño: DN15-DN1200
- Temperatura: 0-160 °C
- Tipos: calculadora de energía
- Certificaciones: MID de clase II B+D (calefacción)
- Longitud del cable del sensor de caudal: hasta 100,0 m (230 V CA)| 10,0 m (suministro por batería)
- Longitud del cable del sensor de temp.: 2,0 m | 3,0 m | 5,0 m | 10,0 m
- Salidas de pulsos
- Sensores adicionales para caudal, presión y temperatura
- Registro de datos: 36 meses
Características y ventajas
Cubre una amplia gama de tamaños, desde DN15 hasta DN1200
Alta frecuencia de pulsos de entrada para sensores de caudal de hasta 200 Hz
Amplio rango de temperaturas que aumenta la funcionalidad del producto
Cable del caudal de hasta 100,0 m de longitud
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | Energy metering solutions - Product overview | Inglés | Multiple | 10 mar., 2020 | 2.5 MB | |
Folleto técnico | Infocal 9 | Inglés | Multiple | 26 may., 2020 | 952.8 KB | |
Quality Assurance Certificate | LEI KS-1621-MP-002-20 Rev.1 | Inglés; Lituano | Multiple | 19 may., 2022 | 1.1 MB | |
Metrological Certificate | LEI LT-1621-MI004-028 | Inglés; Lituano | Multiple | 29 mar., 2022 | 973.5 KB | |
Folleto | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Inglés | Multiple | 12 abr., 2019 | 560.5 KB |