Los contadores de energía compactos Sono® de Danfoss ofrecen contadores tanto para el lado primario como para el secundario, y para aplicaciones de calefacción y de refrigeración. Pueden utilizarse en casas unifamiliares, en edificios de apartamentos y en edificios comerciales. Todos los contadores son de alta calidad, contadores ultrasónicos que ofrecen la más alta precisión y la mayor vida útil.

Contadores para el lado secundario
Suelen instalarse después del intercambiador de calor y, por tanto, son propiedad del dueño de la casa, del apartamento o del edificio. Estos contadores abarcan tamaños comprendidos entre DN15 y DN32, con caudales de entre 0,6 y 6,0 m3/h. La presión nominal es de PN16. Su construcción robusta, sus protocolos de comunicación abiertos, la larga vida útil de su batería y sus diagnósticos genuinos (también a través de una app), proporcionan muchas ventajas respecto a otros contadores de este segmento.

Contadores para el lado primario
Suelen instalarse antes del intercambiador de calor y, por tanto, son propiedad de los servicios de energía del distrito. Las condiciones requieren contadores con una construcción robusta para satisfacer las elevadas exigencias sobre valores como la temperatura o la presión. Estos contadores abarcan tamaños comprendidos entre DN15 y DN100, con caudales de entre 0,6 y 60 m3/h, y están disponibles en un rango de presión de entre PN16 y PN25.
Características y ventajas
Gama de productos completa
Contadores ultrasónicos y de alta precisión para calefacción y refrigeración
Los protocolos de comunicación abiertos aumentan la flexibilidad
Autodiagnóstico avanzado
Gama de productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SonoSelect 10SonoSelect™ es un medidor ultrasónico compacto para medir el consumo de energía en aplicaciones de calefacción, refrigeración y aplicaciones combinadas de calefacción/refrigeración diseñado principalmente para su uso en edificios residenciales. La alta frecuencia de medición del caudal (dos veces por segundo), la carcasa robusta y el diseño del transductor lo convierten en una opción excelente para subestaciones con producción instantánea de agua caliente.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SonoSelectSonoSelect™ 10 es un contador de energía ultrasónico de alta calidad del consumo de calefacción y refrigeración. Este compacto contador se utiliza principalmente en edificios residenciales y también permite medir el agua corriente. Gracias al uso de SonoApp™ se consigue una instalación y una puesta en marcha mucho más sencillas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SonoSafe™ 10El contador ultrasónico SonoSafe™ es un contador compacto y fiable para aplicaciones residenciales. El contador ofrece un nuevo nivel de simplicidad de instalación y puesta en servicio mediante el uso de SonoApp.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SonoSensor™ 30SonoSensor™ 30 es un sensor de caudal ultrasónico diseñado para aplicaciones de calefacción, refrigeración o calefacción y refrigeración combinadas, en sistemas de energía locales y de district energy de tamaño medio.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SonoRead™ 868SonoRead™ 868 es un transceptor portátil inalámbrico de M-Bus T1 y C1 (OMS) con interfaz Bluetooth que lee todos los contadores estandarizados de OMS.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SonoCollect™ 110 y 111SonoCollect™ 110/111 es un concentrador de datos de medición inteligente para leer contadores de energía. Viene con una interfaz M-Bus estandarizada con cable e inalámbrica, que tiene un alcance de hasta 500 metros.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Infocal 9El dispositivo Infocal 9 es una calculadora de energía que se puede combinar, por ejemplo, con Sono3500 CT o SonoSensor 30. Está diseñada específicamente para aplicaciones de calefacción, refrigeración o calefacción y refrigeración combinadas, en sistemas locales y de district energy.
Documentos
Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | Energy metering diagnostics | Inglés | Multiple | 12 abr, 2019 | 1.7 MB | |
Folleto | Energy metering solutions - Product overview 2024 | Inglés | Multiple | 16 ene, 2025 | 1.6 MB | |
Folleto | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Inglés | Multiple | 12 abr, 2019 | 560.5 KB | |
Folleto | SonoSelect™ - Knowledge and innovation to win at every project stage | Inglés | Multiple | 12 abr, 2019 | 1.6 MB |