• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Solución de MV configurable, versátil y fiable para aplicaciones industriales

La experiencia insuperable de Danfoss en tecnologías avanzadas de convertidores de frecuencia hace que el convertidor de media tensión refrigerado por aire VACON® 1000 sea la opción preferida para aplicaciones industriales de uso general de voltaje medio, especialmente para cargas de par variable como bombas y ventiladores en el rango de potencia baja y media. La versión "standalone" , disponible hasta 215 A, es uno de los convertidores de media tensión multinivel más compactos y versátiles de su clase.

Voltaje de suministro y rango de potencias

  • 2400-3000 VAC: 150-3530 kVA
  • 3300-4160 VAC: 210-4900 kVA
  • 6000-6900 VAC: 375-8130 kVA
  • 10000-11000 VAC: 625-12960 kVA

Características y ventajas

Fiable

Alto MTBF con hasta 200.000 horas de funcionamiento ininterrumpido

Prueba en fábrica a plena carga al 100% antes del envío para una puesta en servicio y una puesta en marcha rápidas en casa del cliente

Supervisión detallada de fallos para reducir el tiempo de inactividad

El ventilador de refrigeración redundante permite un funcionamiento continuo en caso de fallo de este.

Seguro y fácil de usar

Selecciones simples y fáciles para una amplia variedad de configuraciones flexibles

El acceso frontal permite una fácil instalación, servicio y mantenimiento

Cumple con los requisitos de seguridad internacionales de convertidores de voltaje de acuerdo con las normas IEC y UL aplicables.

Ahorro de espacio

Huella más pequeña del mercado disponible a 215 A y menos (≤6,9 kV)

Diseño independiente para una instalación rápida y sencilla

Instalación de cables sencilla con entrada de cableado superior e inferior

Disponibilidad

Para obtener datos técnicos detallados y disponibilidad del producto, comuníquese con su especialista local de media tensión de Danfoss.. Contacte con nosotros: