• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Extensiones funcionales VACON®

Las extensiones funcionales aumentan la flexibilidad de un convertidor de frecuencia ampliando las I/O y ofreciendo interfaces específicas para una amplia gama de dispositivos de realimentación.

Descargue el catálogo de opciones

  • Proporciona a los productos VACON® 100 la función de seguridad de Safe Torque Off (STO). La placa de opciones también incluye una entrada de termistor ATEX para la protección contra sobrecalentamiento del motor (si este se encuentra en un entorno ATEX). También se dispone de una salida de relé para la indicación de la función STO
  • Safe Torque Off (STO) hasta SIL3 mediante dos canales de entrada digital independientes
  • Entrada de termistor ATEX
  • Una salida de relé para la función STO
  • Ranura: E
  • Proporciona a los productos VACON® NXP la función de seguridad de Safe Torque Off (STO). La placa de opciones también incluye una entrada de termistor ATEX para la protección contra sobrecalentamiento del motor (si este se encuentra en un entorno ATEX). Asimismo, se dispone de dos salidas de relé en la placa de opciones
  • Safe Torque Off (STO) hasta SIL2, PL d, cat. 3, mediante dos canales de entrada digital independientes
  • Entrada de termistor ATEX
  • Una salida de relé NA
  • Una salida de relé NA/NC
  • Ranura: B
  • Proporciona una gama de señales de entrada y salida para el control de los convertidores VACON® NXS y VACON® NXP
  • Seis entradas digitales, 24 V CC
  • Una salida digital de colector abierto
  • Dos entradas analógicas (0-10 V o –10...10 V o 0-20 mA)
  • Una salida analógica (0-10 V o 0-20 mA)
  • Referencia de 10 V CC
  • Salida de tensión o suministro externo de 24 V CC
  • Ranura: A
  • Proporciona dos señales de salida de relé para productos VACON® NXS y VACON® NXP
  • Dos salidas de relé NA/NC
  • Ranura: B
  • Proporciona dos señales de salida de relé y una entrada de termistor para la protección contra sobretemperatura de los productos VACON® NXS y VACON® NXP
  • Una salida de relé NA/NC
  • Una salida de relé NA
  • Una entrada de termistor PTC
  • Ranura: B
  • Utilizado para conectar los productos VACON® NXP a codificadores incrementales o de pulsos de tipo TTL– y TTL(R) conformes a la especificación RS422
  • Señales diferenciales A+, A–, B+, B–, Z+ y Z–
  • Una entrada calificadora usada para rastrear el pulso Z
  • Una entrada digital rápida, usada para rastrear pulsos muy cortos
  • Fuente de alimentación del encoder seleccionable de 5/15/24 V
  • Ranura: C
  • Utilizado para conectar los productos VACON® NXP a codificadores incrementales o de pulsos de tipo HTL
  • Señales diferenciales A+, A–, B+, B–, Z+ y Z–
  • Una entrada calificadora usada para rastrear el pulso Z
  • Una entrada digital rápida, usada para rastrear pulsos muy cortos
  • Fuente de alimentación del encoder seleccionable de 5/15/24 V
  • Ranura: C
  • Utilizado para conectar los codificadores incrementales o de pulsos de tipo 2 HTL a los productos VACON® NXP
  • Señales diferenciales A+, A–, B+, B–, Z+ y Z–
  • Una entrada calificadora usada para rastrear el pulso Z
  • Una entrada digital rápida, usada para rastrear pulsos muy cortos
  • Fuente de alimentación del encoder seleccionable de 15/24 V
  • Ranura: C
  • Proporciona una gama de señales de entrada y salida para el control de los convertidores VACON® NXS y VACON® NXP. Es equivalente al OPTA1, excepto en que el OPTA8 tiene las entradas y salidas analógicas galvánicamente aisladas
  • Seis entradas digitales, 24 V CC
  • Una salida digital de colector abierto
  • Dos entradas analógicas (0-10 V o –10...10 V o 0-20 mA)
  • Una salida analógica (0-10 V o 0-20 mA)
  • Referencia de 10 V CC
  • Salida de tensión o suministro externo de 24 V CC
  • Ranura: A
  • Proporciona una gama de señales de entrada y salida para el control de los convertidores VACON® NXS y VACON® NXP. Es equivalente al OPTA1, excepto en que los prensacables del OPTA9 tienen una sección transversal de 2,5 mm2
  • Seis entradas digitales, 24 V CC
  • Una salida digital de colector abierto
  • Dos entradas analógicas (0-10 V o –10...10 V o 0-20 mA)
  • Una salida analógica (0-10 V o 0-20 mA)
  • Referencia de 10 V CC
  • Salida de tensión o suministro externo de 24 V CC
  • Ranura: A
  • Proporciona una gama de señales de entrada y salida para el control de los convertidores VACON® NXL
  • Tres entradas digitales, 24 V CC
  • Una salida digital de colector abierto
  • Una salida de relé NA
  • Salida de tensión o suministro externo de 24 V CC
  • Ranura: E
  • Utilizado para conectar los codificadores incrementales o de pulsos de tipo HTL a los productos VACON® NXP
  • La placa de opciones también genera una señal de dirección de encoder y una señal de salida de impulsos de encoder, producida mediante la división de los pulsos de entrada procedentes del encoder.
  • Señales diferenciales A+, A–, B+, B–, Z+ y Z–
  • Una salida digital para dirección de encoder
  • Una salida digital para la salida del encoder (divisor programable)
  • Fuente de alimentación del encoder seleccionable de 15/24 V
  • Ranura: C
  • Proporciona una gama de señales de entrada y salida para el control de los convertidores VACON® NXL
  • Tres entradas digitales, 24 V CC
  • Una entrada de termistor PTC
  • Una salida de relé NA
  • Salida de tensión o suministro externo de 24 V CC
  • Ranura: E
  • Utilizado para conectar los codificadores incrementales de tipo seno/coseno a los productos VACON® NXP
  • Señales diferenciales SEN+, SEN–, COS+, COS–, R+ y R– (1 V entre picos)
  • Fuente de alimentación del encoder seleccionable de 5/15/24 V
  • Ranura: C
  • Proporciona una gama de señales de entrada y salida para el control de los convertidores VACON® NXS y VACON® NXP
  • Seis entradas digitales, 42-240 V CA
  • Una salida digital de colector abierto
  • Una entrada analógica 0-10 V
  • Una entrada analógica –10...10 V
  • Una salida analógica 0-10 V
  • Una salida analógica de 0-20 mA
  • Salida de tensión de 15 V CC
  • Salida de tensión o suministro externo de 24 V CC
  • Ranura: A
  • Proporciona una gama de señales de entrada y salida para el control de los convertidores VACON® NXS
  • Seis entradas digitales galvánicamente aisladas, 24 V CC
  • Dos entradas analógicas (0-10 V o –10...10 V o 0-20 mA)
  • Dos salidas analógicas (0-10 V o –10…10 V o 0-20 mA)
  • Referencia 10 V CC y –10 V CC
  • Salida de tensión o suministro externo de 24 V CC
  • Ranura: A
  • Proporciona señales adicionales de entrada y/o salida digital a los convertidores VACON®. Puede usarse en los productos VACON® NX y también en las series VACON® 100 y VACON® 20
  • Seis señales de entrada/salida digital configurables
  • 0-24 V CC si se configura como entrada
  • Colector abierto si se configura como salida
  • El tipo de señal se selecciona mediante puentes
  • Salida de tensión de 24 V CC
  • Ranuras VACON®NXS/NXP: BCDE
  • Ranuras VACON®NXL: E
  • Ranuras VACON® 100: CDE
  • Ranuras VACON® 20: E
  • Proporciona señales adicionales de salida de relé y una entrada de termistor a los convertidores VACON®. Puede usarse en los productos VACON® NX y también en las series VACON® 100 y VACON® 20
  • Una salida de relé NA
  • Una salida de relé NA/NC
  • Una entrada de termistor PTC
  • Ranuras VACON® NXS/NXP: BCDE
  • Ranuras VACON® NXL: E
  • Ranuras VACON® 100: CDE
  • Ranuras VACON® 20: E
  • Proporciona una señal de entrada analógica y dos señales de salida analógicas a los convertidores VACON®. Puede usarse en los productos VACON® NX y también en las series VACON® 100 y VACON® 20
  • Una entrada analógica galvánicamente aislada (0-20 mA)
  • Dos salidas analógicas galvánicamente aisladas (0-20 mA)
  • Salida de tensión de 24 V CC
  • Ranuras VACON® NXS/NXP: BCDE
  • Ranuras VACON® NXL: E
  • Ranuras VACON® 100: CDE
  • Ranuras VACON® 20: E
  • Proporciona tres señales adicionales de salida de relé a los convertidores VACON®. Puede usarse en los productos VACON® NX y también en las series VACON® 100 y VACON® 20
  • Tres salidas de relé NA
  • Ranuras VACON® NXS/NXP: BCDE
  • Ranuras VACON® NXL: E
  • Ranuras VACON® 100: CDE
  • Ranuras VACON® 20: E
  • Proporciona tres canales de medición de la temperatura para los convertidores VACON® NXS y VACON® NXP
  • Dos entradas de sensor PT100 (tres cables)
  • El canal de medición núm. 3 permite 1-3 sensores en serie
  • Rango de medición de –30…200 °C
  • Para las nuevas instalaciones, se recomienda la opción OPTBH
  • Ranuras VACON® NXS/NXP:BCDE
  • Proporciona cinco entradas digitales de tensión alta y una salida de relé a los convertidores VACON®. Puede usarse en los productos VACON® NX y también en las series VACON® 100 y VACON® 20
  • Cinco entradas digitales, 42-240 V CA
  • Una salida de relé NA
  • Ranuras VACON® NXS/NXP: BCDE
  • Ranuras VACON® NXL: E
  • Ranuras VACON® 100: CDE
  • Ranuras VACON® 20: E
  • Activa la realimentación de velocidad a un convertidor VACON® NXP desde un encoder EnDat 2. Utilice la interfaz EnDat para comprobar la posición absoluta del eje. La placa de opciones emite una señal simulada de encoder de pulsos, conforme a la especificación RS422
  • El control de lazo cerrado del motor requiere que las señales sen/cos estén disponibles
  • Encoder absoluto con protocolo Endat 2
  • Entrada de DATOS diferenciales, RELOJ y sen/cos (1 Vpp)
  • Fuente de alimentación del encoder seleccionable de 5/12/15 V
  • Dos entradas digitales rápidas para rastrear pulsos cortos
  • Señales incrementales de salida A+, A–, B+ y B– conformes a la especificación RS422
  • Ranura: C
  • El cliente puede actualizar el firmware de la tarjeta con el VACON NCLoad
  • Activa la realimentación de velocidad a un convertidor VACON® NXP desde un resolver. La placa proporciona una salida simulada de encoder de pulsos
  • Frecuencia de la señal de excitación configurable, 2-20 kHz
  • Señales diferenciales de realimentación sen/cos
  • Entrada diferencial de HTL mantenido para marcar los datos de posición
  • Entrada diferencial de encoder HTL (señales A, B y Z)
  • Salida diferencial de encoder simulado HTL (señales A, B y Z)
  • Ranura: C
  • Activa la realimentación de velocidad a un producto VACON® NXP desde un encoder EnDat 2.1. Utilice la interfaz EnDat para comprobar la posición absoluta del eje
  • El control de lazo cerrado del motor requiere que las señales sen/cos estén disponibles.
  • Compatible con el protocolo EnDat 2.1
  • Compatible con protocolo SSI and SSI Multiple Transmission.
  • Compatible con protocolo BiSS C unidirectional.
  • Señales diferenciales DATA+, DATA–, CLOCK+ y CLOCK–
  • Señales diferenciales SEN+, SEN–, COS+ y COS– (1 V entre picos)
  • Fuente de alimentación del encoder seleccionable de 5/12/15 V
  • Ranura: C
  • El cliente puede actualizar el firmware de la tarjeta con el VACON NCLoad
  • Proporciona señales de salida adicionales a los convertidores VACON®. Puede usarse en los productos de las series VACON® 100 y VACON® 20
  • Una salida digital de colector abierto
  • Una salida analógica (0-10 V o 0-20 mA)
  • Una salida de relé NA
  • Ranuras VACON® 100: CDE
  • Ranuras VACON® 20: E
  • Proporciona tres canales de medición de la temperatura para los convertidores VACON®. Puede usarse en los productos VACON® NXS, VACON® NXP y VACON® 100
  • Tres canales de medición de la temperatura
  • Compatible con los sensores PT100, PT1000, Ni1000 y KTY84
  • Rango de medición de –50…200 °C
  • Todos los canales de medición aceptan de 1 a 3 sensores PT100 en serie
  • Ranuras VACON® NXS/P: BCDE
  • Ranuras VACON® 100: CDE
  • Permite la conexión de convertidores VACON® NXP mediante cables de fibra óptica. El enlace puede utilizarse para la comunicación entre convertidores o para la conexión de los convertidores en paralelo a fin de conseguir una mayor potencia
  • Dos pares de fibra óptica
  • Ranuras VACON® NXP: DE
  • Permite la conexión de convertidores VACON® NXP mediante cables de fibra óptica. Use el enlace para la comunicación entre convertidores o para la conexión de los convertidores en paralelo a fin de conseguir una mayor potencia La placa también incluye una interfaz CAN para el seguimiento de varios convertidores, para comunicación CAN personalizada o para la expansión de I/O
  • Un par de fibra óptica
  • Interfaz CAN galvánicamente aislada (conector de alimentación de tres pines)
  • CAN para aplicación CEI 61131
  • MonitorBus
  • Ranuras VACON® NXP: DE
  • Permite la conexión de convertidores VACON® NXS y VACON® NXP a un ordenador mediante el enlace RS232
  • Interfaz RS232 galvánicamente aislada
  • Conector D9
  • Ranuras VACON® NXS/NXP: DE
  • Suministra una interfaz CAN para la aplicación de la norma CEI 61131 de los convertidores VACON® NXP. Use la interfaz CAN para el seguimiento de varios convertidores, para comunicación CAN personalizada o para la expansión de I/O
  • Interfaz CAN galvánicamente aislada (conector de alimentación de tres pines)
  • CAN para aplicación CEI 61131
  • MonitorBus
  • Ranuras VACON® NXP: DE
  • Proporciona a los convertidores VACON® NXP una interfaz para la medición de la tensión de línea/red. La placa incluye un transformador para reducir la tensión de línea a una amplitud medible. La placa se utiliza en aplicaciones AFE, de energía renovable o de microrred
  • Medición de la frecuencia y la tensión de línea
  • Transformador externo 1:60
  • Tensión de entrada de 380-690 V CA
  • Ranuras VACON® NXP: C
  • Proporciona salidas de relé a los productos VACON® 100 HVAC mediante tarjetas de control antiguas
  • Compatible con las tarjetas de control 70CVB01015 y 70CVB01418
  • Dos salidas de relé NA/NC
  • Una salida de relé NA
  • Proporciona salidas de relé y una entrada de termistor a los productos VACON® 100 HVAC mediante tarjetas de control antiguas
  • Compatible con las tarjetas de control 70CVB01015 y 70CVB01418
  • Dos salidas de relé NA/NC
  • Una entrada de termistor PTC
  • Proporciona una serie de señales de entrada/salida y una interfaz RS485 a los productos VACON® 100 y VACON® 100 FLOW. Los productos VACON® 100 HVAC con placa de control nueva también son compatibles con esta placa de I/O
  • Compatible con la tarjeta de control 70CVB01582
  • Seis entradas digitales de 0-24 V
  • Dos entradas analógicas (0-10 V o 0-20 mA)
  • Una salida analógica (0-10 V o 0-20 mA)
  • Dos salidas de relé NA/NC
  • Una salida de relé NA
  • Tensión de referencia de salida de 10 V CC
  • Salida de tensión o suministro externo de 24 V CC
  • Interfaz RS485 para fieldbus
  • Proporciona una serie de señales de entrada/salida y una interfaz RS485 a los productos VACON® 100 y VACON® 100 FLOW. Los productos VACON® 100 HVAC con placa de control nueva también son compatibles con esta placa de I/O
  • Compatible con la tarjeta de control 70CVB01582
  • Seis entradas digitales, 0-24 V
  • Dos entradas analógicas (0-10 V o 0-20 mA)
  • Una salida analógica (0-10 V o 0-20 mA)
  • Dos salidas de relé NA/NC
  • Una entrada de termistor PTC
  • Tensión de referencia de salida de 10 V CC
  • Salida de tensión o suministro externo de 24 V CC
  • Interfaz RS485 para fieldbus
  • Añade capacidades avanzadas de seguridad funcional a la familia VACON® NXP
  • Funciones de parada de seguridad: SS1: Parada de seguridad 1, SS2: Parada de seguridad 2, SQS: Parada rápida de seguridad, SBC: Control de freno de seguridad, SOS: Parada de funcionamiento de seguridad
  • Funciones de velocidad segura: SLS: Velocidad limitada segura, SMS: Velocidad máxima segura, SSR: Rango de velocidad segura, SSM: Monitorización de velocidad segura
  • Entrada de encoder: Conmutador de proximidad
  • PROFISAFE (requiere OPTE3/OPTE5)
  • Ranura: D
  • Añade capacidades avanzadas de seguridad funcional a la familia VACON® NXP
  • Funciones de parada de seguridad: SS1: Parada de seguridad 1, SS2: Parada de seguridad 2, SQS: Parada rápida de seguridad, SBC: Control de freno de seguridad, SOS: Parada de funcionamiento de seguridad
  • Funciones de velocidad segura: SLS: Velocidad limitada segura, SMS: Velocidad máxima segura, SSR: Rango de velocidad segura, SSM: Monitorización de velocidad segura
  • Entrada de encoder: Conmutador de proximidad, HTL/TTL
  • PROFISAFE (requiere OPTE3/OPTE5)
  • Ranura: D
  • Añade capacidades avanzadas de seguridad funcional a la familia VACON® NXP
  • Funciones de parada de seguridad: SS1: Parada de seguridad 1, SS2: Parada de seguridad 2, SQS: Parada rápida de seguridad, SBC: Control de freno de seguridad, SOS: Parada de funcionamiento de seguridad
  • Funciones de velocidad segura: SLS: Velocidad limitada segura, SMS: Velocidad máxima segura, SSR: Rango de velocidad segura, SSM: Monitorización de velocidad segura
  • Entrada de encoder: Conmutador de proximidad, SIN/COS
  • PROFISAFE (requiere OPTE3/OPTE5)
  • Ranura: D