• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Variantes del VLT® OneGearDrive®

Ciertas variantes de VLT® OneGearDrive® han alcanzado la fase limitada de su ciclo de vida, lo que significa que están descatalogadas y que ya no se producen. La variante descatalogada con el elemento L09 en el código de tipo ya no se encuentra disponible para pedidos. Se ha sustituido por el elemento L06 en el código de tipo actualizado.

El mantenimiento, las piezas de repuesto y los servicios de reparación básicos están disponibles durante un tiempo limitado para garantizar una larga vida útil y un valor circular máximo. Danfoss respalda los contratos de servicio existentes.

En esta fase, Danfoss ofrece asistencia utilizando servicios como:

Si así lo desea, le ayudaremos a seleccionar el mejor producto de sustitución con las características correctas para su aplicación. Nuestros productos inteligentes pueden optimizar su sistema durante muchos años.

 

Encuentre la documentación técnica del VLT® OneGearDrive® variants

Producto alternativo: Variantes activas del VLT® OneGearDrive

El VLT® OneGearDrive es un sistema de convertidor flexible y energéticamente eficiente que reduce considerablemente el número de variantes de convertidores en una planta típica de proceso de alimentos, bebidas o materiales. Esta reducción de variantes se traduce en unos costes de funcionamiento mucho más bajos y en un importante ahorro de energía. El producto ofrece una combinación de alto rendimiento de un motor de magnetización permanente y una caja de engranajes cónicos optimizada.

Tensiones de alimentación y rango de potencias

3 × 380-480 V...1,0-3,0 kW

Más información sobre VLT® OneGearDrive®

Empleado de Danfoss realizando una evaluación in situ DrivePro® Site Assessment

¿Cuánto más fácil puede ser?

También podemos ayudarle con el servicio DrivePro® Site Assessment, que facilita más que nunca la gestión de su base de convertidores de frecuencia instalada y la planificación para el futuro. Un experto de Danfoss le ofrece una evaluación detallada de todos sus convertidores de frecuencia, lo que le proporciona una imagen clara de las necesidades de mantenimiento actuales y futuras.