• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

El convertidor de frecuencia VACON® 10 ha llegado a la fase inactiva de su ciclo de vida, lo que significa que está descatalogado y que ya no se produce. Las piezas de repuesto y las opciones de servicio ya no están disponibles. El funcionamiento de un convertidor en esta fase puede provocar un tiempo de inactividad del proceso impredecible debido al desgaste o a fallos.

Danfoss recomienda la sustitución utilizando el servicio de actualización DrivePro® para optimizar la vida útil y el valor circular de su instalación.

Le ayudaremos a seleccionar el mejor producto de sustitución con las características adecuadas para su aplicación. Nuestros productos inteligentes pueden optimizar su sistema durante muchos años.

 

Encuentre la documentación técnica del VACON® 10

Producto sucesor: VACON® 20

El convertidor de frecuencia VACON® 20 se entrega con muchas funciones y posibilidades para llevar cualquier control de maquinaria a un nivel completamente nuevo. Su tamaño compacto y su amplio rango de potencia son básicos, pero las posibilidades del VACON® 20 no terminan ahí. Su funcionalidad PLC integrada, una de las más flexibles del mercado, hace que este producto se adapte a cada tarea y ahorra costes al usuario.

Rango de potencias
1 × 105-120 V.... 0,25-1,1 kW
1 × 208-240 V…...0,25-2,2 kW
3 × 208-240 V…...0,25-11 kW
3 × 380-480 V...0,37-18,5 kW
3 × 520-600 V.  ..0,75-5,5 kW

Más información sobre VACON® 20

Empleado de Danfoss realizando una evaluación in situ DrivePro® Site Assessment

¿Cuánto más fácil puede ser?

También podemos ayudarle con el servicio DrivePro® Site Assessment, que facilita más que nunca la gestión de su base de convertidores de frecuencia instalada y la planificación para el futuro. Un experto de Danfoss le ofrece una evaluación detallada de todos sus convertidores de frecuencia, lo que le proporciona una imagen clara de las necesidades de mantenimiento actuales y futuras.