SVL SS Flexline™ de acero inoxidable
Esta nueva gama de productos de acero inoxidable se basa en el diseño modular de los productos de la familia Flexline™, de gran éxito y de la que forman parte las válvulas ICV, ICF y SVL. Los productos de acero inoxidable ofrecerán desde ahora, por tanto, las mismas ventajas que ya tenía el concepto Flexline™.
Los módulos de función de la plataforma SVL SS, basados en una carcasa común (en ángulo o recta), ofrecen cinco funciones diferentes: cierre, control/parada, retención, regulación y filtro. Todos los módulos de función son compatibles con una misma carcasa, lo que se traduce en una gran flexibilidad y sencillez.
Características y ventajas
-
Apta para sistemas subcríticos con CO2 y bombas de calor
-
El uso de una carcasa común hace que cambiar las funciones resulte sencillo y exija menos tiempo
-
Permite un mantenimiento rápido y sencillo gracias a sus piezas de repuesto compartidas y su diseño modular
-
Permite que los movimientos de apertura y cierre se produzcan con una gran suavidad y una fiabilidad excepcional
Danfoss ofrece una amplia variedad de componentes de acero inoxidable, incluida la nueva gama de componentes de línea modulares SVL SS Flexline™. Consulta nuestros folletos para las industrias láctea, pesquera, cervecera y de procesamiento de carne.
Encuentra el folleto que más te interesa

Gama de productos

Las válvulas de cierre SVA-S SS y SVA-L SS de acero inoxidable están disponibles con conexiones DIN y ANSI, en versiones con paso en ángulo o paso recto, y con cuello estándar.

La gama FIA-SS se compone de filtros de acero inoxidable con paso en ángulo o paso recto, diseñados específicamente para conseguir condiciones de flujo favorables.

Las válvulas REG-SA SS y REG-SB SS son válvulas de regulación de accionamiento manual fabricadas en acero inoxidable con paso en ángulo o paso recto que actúan como válvulas de cierre normales cuando están cerradas.

La familia SCA-X SS se compone de válvulas de retención y cierre de acero inoxidable con función de cierre integrada. Las válvulas SCA-X SS están disponibles en versiones con paso en ángulo. Estas válvulas están diseñadas para abrirse a presiones diferenciales muy bajas, proporcionan condiciones de flujo favorables y son fáciles de desmontar, lo que facilita su inspección y mantenimiento. Las SCA-X llevan una caperuza y tienen un asiento interno que permite la sustitución del eje incluso mientras la válvula está sometida a presión.
Documentos
| Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guía de aplicación | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Inglés | Multiple | 27 mar, 2025 | 18.5 MB | |
| Folleto técnico | Carcasa de filtro, tipo FIA SS | Español | Multiple | 12 may, 2023 | 2.5 MB | |
| Folleto técnico | Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS | Inglés | Multiple | 09 feb, 2024 | 4.3 MB | |
| Folleto técnico | Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS | Inglés | Multiple | 10 abr, 2025 | 2.5 MB | |
| Guía de aplicación | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | Español | Multiple | 20 mar, 2018 | 12.2 MB | |
| Folleto técnico | Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS | Inglés | Multiple | 07 abr, 2025 | 3.8 MB | |
| Folleto | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Español | Multiple | 14 oct, 2014 | 887.9 KB | |
| Folleto | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Inglés | Multiple | 28 mar, 2024 | 2.9 MB | |
| Folleto | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Inglés | Multiple | 12 feb, 2024 | 14.7 MB | |
| Folleto | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Español | Multiple | 14 oct, 2014 | 805.4 KB | |
| Folleto | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Inglés | Multiple | 12 feb, 2024 | 14.4 MB | |
| Folleto | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Inglés | Multiple | 28 mar, 2024 | 14.4 MB | |
| Folleto | Stainless Steel Products for the Fishery Industry | Inglés | Multiple | 28 mar, 2024 | 15.0 MB | |
| Folleto | Stainless Steel Products for the Fishery Industry | Inglés | Multiple | 12 feb, 2024 | 15.0 MB | |
| Folleto | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Español | Multiple | 09 dic, 2014 | 1.1 MB | |
| Folleto | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Inglés | Multiple | 12 feb, 2024 | 14.9 MB | |
| Folleto técnico | Strainer housing, type FIA SS | Inglés | Multiple | 28 ene, 2025 | 2.6 MB | |
| Folleto técnico | Válvula de cierre, tipo SVA-S SS y SVA-L SS | Español | Multiple | 23 ene, 2024 | 4.0 MB | |
| Folleto técnico | Válvula de retención y cierre, tipo SCA-X SS y válvula de retención, tipo CHV-X SS | Español | Multiple | 23 may, 2023 | 3.5 MB | |
| Folleto técnico | Válvulas de regulación de accionamiento manual, REG-SA SS y REG-SB SS | Español | Multiple | 07 ago, 2023 | 2.2 MB |
Software
Coolselector® 2 funciones de cálculo imparcial para la selección de componentes de refrigeración y aire acondicionado basados en los requisitos específicos del propio usuario o en condiciones de funcionamiento estándar.
Coolselector®2

Productos relacionados

Las estaciones de válvulas ICF Flexline™ ofrecen total libertad al usuario. Como parte de la plataforma Flexline™, el diseño de estas estaciones de válvulas se basa en un exclusivo concepto modular.

Los filtros secadores Danfoss ELIMINATOR® con núcleo sólido reemplazable, tipo DCR, están diseñados para su uso en líneas de líquido y aspiración en sistemas de refrigeración con CO₂. La gama cuenta con una variedad de diseños de núcleo para una mayor absorción de humedad y eliminación de ácidos, reduciendo así el riesgo de combustión del compresor.

Gestión del Aceite del Compresor (Compressor Oil Management) garantiza un control y regulación óptimos del nivel de aceite en compresores semiherméticos, de espiral (scroll) y alternativos.