Prevención rápida y fiable de sobrepresiones para sistemas de compresores centrífugos y Turbocor®
La serie PTS de Danfoss son válvulas estabilizadoras con motor paso a paso diseñadas para evitar sobrepresiones en chillers centrífugos sin aceite y bombas de calor. Al abrirse rápidamente al arrancar y liberar la presión en la parada, pueden reducir el tiempo de arranque a menos de 5 segundos. Actuando como un bypass de baja presión, permiten una relación de presión óptima del compresor, mejoran la eficiencia del sistema y mejoran la fiabilidad en aplicaciones críticas. Las válvulas estabilizadoras PTS forman parte del programa EXO Extended Oil-free de Danfoss y están optimizadas para los compresores Turbocor® TGx y TTx, ofreciendo un rendimiento superior en condiciones exigentes.
Características y ventajas
Apertura y cierre rápidos en menos de 5 segundos para un control rápido de la presión en el arranque y la parada
Evita la recirculación interna de gas y los golpes en los cojinetes del eje durante el arranque y la parada
Alto valor-KV para una mayor capacidad de flujo con baja caída de presión, mejorando el rendimiento sin comprometer la eficiencia
Cierre suave y sellado hermético para evitar paradas repentinas y fugas
Una amplia gama que cubre todos los refrigerantes comunes, incluido los A2L.
Construcción duradera para una fiabilidad a largo plazo en aplicaciones sin aceite