Esta nueva gama de productos de acero inoxidable se basa en el diseño modular de los productos de la familia Flexline™, de gran éxito y de la que forman parte las válvulas ICV, ICF y SVL. Los productos de acero inoxidable ofrecerán desde ahora, por tanto, las mismas ventajas que ya tenía el concepto Flexline™.
Los módulos de función de la plataforma SVL SS, basados en una carcasa común (en ángulo o recta), ofrecen cinco funciones diferentes: cierre, control/parada, retención, regulación y filtro. Todos los módulos de función son compatibles con una misma carcasa, lo que se traduce en una gran flexibilidad y sencillez.
Apta para sistemas subcríticos con CO2 y bombas de calor
El uso de una carcasa común hace que cambiar las funciones resulte sencillo y exija menos tiempo
Permite un mantenimiento rápido y sencillo gracias a sus piezas de repuesto compartidas y su diseño modular
Permite que los movimientos de apertura y cierre se produzcan con una gran suavidad y una fiabilidad excepcional
Danfoss ofrece una amplia variedad de componentes de acero inoxidable, incluida la nueva gama de componentes de línea modulares SVL SS Flexline™. Consulta nuestros folletos para las industrias láctea, pesquera, cervecera y de procesamiento de carne.
Encuentra el folleto que más te interesa
Las válvulas de cierre SVA-S SS y SVA-L SS de acero inoxidable están disponibles con conexiones DIN y ANSI, en versiones con paso en ángulo o paso recto, y con cuello estándar.
La gama FIA-SS se compone de filtros de acero inoxidable con paso en ángulo o paso recto, diseñados específicamente para conseguir condiciones de flujo favorables.
Las válvulas REG-SA SS y REG-SB SS son válvulas de regulación de accionamiento manual fabricadas en acero inoxidable con paso en ángulo o paso recto que actúan como válvulas de cierre normales cuando están cerradas.
La familia SCA-X SS se compone de válvulas de retención y cierre de acero inoxidable con función de cierre integrada. Las válvulas SCA-X SS están disponibles en versiones con paso en ángulo. Estas válvulas están diseñadas para abrirse a presiones diferenciales muy bajas, proporcionan condiciones de flujo favorables y son fáciles de desmontar, lo que facilita su inspección y mantenimiento. Las SCA-X llevan una caperuza y tienen un asiento interno que permite la sustitución del eje incluso mientras la válvula está sometida a presión.
Coolselector® 2 funciones de cálculo imparcial para la selección de componentes de refrigeración y aire acondicionado basados en los requisitos específicos del propio usuario o en condiciones de funcionamiento estándar.
Coolselector®2
Las estaciones de válvulas ICF Flexline™ ofrecen total libertad al usuario. Como parte de la plataforma Flexline™, el diseño de estas estaciones de válvulas se basa en un exclusivo concepto modular.
Los filtros secadores Danfoss ELIMINATOR® con núcleo sólido reemplazable, tipo DCR, están diseñados para su uso en líneas de líquido y aspiración en sistemas de refrigeración con CO₂. La gama cuenta con una variedad de diseños de núcleo para una mayor absorción de humedad y eliminación de ácidos, reduciendo así el riesgo de combustión del compresor.
Gestión del Aceite del Compresor (Compressor Oil Management) garantiza un control y regulación óptimos del nivel de aceite en compresores semiherméticos, de espiral (scroll) y alternativos.
Libertad inigualable es la palabra clave de las estaciones de válvulas ICF Flexline™. Como parte de la plataforma Flexline™, estas estaciones de válvulas se basan en un concepto modular único.
Las válvulas piloto servoaccionadas ICS de la plataforma ICV Flexline™ de Danfoss son rápidas y sencillas de manipular, instalar y reparar gracias a su diseño compacto y ligero.