• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Filtros secadores herméticos bi-flow DMB/DCB, optimizados para refrigerantes HFC

Capacidad de adsorción de agua un 20 % superior

Los filtros secadores bi-flow DMB/DCB garantizan el paso del líquido refrigerante a través del filtro secador desde el lado exterior del núcleo filtrante hacia el centro. De esta manera, se retienen todas las partículas de suciedad independientemente del sentido del flujo.

Los filtros secadores DCB están compuestos por un 80 % de tamiz molecular y un 20 % de alúmina activada, dando lugar a una combinación en el núcleo perfecta para aquellos sistemas que funcionan con elevadas temperaturas de condensación y requieren una elevada capacidad de secado.

Están especialmente recomendados para su uso con refrigerantes HCFC y aceite mineral, así como con refrigerantes HFC y aceite polioléster.

Los filtros secadores DMB tiene un núcleo formado al 100 % por tamiz molecular con una alta capacidad de secado, por lo que reducen el riesgo de formación de ácido (hidrólisis). Están recomendados para su uso con refrigerantes HFC y HCFC y aceite polioléster.

Folleto de filtros secadores - Danfoss

Filtro secador hermético bi-flow DMB

Proteja su sistema HVAC/R con el filtro secador más fiable del mercado.

Características y ventajas

Filtros secadores bi-flow

Adsorción rápida y eficaz de la humedad, así como de ácidos orgánicos e inorgánicos

La carcasa del filtro cuenta con la homologación UL y PED

Versiones con conexiones para soldar (acero chapado en cobre) y roscadas

Centros de desarrollo de aplicaciones - Danfoss

Centros de desarrollo de aplicaciones

Colabora con nosotros y prepárate para el futuro. En nuestros centros internacionales de desarrollo de aplicaciones ofrecemos un entorno de colaboración con un apoyo experto y laboratorios de ensayo de última generación para sistemas de refrigeración y aire acondicionado.

Estamos ingeniando el mañana Juntos. Hoy.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto Folleto general: Filtros secadores Español España 08 mar, 2024 11.8 MB .pdf
Folleto Overview Brochure: Filter driers Inglés Multiple 08 abr, 2024 2.4 MB .pdf

Software

Coolselector®2

La realidad es Cool(selector®2)

Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.

 

Evita las falsificaciones

Identifica y rechaza las falsificaciones de los productos Danfoss

Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen

Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.